(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10S-1RCA40N5-00
薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ TAIYO ショウスペースケイシリンダ

薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ 10S-1RCA40N5-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
21,445円
税込単価
23,590円

薄形・軽量で省スペースタイプのスイッチ付薄形空気圧シリンダ。【特長】・ピストン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

10S-1RCA40N5-00 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10S-1RCA40N5-00 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

シリンダ仕様

構造複動形片ロッド複動形両ロッド単動スプリングリターン形(SR形)
種類スイッチセット
シリンダ内径(mm)Φ12・Φ16・Φ20・Φ25・Φ32・Φ40
Φ50・Φ63・Φ80・Φ100・Φ125
Φ12・Φ16・Φ20・Φ25
Φ32・Φ40・Φ50
使用流体空気
給油不要(給油でも可)
使用圧力範囲Φ12・Φ16:0.07~1MPa
Φ20~Φ125:0.05~1MPa
Φ12・Φ16:0.2~1MPa
Φ20・Φ25:0.18~1MPa
Φ32~Φ50:0.12~1MPa
耐圧力1.5MPa
使用温度範囲-10~+70℃(但し、凍結なきこと)
クッション機構Φ12・Φ16:なし Φ20~Φ125:クッションパッド付Φ12・Φ16:なし Φ20~Φ50:ヘッド側クッションパッド付
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
注)支持形式SD(基本形)・
ST(両面タップ付)
LA・LB・FA・FB・CA・CB
SD(基本形)・
ST(両面タップ付)
LA・LB・FA
SD(基本形)・ST(両面タップ付)
LA・LB・FA・FB・CA・CB
ロッド先端ねじめねじ・おねじ

(注)

  • SD(基本形)にはタップ加工がされていませんので、支持金具は取付られません。
    支持金具付の本体のみを手配される場合は、ST(両面タップ付)になります。
  • 支持金具の取付は、スタンダード/複動形はΦ40~Φ125、回転レス/複動形はΦ40~Φ100の対応です。(但し、両ロッド形にFB、CA、CBはありません。)単動形はΦ40、Φ50のみです。
  • 先端金具はおねじ仕様のみです。T先、Y先は、Φ12~Φ125、S先はΦ20~Φ100、F先はΦ20~Φ125の対応となります。
  • 中間位置にスイッチを設定するときは、負荷リレーなどの応答速度との関係上、シリンダ最大速度を300mm/s以内としてください。


回転レス仕様

構造複動形片ロッド複動形両ロッド
種類スイッチセット
シリンダ内径(mm)Φ20・Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63・Φ80・Φ100
使用流体空気
給油不要(給油でも可)
使用圧力範囲0.1~1MPa
耐圧力1.5MPa
使用温度範囲-10~+70℃(但し、凍結なきこと)
クッション機構クッションパッド付
回転角度許容差Φ20・Φ25:±1.5° Φ32~Φ63:±1° Φ80・Φ100:±0.8°
許容トルクΦ20・Φ25:0.49N・m Φ32・Φ40:0.98N・m
Φ50・Φ63:3.33N・m Φ80・Φ100:9.61N・m
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
注)支持形式SD(基本形)・ST(両面タップ付)・
LA・LB・FA・FB・CA・CB
SD(基本形)・ST(両面タップ付)・
LA・LB・FA
ロッド先端ねじめねじ・おねじ

(注)

  • SD(基本形)にはタップ加工がされていませんので、支持金具は取付られません。
    支持金具付の本体のみを手配される場合は、ST(両面タップ付)になります。
  • 支持金具の取付は、スタンダード/複動形はΦ40~Φ125、回転レス/複動形はΦ40~Φ100の対応です。(但し、両ロッド形にFB、CA、CBはありません。)単動形はΦ40、Φ50のみです。
  • 先端金具はおねじ仕様のみです。T先、Y先は、Φ12~Φ125、S先はΦ20~Φ100、F先はΦ20~Φ125の対応となります。
  • 中間位置にスイッチを設定するときは、負荷リレーなどの応答速度との関係上、シリンダ最大速度を300mm/s以内としてください。


単動形スプリング力表/スプリングリターン

単位:N
内径
(mm)
荷重シリンダストローク(mm)
5101520253035404550
Φ12初荷重9.87.88.87.8------
終荷重11.814.7------
Φ16初荷重14.710.812.711.8------
終荷重17.7------
Φ20初荷重18.615.717.716.715.714.7----
終荷重21.6----
Φ25初荷重23.519.624.522.620.619.6----
終荷重28.429.4----
Φ32初荷重33.328.435.333.331.429.4----
終荷重39.241.2----
Φ40初荷重43.138.248.146.144.143.141.240.238.237.3
終荷重48.153.0
Φ50初荷重-56.965.763.760.858.858.853.951.049.0
終荷重-73.5

支持形式

薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ 支持形式図

型番リスト

型番
種類
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
ロッド作動方式
本体形状
付加機能
環境・用途
仕様
支持形式
クッション形式
スイッチ記号
スイッチ数量
先端金具
ねじ仕様
支持形式
クッション
ねじ仕様
先端金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10S-1RCA40N5-00

薄型シリンダ
5
40
複動
片ロッド
[角形] 薄形
標準
標準
スイッチセット
アイ形
クッションパッド付
なし
なし
なし
めねじ仕様
-
-
-
-

1個

21,445( 23,590円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形・軽量で省スペースタイプのスイッチ付薄形空気圧シリンダ。
【特長】
・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ
・回転レスをシリーズ化
・保守・メンテナンスに便利な分解可能形
・ロッド先端部仕様は、めねじタイプとおねじタイプがあります
・内径Φ12~Φ32のピストンロッドにはステンレス(硬質クロームめっき)を採用

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

10S-1RCA40N5-00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズの型番10S-1RCA40N5-00のページです。
型番10S-1RCA40N5-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

    薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

    薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

      ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

      ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

        薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ

        薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ

          低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

          低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

            省スペース形小形ダイレクトシリンダMDC2シリーズ

            省スペース形小形ダイレクトシリンダMDC2シリーズ

              ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

              ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

                プレートシリンダ 単動 押出し 引込み MUシリーズ

                プレートシリンダ 単動 押出し 引込み MUシリーズ

                  ロック付薄形シリンダ 複動・片ロッド CLQシリーズ

                  ロック付薄形シリンダ 複動・片ロッド CLQシリーズ

                    エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                    エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                      低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

                      低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

                        【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                        【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                          潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                          潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC コガネイ CKD コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,788円 4,885円 10,411円 2,931円 3,389円 - 2,685円 5,989円 12,961円 6,011円 4,844円 - 8,499円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  

                            薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機械
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/29
                            今回はスイッチセットのものを購入しました。問題なく動作しており満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア圧でスライドを作動させる為に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/02
                            今まで商社を通して太陽鉄工さんに手配をかけていましたが、ミスミさんで扱っている事がわかったので、今後はミスミさんで手配をかけようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10S-1RCA100N100TG2
                            10S-1RCA100N15-P2
                            10S-1RCA100N15TD2
                            10S-1RCA40N50-00
                            10S-1RCA40N50-C2
                            10S-1RCA40N50-D2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            シリンダ作動方式 ロッド作動方式 本体形状 付加機能 環境・用途 仕様 支持形式 クッション形式 スイッチ記号 スイッチ数量 先端金具 ねじ仕様 支持形式 クッション ねじ仕様 先端金具

                            79,012円

                            ( 86,913円 )
                            1個 -

                            13日目

                            薄型シリンダ100100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準スイッチセットアイ形クッションパッド付ZR352なしおねじ仕様----

                            57,035円

                            ( 62,739円 )
                            1個 -

                            13日目

                            薄型シリンダ15100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準スイッチセットアイ形クッションパッド付ZS3112なしめねじ仕様----

                            54,643円

                            ( 60,107円 )
                            1個 -

                            13日目

                            薄型シリンダ15100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準スイッチセットアイ形クッションパッド付ZR3N2なしおねじ仕様----

                            24,398円

                            ( 26,838円 )
                            1個 -

                            13日目

                            薄型シリンダ5040複動片ロッド[角形] 薄形標準標準スイッチセットアイ形クッションパッド付なしなしなしめねじ仕様----

                            28,603円

                            ( 31,463円 )
                            1個 -

                            13日目

                            薄型シリンダ5040複動片ロッド[角形] 薄形標準標準スイッチセットアイ形クッションパッド付ZR32なしめねじ仕様----

                            28,395円

                            ( 31,235円 )
                            1個 -

                            13日目

                            薄型シリンダ5040複動片ロッド[角形] 薄形標準標準スイッチセットアイ形クッションパッド付ZR3N2なしめねじ仕様----

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました