(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ
  • 数量スライド割引

ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,685円 ~ 13,814円
税込価格
2,954円 ~ 15,195円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
Φ4.5~10(シリンダ径4.5~10mm)のミニビットシリンダ。
【特長】
・全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少(マルチマウントシリンダとの比較)
・短ピッチ取付可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品解除用シリンダーとして使用
    評価 4.0満足度:4.02022/06/07
    問題無く使用出来助かります。
    昨今の状況でなかなか直ぐに入手出来ないのでもっと充実して欲しい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

    低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

    低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

      薄型シリンダ Cシリーズ

      薄型シリンダ Cシリーズ

        バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ

        バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ

          薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

          薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

            プレートシリンダ 単動 押出し 引込み MUシリーズ

            プレートシリンダ 単動 押出し 引込み MUシリーズ

              薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ

              薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ

                ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

                ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

                  低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

                  低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

                    薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

                    薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

                      薄形空気圧シリンダ 10S-6シリーズ

                      薄形空気圧シリンダ 10S-6シリーズ

                        フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

                        フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

                          ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

                          ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC コガネイ コガネイ TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) SMC コガネイ
                            通常価格 2,685円 3,389円 2,514円 2,591円 4,885円 5,989円 2,931円 4,854円 3,257円 5,788円 6,548円 2,251円 3,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目~   7日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - - 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド - - - 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド - - 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 角形 角形 - - プレートシリンダ ブロック形 角形 角形 - - ブロック形 角形
                            付加機能 標準 標準 - - - 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準
                            環境・用途 標準 微低速 - - - 標準 標準 標準 標準 / 微低速 - - 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。