(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BDA6X25
薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズ マルチマウントシリンダBDAシリーズ BDA

薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズ BDA6X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,484円
税込単価
2,732円

Φ6~16(シリンダ径6~16mm)のマルチマウントシリンダ。【特長】・スクエ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    薄型シリンダ
  • 本体形状:
    角形
  • 周囲温度(℃):
    0::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • バキュームパッド形式:
    なし
  • パッドゴム材質:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

BDA6X25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

BDAの外観

外観

内部構造

BDAの内部構造
NO.名称材質
標準仕様ノン・イオン仕様
(1)本体アルミ(アルマイト処理)
(2)ロッドカバーPBT樹脂アルミ(黒色アルマイト処理)
(3)ヘッドカバーPBT樹脂アルミ(黒色アルマイト処理)
(4)ロッドプッシュ含油銅合金ステンレス
(5)ピストンロッドステンレス
(6)ピストン黄銅アルミ
(7)ピストンパッキン合成ゴム(NBR)
(8)ロッド先端ナット硬銅(電気ニッケルめっき)
(9)パッキンケース黄銅ステンレス
(10)キャップポリアセタール
(11)ロッドパッキン合成ゴム(NBR)
(12)Oリング合成ゴム(NBR)
(13)バンパ合成ゴム(NBR)
(14)スプリング硬銅(亜鉛めっき)
(15)スプリング受け黄銅アルミ
(16)カラー黄銅アルミ
(17)フィルタ発泡金属
(18)サポート黄銅アルミ
(19)マグネットφ6:焼結合金マグネット
φ10・φ16:樹脂マグネット

商品特長詳細

小さな動きを多機能で支え、直接取付可能なサイドマウント

ダイレクトに取り付けられるサイドマウントに加えて、3形式のマウント金具が多様な取り付けシチュエーションに的確に対応。
しかもどのような取り付け形式でも、ピストンロッドの軸心と取り付け面との平行度・直角度が高い精度で得られる設計。
スクエア&コンパクトボディとマウント金具とのコンビネーションが、装置設計の自由度をさらにひろげる。
シリーズの拡充だけでなく、信頼性と実用性もさらにアップ。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
ロッド作動方式
付加機能
環境・用途
取付形式
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
シリンダ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDA6X25

25
6
複動
片ロッド
標準
標準
サイドマウント
なし
なし
なし
標準シリンダ

1個

2,484( 2,732円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ6~16(シリンダ径6~16mm)のマルチマウントシリンダ。
【特長】
・スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現
・従来タイプの基本設計を守りながらも、ゴムバンパの内蔵をはじめとするトータルなリフォームを実現
・回転レスタイプも複動形、押出・引込単動形、両ロッド複動形が揃い、ガイドピンによる高い不回転精度で多様なニーズに対応
・3種類のセンサスイッチはいずれも断面寸法□4mmの小形ながらも、シリンダへの取付け、位置調節が容易
・作動表示灯付は作動確認も4方向から可能で、小さな動きを大きくサポートする
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

BDA6X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズの型番BDA6X25のページです。
型番BDA6X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズ

薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズ

    フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CUシリーズ

    フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CUシリーズ

      ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ

      ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ

        低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

        低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

          フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

          フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

            潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

            潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

              【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

              【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

                ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

                  薄形シリンダプレート形 複動 片ロッド CQUシリーズ

                  薄形シリンダプレート形 複動 片ロッド CQUシリーズ

                    ミニフリーマウントシリンダ クリーンシリーズ 10-/11-CUJシリーズ

                    ミニフリーマウントシリンダ クリーンシリーズ 10-/11-CUJシリーズ

                      耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                      耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                        薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                        薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                          大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                          大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                            メーカー コガネイ SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 2,484円 5,014円 4,724円 3,257円 4,164円 8,499円 - 5,185円 4,589円 2,889円 6,458円 3,012円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   19日目   7日目~   6日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   6日目~   6日目~  
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            本体形状 角形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            周囲温度(℃) 0::60 - - 0::60 - - - -10::70 - - - - -
                            エンドロック なし なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし -
                            バルブ なし なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし -

                            薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            修理交換品として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/01/29
                            網状に編んだネットにウレタンを挿入する部品として使っています。この部品が破損したのでその修理交換品として既設品と同じ商品を購入しました。交換も簡単でした。希望を言えば、破損しにくい強いものがあればと考えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械の改善に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            コンパクトで耐久性があり取付が容易である。
                            価格も手頃でも手頃で.メンテナンス性も良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のシリンダ交換
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/01
                            自動ハンダ印刷機の基板固定シリンダが壊れたので交換しました。
                            交換後は問題なく動作しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽量部品の保持用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/18
                            小さな隙間に直接取付けできるので、装置の小型化に貢献している。
                            必要以上の推力がないので、強度の弱い部品の保持に便利。
                            またφ6サイズでも耐久性があり3年で500万回以上問題なく動作している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDA10X20
                            BDA10X25
                            BDA6
                            BDA6X25-1A
                            BDA6X25-3A
                            BDA6X30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            シリンダ作動方式 ロッド作動方式 付加機能 環境・用途 取付形式 センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数 シリンダ仕様

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2010複動片ロッド標準標準サイドマウントなしなしなし標準シリンダ

                            3,029円

                            ( 3,332円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2510複動片ロッド標準標準サイドマウントなしなしなし標準シリンダ

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            3,428円

                            ( 3,771円 )
                            1個 -

                            7日目

                            256複動片ロッド標準標準フートAマウントなしなしなし標準シリンダ

                            2,585円

                            ( 2,844円 )
                            1個 -

                            7日目

                            256複動片ロッド標準標準フランジAマウントなしなしなし標準シリンダ

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            306複動片ロッド標準標準サイドマウントなしなしなし標準シリンダ

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました