(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ
  • 数量スライド割引

一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,919円 ~ 274,077円
税込価格
4,311円 ~ 301,485円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
Φ16~63(シリンダ径16~63mm)のスリムシリンダ。
【特長】
・ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード
・豊富な全21バリエーションをラインナップ
・700mm/s(Φ50、 63(シリンダ径50、63mm)は500mm/s)の高速作動に対応
・耐久性のあるピストンパッキンを採用
・センサスイッチの後付けが可能
・高い取付け精度と簡単な取付作業
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    耐熱性が要求されるが耐水性は求められない環境で使用
    評価 5.0満足度:5.02017/01/29
    オリジナルの代替品として使用。精密な使用法ではないので互換性のある寸法スペックで耐熱性があるものを探していたのでピッタリでした。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    取出機の修理
    評価 5.0満足度:5.02018/07/02
    自動車部品生産設備の取出機の破損部品の交換修理に実施しました。安く購入できた為満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備
    評価 4.0満足度:4.02022/05/25
    この商品は自社の設備改良のために購入・使用しました。設備に設置されている滑車部分を自動化するために使用しました。自動運転ができるようになって良かったです。今のところ不具合等もなく、充分満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接治具の自動化に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/04
    回転する機構をエアーで動かす際に使用しました。
    ストロークが豊富、形状が細くて設計に組み込みやすい、取り付け金具が便利などなど、使いやすいので良く購入します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置
    評価 4.0満足度:4.02019/09/22
    一般的な形状のシリンダーなのでよく使用しています。また購入したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

    一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

    一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

      一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

      一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

        低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

        低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

          小形空気圧シリンダ 10Z-3シリーズ

          小形空気圧シリンダ 10Z-3シリーズ

            バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

            バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

              標準シリンダ JSIシリーズ

              標準シリンダ JSIシリーズ

                薄型シリンダ CCDシリーズ 複動標準タイプ

                薄型シリンダ CCDシリーズ 複動標準タイプ

                  ペンシルシリンダSCPSシリーズ

                  ペンシルシリンダSCPSシリーズ

                    小型シリンダ

                    小型シリンダ

                      中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ

                      中間停止機能付セルトップシリンダ(小口径)JSM2シリーズ

                        標準シリンダ CSMシリーズ 基本形

                        標準シリンダ CSMシリーズ 基本形

                          メーカー コガネイ CKD コガネイ コガネイ TAIYO(太陽鉄工) CKD AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) CKD ミスミ CKD CHELIC(チェリック)
                          通常価格 3,919円 - 1,627円 5,371円 7,340円 - - - - 3,370円 - -
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目   5日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   14日目~  
                          種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                          本体形状 丸形 丸形 - 丸形 - 丸形 角形 角形 丸形 小型 丸形 角形
                          ロッド先端仕様 なし(標準) - - - - - - - - - - -
                          バンパ なし(標準) - - - - - - - - - - -
                          インロー なし(標準) - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。