(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
薄型シリンダ Cシリーズ
  • 数量スライド割引

薄型シリンダ Cシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,514円 ~ 92,346円
税込価格
2,765円 ~ 101,581円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
Φ6~100(シリンダ径6~100mm)のジグシリンダ。
【特長】
・トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ
・豊富な全15バリエーションをラインナップ
・ワイドな機能とΦ6~100(直径6~100mm)まで揃ったシリンダ径で、多様なニーズに対応
・スクエアロッドで回転レス機能がプラス、機械装置の高効率設計が可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 左側の絞り込み条件の「タイプ」で基本形式を決定してから、絞り込み条件で商品を絞り込んでください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

薄型シリンダ Cシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー

高評価レビュー

稼働中の機械部品の交換
評価 5.0満足度:5.02020/11/05
稼働中の機械部品が古くなり、交換しました。スムーズな駆動で助かります。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    稼働中の機械部品の交換
    評価 5.0満足度:5.02020/11/05
    稼働中の機械部品が古くなり、交換しました。スムーズな駆動で助かります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備装置に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02022/12/20
    社内用にエア駆動で可動する簡単な設備装置を作るのに使用しています。センサスイッチ付として、伸びきったか、縮みきったかを制御盤に送信しているようにしました。必要な商品が一度に購入できるミスミから選定しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型部品の押え
    評価 5.0満足度:5.02022/09/07
    金型のストリッパープレートの押えに使用しています。
    狭い空間のコンパクト物を探して、この商品を選びました。
    コガネイ純正品で、価格・納期に満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械設備の部品
    評価 5.0満足度:5.02021/12/21
    機械設備(自動機)の部品として使用しています。以前にもこの商品を自社で製造販売している設備に使用していましたので今回も購入しました。この商品の製造メーカーに対しても信頼性が高く、長く使い続けられるものと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    内製設備用部品
    評価 5.0満足度:5.02021/11/30
    使用実績のある商品なので品質に問題は無く、短納期で購入できとても助かっています。
    短納期なので予備機在庫を考える必要が無いのもありがたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    刻印装置に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/08/18
    顧客より設計を含めて製作している、ライン設備装置ので、樹脂に刻印装置の刻印ブロックを押し出す部品としてこの商品を使用しています。サイズがコンパクトの物を捜していたので、このメーカの商品を選定しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接時の材料固定
    評価 4.0満足度:4.02019/06/27
    パワー・耐久性ともに申し分ありません。
    値段が少し高いかなと感じます。

    シリンダ自体の問題とは違いますが、スピードコントローラにモノをぶつけてしまい、シリンダ内に破損物が残り使用できなくなる場合がありますので、場合によっては防護カバーを付けるなど対策が必要かもしれません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械
    評価 4.0満足度:4.02018/04/29
    問題なく使用できています。耐久性もあると思います。もう少し安くなると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型シリンダ Cシリーズ

薄型シリンダ Cシリーズ

    ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

    ベーシックシリンダ 両ロッド形 BCDシリーズ

      低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

      低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

        薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズ

        薄型マルチマウントシリンダ BDA・BSA・BTA・BDAVシリーズ

          低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

          低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

            ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

            ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

              ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

              ベーシックシリンダ 複動・押出単動・引込単動形 BC・BCSA・BCTAシリーズ

                薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

                薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

                  薄形空気圧シリンダ 10S-6シリーズ

                  薄形空気圧シリンダ 10S-6シリーズ

                    薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

                    薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

                      省スペース形ストッパシリンダSTKシリーズ

                      省スペース形ストッパシリンダSTKシリーズ

                        薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

                        薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

                          省スペース形偏平シリンダコンパクト・デミFCDシリーズ

                          省スペース形偏平シリンダコンパクト・デミFCDシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) AirTAC(エアタック) CKD AirTAC(エアタック) CKD
                            通常価格 2,514円 4,854円 3,389円 2,484円 3,257円 2,685円 3,597円 4,885円 6,548円 - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   9日目~   12日目   7日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - - - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            本体形状 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 - - - 角形 角形 角形
                            バルブ なし なし なし なし なし なし なし - - - なし - なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。