(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-SGDA8X5
駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズ ガイドツキジグシリンダ T-SGDA

駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズ T-SGDA8X5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,932円
税込単価
18,625円

Φ6~25(シリンダ径6~25mm)のジグシリンダ。【特長】・スローで滑らかな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

T-SGDA8X5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T-SGDA8X5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SGDA6・8・10、SGDAQ6・8・10の寸法図

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10の寸法図

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10の寸法図

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10の寸法図

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10の寸法図

SGDA6/8/10、SGDAQ6/8/10

 

規格表

形式記号
ABCDEFGHJKL
SGDA6312315621684φ3.3
座ぐりφ6.5
深さ5
M4×0.7
深さ6
15
SGDA83424158218105φ3.3
座ぐりφ6.5
深さ5
M4×0.7
深さ6
18
SGDA103626168220106φ4.2
座ぐりφ8
深さ5
M5×0.8
深さ10
20
形式記号
MNPRSTUVWAAABACADAE
SGDA661016304042M3×0.5618961125
SGDA871218344648M4×0.7720871426
SGDA1081420385254M4×0.7822971626

商品特長詳細

装置設計の自由度が拡がったスクエア&薄形ボディ

注意・禁止事項

低速シリンダに使用しているグリスに触れた後には、必ず手洗いを十分に行う。グリスが付着した手で煙草を吸うと、煙草に付着したグリスが燃焼し、有害ガスが発生する恐れがある。(低速シリンダに使用しているグリスは常温では化学的に非常に安定しているが、250℃を超えると有害ガスが発生する)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
軸受仕様
配管方向
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-SGDA8X5

5
8
すべり軸受タイプ
上面方向
なし
なし
なし

1個

16,932( 18,625円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ6~25(シリンダ径6~25mm)のジグシリンダ。
【特長】
・スローで滑らかな低速搬送に最適
・低速領域用に最適
・ガイドロッド軸受部はころがり軸受け
・外形寸法は標準品と同じ
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

T-SGDA8X5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズの型番T-SGDA8X5のページです。
型番T-SGDA8X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズ

駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズ

    低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ

    低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

      ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

        複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

        複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

          複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

          複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

            バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63)

            バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63)

              食品製造工程向け ガイド付シリンダ STG-M-FP1シリーズ

              食品製造工程向け ガイド付シリンダ STG-M-FP1シリーズ

                潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

                    バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

                    バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

                      バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                      バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                        デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 CXSシリーズ

                        デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 CXSシリーズ

                          ガイド付 アクシスシリンダ XDAシリーズ

                          ガイド付 アクシスシリンダ XDAシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ SMC CKD CKD SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ
                            通常価格 16,713円 13,185円 19,039円 - - 20,399円 - 11,389円 5,926円 14,279円 43,689円 10,624円 15,357円
                            通常出荷日 11日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   8日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   19日目   6日目~   8日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド - 両ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 標準 - - 速度調整機能付 高剛性・高精度ガイド / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 - 速度調整機能付 速度調整機能付 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付

                            駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具自体の運動
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/06
                            やや重い治具の上下運動。使用頻度が高く消耗品的な感覚ではありますがコンパクトなので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いですか。
                            A
                            低速用スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-SGDA10X10-R-ZE135B1
                            T-SGDA10X10-R-ZE155A2
                            T-SGDA10X10-R-ZE155B2
                            T-SGDA8X5-L-ZE155A2
                            T-SGDA8X5-L-ZE255A1
                            T-SGDA8X5-L-ZE255A2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            軸受仕様 配管方向 センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数

                            23,718円

                            ( 26,090円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1010すべり軸受タイプロッド側から見て右側ZE1353m1個付

                            26,448円

                            ( 29,093円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1010すべり軸受タイプロッド側から見て右側ZE1551m2個付

                            24,357円

                            ( 26,793円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1010すべり軸受タイプロッド側から見て右側ZE1553m2個付

                            23,655円

                            ( 26,021円 )
                            1個 -

                            11日目

                            58すべり軸受タイプロッド側から見て左側ZE1551m2個付

                            20,348円

                            ( 22,383円 )
                            1個 -

                            11日目

                            58すべり軸受タイプロッド側から見て左側ZE2551m1個付

                            23,214円

                            ( 25,535円 )
                            1個 -

                            11日目

                            58すべり軸受タイプロッド側から見て左側ZE2551m2個付

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました