(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ
  • 数量スライド割引

駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
12,871円 ~ 96,848円
税込価格
14,158円 ~ 106,533円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
Φ12~63(シリンダ径12~63mm)のジグシリンダ。
【特長】
・取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能
・搬送ラインのストッパ、リフター用に最適
・ガイドロッド軸受部はころがり軸受け
・クリーンルーム等に最適
・用途で選べるガイドロッド軸受部
・ストローク調節シリンダ
・3方向からの配管が選択可能
・新ZE無接点センサ用マグネット標準装備
・低速シリンダ
・3種類の取付が可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    上下繰り返し
    評価 5.0満足度:5.02019/01/23
    使用頻度が多いので消耗品化しています。取り付けサイズの問題で
    一端購入すると他社には切りかえれません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    内製検査機動作部用
    評価 4.0満足度:4.02016/07/01
    選択時にやや迷ったが、たどり着けた。
    性能的には問題なし。
    メーカーのシリンダーが扱いにあるのはありがたい。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    搬送ライン
    評価 4.0満足度:4.02022/08/30
    搬送ラインのストッパーに使いました。
    設置は簡単に出来ました。
    配線関係も問題ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備(開発品)
    評価 5.0満足度:5.02022/06/22
    この商品は自社で設備の開発を行った際に、ジグシリンダとして使用するために購入しました。設備への設置や性能的なことについて問題はなく、開発品についても設計通りのものができていますので、この商品の使用に満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    上下繰り返し
    評価 5.0満足度:5.02019/01/23
    使用頻度が多いので消耗品化しています。取り付けサイズの問題で
    一端購入すると他社には切りかえれません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ

駆動機器ガイド付ジグシリンダシリーズ

    駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズ

    駆動機器低速シリンダ ガイド付ジグシリンダシリーズ

      低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ

      低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ

        ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

        ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

          複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

          複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

              バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63)

              バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63)

                食品製造工程向け ガイド付シリンダ STG-M-FP1シリーズ

                食品製造工程向け ガイド付シリンダ STG-M-FP1シリーズ

                  潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                  潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                    デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

                    デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ CXSJシリーズ

                      バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

                      バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

                        バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                        バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                          デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 CXSシリーズ

                          デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 CXSシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ SMC CKD CKD SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 12,871円 16,713円 13,185円 19,039円 - - 20,399円 - 11,389円 5,926円 14,279円 43,689円 10,624円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   8日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   19日目   6日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ - ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド - 両ロッド 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 - ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            バルブ なし なし なし なし - - あり なし なし なし あり あり -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。