(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ(SSD)に両サイドにガイドを設け高精度、高剛性、省スペースを実現したリフター、プッシャーなどの用途に使用可能なシリンダです。
【特長】
・すべり軸受またはころがり軸受を採用した2本のガイドロッド付。不回転精度、振れ精度が高く、組込む装置の精度アップに貢献
・剛性が高く、横荷重等に強いシリンダ
・エンドプレートの材質には、アルミ(標準)に加え、鋼(オプション)を用意
・ガイドロッド付により、別途に回り止め機構の設置が不要となるため、組込む装置のコンパクト化に貢献

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    検査治具に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02023/06/20
    製品の検査治具に使用しています。このガイド付シリンダを縦に取り付け、下限で信号を出すような治具です。そのガイド付シリンダよりエアー漏れを起こしたので、同じ商品と交換しました。使っていてパッキンの消耗が早いように感じています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具
    評価 5.0満足度:5.02022/03/09
    この商品は自社の製品を作製するための治具に使用しています。この商品を選んだ理由はスペック、形状、サイズが治具として適切だと思ったからです。使用してみても特に気になるようなところなどはなく、普通に使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

複合機能付ガイド付シリンダ STSシリーズ

    複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

    複合機能付ガイド付シリンダ STLシリーズ

      複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

      複合機能付ユニットシリンダ UCA2シリーズ

        ガイド付シリンダ

        ガイド付シリンダ

          【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

          【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズ

            複合機能付ガイド付シリンダ STMシリーズ

              ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

              ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

                ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

                  ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

                  ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

                    ガイド付シリンダ MGGシリーズ

                    ガイド付シリンダ MGGシリーズ

                      複合機能付スーパーツインロッドシリンダ STR2シリーズ

                      複合機能付スーパーツインロッドシリンダ STR2シリーズ

                        【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

                        【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ

                          ガイド付ツインロッドシリンダ(αシリーズ) ATBDAシリーズ

                          ガイド付ツインロッドシリンダ(αシリーズ) ATBDAシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD ミスミ CKD CKD SMC SMC SMC SMC CKD AirTAC(エアタック) コガネイ
                            通常価格 - - - - - - - - 115,002円 30,811円 - 2,933円 14,328円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動タイプ 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動形 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド -
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ツインロッド ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ツインロッド ガイド付 ガイド付
                            ストローク ショートストローク ロングストローク - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。