(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ

省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,468円 ~ 2,877円
税込価格
1,615円 ~ 3,165円

シリンダの外径部が全ねじの親指サイズ。引込み時にばね復帰する超小形の単動シリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パネル取付形(N)

省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ パネル取付形(N)外形図

埋込形(O)

省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ 埋込形(O)外形図

製品仕様

項目CAT
チューブ内径 mmφ6φ10φ15
作動方式単動押出し形(スプリングリターン方式)
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.20.15
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃-10~60(ただし凍結なきこと)
接続口径M5
ストローク許容差 mm0~+1.0
使用ピストン速度 mm/s50~500
クッションなし
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
許容吸収エネルギー J当製品では、シリンダに取り付けられる外部負荷により発生するエネルギーは吸収できません。
無負荷で使用または、外部に別途緩衝装置を設けてください。

注1:単動形シリンダは加圧したまま放置しないでください。加圧放置しますと、圧力を抜いた時に、ピストンロッドがばね荷重で復帰しない場合があります。

内部構造図

パネル取付形(N)
埋込形(O)
省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ パネル取付形(N)内部構造図
省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ 埋込形(O)内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質備考品番部品名称材質備考
1六角ナットステンレス鋼-5円筒ばね電着塗装
6ピストンパッキンニトリルゴム-
2ピストンロッドステンレス鋼-7本体黄銅ニッケルメッキ
3ロッドカバーりん青銅ニッケルメッキ8クランプニップル--
4ナット黄銅ニッケルメッキ9シールワッシャニトリルゴム、鋼-

注:本製品は分解できません。

規格表

パネル取付形(N)

省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ パネル取付形(N)規格表

注:エアー配管時は添付のクランプニップル(オリフィス径φ0.8)をご使用ください。

埋込形(O)

省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ 埋込形(O)規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
支持形式
ピストンロッド材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
6
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

1,583( 1,741円 )

3日目

5
6
N:パネル取付
M:おねじ

1個

1,635( 1,799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

1,662( 1,828円 )

3日目

10
6
N:パネル取付
M:おねじ

1個

1,662( 1,828円 )

3日目

15
6
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

1,746( 1,921円 )

3日目

15
6
N:パネル取付
M:おねじ

1個

1,734( 1,907円 )

3日目

5
10
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

1,924( 2,116円 )

3日目

5
10
N:パネル取付
M:おねじ

1個

1,799( 1,979円 )

3日目

10
10
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

1,960( 2,156円 )

3日目

10
10
N:パネル取付
M:おねじ

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

2,215( 2,437円 )

3日目

15
10
N:パネル取付
M:おねじ

1個

2,215( 2,437円 )

3日目

5
15
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

2,600( 2,860円 )

3日目

5
15
N:パネル取付
M:おねじ

1個

2,429( 2,672円 )

3日目

10
15
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

2,709( 2,980円 )

3日目

10
15
N:パネル取付
M:おねじ

1個

2,635( 2,899円 )

3日目

15
15
N:パネル取付
F:ねじなし

1個

2,877( 3,165円 )

3日目

15
15
N:パネル取付
M:おねじ

1個

2,877( 3,165円 )

3日目

5
6
O:埋込み
F:ねじなし

1個

1,468( 1,615円 )

6日目

5
6
O:埋込み
M:おねじ

1個

1,468( 1,615円 )

3日目

10
6
O:埋込み
F:ねじなし

1個

1,549( 1,704円 )

4日目

15
6
O:埋込み
F:ねじなし

1個

1,739( 1,913円 )

5日目

5
10
O:埋込み
F:ねじなし

1個

1,800( 1,980円 )

6日目

5
10
O:埋込み
M:おねじ

1個

1,800( 1,980円 )

3日目

10
10
O:埋込み
F:ねじなし

1個

1,909( 2,100円 )

4日目

10
10
O:埋込み
M:おねじ

1個

1,909( 2,100円 )

6日目

15
10
O:埋込み
F:ねじなし

1個

2,246( 2,471円 )

22日目

15
10
O:埋込み
M:おねじ

1個

2,246( 2,471円 )

6日目

5
15
O:埋込み
F:ねじなし

1個

2,478( 2,726円 )

6日目

10
15
O:埋込み
F:ねじなし

1個

2,585( 2,844円 )

6日目

10
15
O:埋込み
M:おねじ

1個

2,585( 2,844円 )

3日目

15
15
O:埋込み
F:ねじなし

1個

2,755( 3,031円 )

6日目

15
15
O:埋込み
M:おねじ

1個

2,755( 3,031円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダの外径部が全ねじの親指サイズ。引込み時にばね復帰する超小形の単動シリンダです。
【特長】
・超小形サイズ:シリンダの全長を大幅に短縮、内径もΦ 6~Φ15 の超小形。小さなスペースで取付けでき、装置の小形化をはかります。
・取付簡単:チューブの外径にねじを設けてあり、治具、パネル等への取付が簡単です。
・2種類の取付形式:取付形式に埋込み形とパネル取付形を用意。埋込み形は、シールワッシャでシールする方式であり、O リング・リーマ加工などが不要です。
・エアー配管は1本:単動押出方式ですから、エアー配管1本だけで作動します。
・選べる先端形状:ピストンロッドの先端形状におねじとねじなしを用意。目的に合わせて選択できます。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ

省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ

    バーブ継手付超小形シリンダ TKYシリーズ

    バーブ継手付超小形シリンダ TKYシリーズ

      プッシュイン継手付超小形シリンダ MKYシリーズ

      プッシュイン継手付超小形シリンダ MKYシリーズ

        ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

        ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

          ストッパシリンダ 取付高さ調整形 RSGシリーズ

          ストッパシリンダ 取付高さ調整形 RSGシリーズ

            省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ

            省スペース形小形真空吸着付シリンダMVCシリーズ

              3ポジションシリンダ RZQシリーズ

              3ポジションシリンダ RZQシリーズ

                Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ

                Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ

                  低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

                  低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

                    真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ

                    真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ

                      高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ

                      高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ

                        耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

                        耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

                          プレシジョンシリンダ MTSシリーズ

                          プレシジョンシリンダ MTSシリーズ

                            メーカー CKD コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 1,468円 2,788円 4,016円 5,732円 10,199円 - 12,154円 42,329円 11,094円 4,689円 45,857円 10,388円 13,684円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~   6日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   6日目~  
                            種類 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ
                            シリンダ作動方式 単動(押出し) - - - - 複動 複動 複動 特殊単動(外力引込形) 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 角形 角形 ブロック形 丸形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ガイド付 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 - ロッド回り止め機能付 中間停止機能付 / ストローク調整付 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付

                            省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました