未確定12件の候補があります。
Loading...
注1:( )内寸法はゴムクッションタイプの場合を示します。エアクッションタイプと比較して全長が長くなります。(φ40;+6mm、φ50・φ63;+8mm、φ80・φ100;+10mm)
注2:外形寸法図内のRD、HD寸法はスイッチ先端位置、GC、GDはスイッチレール先端位置を表します。
注3:バルブ付(JSG-V)の外形寸法はデジタルカタログ747ページをご参照ください。
注4:その他のスイッチのHD、RD寸法及び出張り寸法は、デジタルカタログ748ページをご参照ください。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
項目 | JSG | JSG-V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径 mm | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | |
作動方式 | 複動形 | 複動形・バルブ付 | |||||||||
使用流体 | 圧縮空気 | 圧縮空気 | |||||||||
最高使用圧力 MPa | 1 | 0.7 | |||||||||
最低使用圧力 MPa | 0.3 | 0.3 | |||||||||
耐圧力 MPa | 1.6 | 1.6 | |||||||||
周囲温度 ℃ | -10~60(但し、凍結なきこと) | -10~60(但し、凍結なきこと) | |||||||||
接続口径 | ブレーキ部 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | |||||
シリンダ部 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | |||||
ストローク許容差 mm | ゴムクッション付 | 0~+1.4(~1,000)、0~+1.8(~1,500) | 0~+1.4(~1,000)、0~+1.8(~1,500) | ||||||||
エアクッション付 | 0~+1.0(~360)、0~+1.4(~1,000)、0~+1.8(~1,500) | 0~+1.0(~360)、0~+1.4(~1,000)、0~+1.8(~1,500) | |||||||||
使用ピストン速度 mm/s | 50~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください。) | 50~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください。) | |||||||||
クッション | エアクッション・ゴムクッションの選択が可能 | エアクッション・ゴムクッションの選択が可能 | |||||||||
有効エアクッション長さ mm | 8.6 | 13.4 | 13.4 | 15.4 | 15.4 | 8.6 | 13.4 | 13.4 | 15.4 | 15.4 | |
給油 | 不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) | 不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) | |||||||||
停止精度 mm | ±1(300mm/s無負荷時) | ±1(300mm/s無負荷時) | |||||||||
保持力 N | 980 | 1,569 | 2,451 | 3,922 | 6,178 | 980 | 1,569 | 2,451 | 3,922 | 6,178 | |
許容吸収エネルギーJ | ゴムクッション付 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 5.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 5.8 |
エアクッション付 | 3.7 | 8.0 | 14.4 | 25.4 | 45.6 | 3.7 | 8.0 | 14.4 | 25.4 | 45.6 |
JSG
品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 | 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッドナット | 鋼 | ニッケルめっき | 23 | ヘッドカバー | アルミニウム合金ダイカスト | 塗装 |
2 | ピストンロッド | 鋼 | 工業用クロムめっき | 24 | 丸ナット | 鋼 | 亜鉛クロメート |
3 | ダストワイパ | ニトリルゴム | - | 25 | タイロッド | 鋼 | 亜鉛クロメート |
4 | ブシュ | 含油軸受合金 | - | 26 | ピストンH | φ40:アルミニウム合金 φ50~φ100:アルミニウム 合金ダイカスト | - |
5 | ウェアリング | アセタール樹脂 | - | 27 | ウェアリング | ポリアセタール樹脂 | - |
6 | ピストンパッキンB | ニトリルゴム | - | 28 | 磁石 | 樹脂 | - |
7 | ブレーキ用ピストン | 鋳鉄 | リン酸塩皮膜 | 29 | ピストンパッキン | ニトリルゴム | - |
8 | 本体H | アルミニウム鋳物 | クロメート | 30 | ピストンR | φ40:アルミニウム合金 φ50~φ100:アルミニウム 合金ダイカスト | - |
9 | ばね | ピアノ線 | - | 31 | ピストンガスケット | ニトリルゴム | - |
10 | ピストンガイド | 鋳鉄 | リン酸塩皮膜 | 32 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 黒染 |
11 | 座金組付 十字穴付なべ小ねじ | 鋼 | 亜鉛クロメート | 33 | スラストワッシャ | - | - |
12 | 防塵カバー | アルミニウム合金 | アルマイト | 34 | ブシュ | ドライベアリング | - |
13 | ガスケット | ニトリルゴム | - | 35 | 本体R | アルミニウム鋳物 | クロメート |
14 | ジョイントプレート | アルミニウム合金 | アルマイト | 36 | 本体F | アルミニウム鋳物 | クロメート |
15 | ロッドパッキン | ニトリルゴム | - | 37 | クッションゴム | ウレタンゴム | - |
16 | ブシュ | 含油軸受合金 | - | 38 | ベアリング | - | - |
17 | ロッドカバー | アルミニウム 合金ダイカスト | 塗装 | 39 | ピン | 合金鋼 | - |
18 | シリンダガスケット | ニトリルゴム | - | 40 | ブレーキメタル | 鋳鉄 | ニッケルめっき |
19 | クッションパッキン | ニトリルゴム、鋼 | 亜鉛クロメート | 41 | ばね | ピアノ線 | - |
20 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト | 42 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 黒染 |
21 | クッションニードル | 銅合金 | ニッケルめっき | 43 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 黒染 |
22 | ニードルガスケット | ニトリルゴム | - | 44 | クッションゴム | ウレタンゴム | - |
注:強力なばねが入っており危険ですので、ブレーキの分解は絶対に行わないでください。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
バルブ |
使用圧力(MPa) |
支持形式 |
支持金具取付位置 |
クッション |
配管ねじ種類 |
スイッチ |
スイッチ数 |
リード線長さ(m) |
付属品 |
配管ねじ種類 |
使用圧力(Mpa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
基本形
|
-
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
一山クレビス形
|
-
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
二山クレビス形
|
-
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
300
|
100
|
なし
|
-
|
ロッド側フランジ形
|
-
|
両側エアクッション(基本形)
|
Rcねじ
|
T0H
|
2個付
|
1
|
二山ナックル(ピンと割りピン添付)
|
-
|
0.3~1.0
| 1個 | 120,029円(
132,032円
) | 14日目 | |
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
フランジ形
|
-
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
350
|
50
|
なし
|
-
|
ヘッド側フランジ形
|
-
|
両側エアクッション(基本形)
|
Rcねじ
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
0.3~1.0
| 1個 | 53,502円(
58,852円
) | 7日目 | |
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
フランジ形
|
-
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
200
|
40
|
なし
|
-
|
軸方向フート形
|
-
|
両側ゴムクッション
|
Rcねじ
|
T0H
|
2個付
|
3
|
なし
|
-
|
0.3~1.0
| 1個 | 42,893円(
47,182円
) | 7日目 | |
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
-
|
両側
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
トラニオン形
|
-
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
トラニオン形
|
-
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 | |
25 ~ 500
|
40 ~ 100
|
なし
|
-
|
-
|
中間
|
両側エアークッション / 両側ゴムクッション
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rcねじ
|
0.3~1.0
| 1個 | -( -
) | 17日目 |
Loading...
【特長】
・有害物質を排除した新時代のブレーキ付タイロッド形シリンダJSGシリーズ
・強力なロッド保持力
・よりコンパクトに使い易く進化