(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ【10個入り】

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,453円 ~ 8,032円
税込価格
8,198円 ~ 8,835円

片口エルボタイプのエアファイバ用ワンタッチ継手。【特長】・エアファイバは、リー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2-□シリーズの外形図

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ:関連画像

RG-L2-M5

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ:関連画像

RG-L2-6

 

(単位:mm)

 

形番MHL1L2ABC最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
RG-L2-M5M5×0.8711.58.52.9761.50.542
RG-L2-6R1/810158.58761.50.545.8

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2-□シリーズの仕様

  • 適用チューブ外径:φ1.8(直径1.8mm)
  • 接続口径:M5×0.8、R1/8
形番RGシリーズ
使用流体圧縮空気
使用圧力-100kPa~1.0MPa
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ難燃性エアファイバ(UP-9102-SR)(注1)

注1:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。

形番表示方法

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ:関連画像

形番表示方法

内部構造図・部品リスト

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体※1(片口エルボ)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2パッキン水素化ニトリルゴム
3チャックホルダーポリプロピレン
4チャックステンレス鋼
5アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ)
6プッシュリング※1ポリアミド(難燃性樹脂※2)
7Oリングニトリルゴム
8ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ)(R1/8はシール剤付)
9ガスケットステンレス+ニトリルゴム

※1:RGシリーズはプッシュリングおよび本体(片口エルボ)がライトグレー(CKD標準色)となります。
※2:UL94規格 V-0相当

使用上のご注意

  • 必ず難燃性エアファイバ(UP-9102-SR)とエアファイバ用ワンタッチ継手難燃性タイプ(RGシリーズ)の組合せで使用してください。
  • 溶接火花等が飛散する雰囲気での使用は避けてください。難燃性樹脂を使用しておりますが、耐スパッタ用の製品ではありません。
  • チューブがやわらかく細いため、無理な力が加わるとチューブが抜ける可能性があります。

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定すためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。

型番リスト

型番
管接続口径
管接続口径1 オネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R
1/8

1パック

10個入り

7,453( 8,198円 )

4日目

M
M5

1パック

10個入り

8,032( 8,835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片口エルボタイプのエアファイバ用ワンタッチ継手。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にできる。
・配管後のチューブ抵抗が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消可能。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献。
【用途】
・小口径のエアシリンダに使用。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

    エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ

    エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ

      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズ

      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズ

        エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

        エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

          エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

          エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

                        エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                        エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                          エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ

                          エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 7,453円 2,474円 647円 484円 688円 1,109円 451円 11,380円 7,524円 767円 806円 1,676円 3,668円
                            通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 PP樹脂 ポリアミド 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂 - SUS304
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - -
                            パッキン H-NBR - H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR EPDM EPDM
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました