(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型)

スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,482円 ~ 4,677円
税込価格
1,630円 ~ 5,145円

SR型の強度アップしたもので衝撃につよいタイプ。搬送長さ、ローラ幅90-990...

詳細情報を確認する

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅

製品仕様

  • ローラ:φ57×t2.3mm
  • シャフト:φ12mm パイプ(790RW以下)/丸鋼(890RW以上)
  • ローラー単品の場合は、ローラとシャフトの分離型が標準です。

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790890990
許容荷重(kg/本)16016013511085705550406560

注)上記は無衝撃時の数値です。     

選定サポート情報

注文例

スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型) 関連画像

型番リスト

型番
軸種類
荷重(目安)(N)
幅 W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャフト有
1569.1
90

1個

1,482( 1,630円 )

4日目

シャフトなし
1569.1
90

1個

1,482( 1,630円 )

4日目

シャフト有
1569.1
150

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャフトなし
1569.1
150

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

シャフト有
1323.9
240

1個

2,130( 2,343円 )

4日目

シャフトなし
1323.9
240

1個

2,323( 2,555円 )

4日目

シャフト有
1078.7
305

1個

2,630( 2,893円 )

4日目

シャフトなし
1078.7
305

1個

2,412( 2,653円 )

4日目

シャフト有
833.6
390

1個

2,646( 2,911円 )

4日目

シャフトなし
833.6
390

1個

2,646( 2,911円 )

4日目

シャフト有
686.5
490

1個

3,235( 3,559円 )

4日目

シャフトなし
686.5
490

1個

2,868( 3,155円 )

4日目

シャフト有
539.4
620

1個

3,350( 3,685円 )

4日目

シャフトなし
539.4
620

1個

3,350( 3,685円 )

4日目

シャフト有
490.3
690

1個

3,623( 3,985円 )

4日目

シャフトなし
490.3
690

1個

3,623( 3,985円 )

4日目

シャフト有
392.3
790

1個

4,288( 4,717円 )

4日目

シャフトなし
392.3
790

1個

4,677( 5,145円 )

4日目

シャフト有
637.4
890

1個

4,388( 4,827円 )

4日目

シャフトなし
637.4
890

1個

3,955( 4,351円 )

4日目

シャフト有
588.4
990

1個

4,445( 4,890円 )

4日目

シャフトなし
588.4
990

1個

4,445( 4,890円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SR型の強度アップしたもので衝撃につよいタイプ。搬送長さ、ローラ幅90-990mmまで指定可能。
【特長】
・衝撃に強いSR型の強度アップ版。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型)

スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型)

    スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-790(LR型)

    スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-790(LR型)

      スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)

      スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)

        スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)

        スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)

          モータローラ PHM型

          モータローラ PHM型

            モータローラ PNP型

            モータローラ PNP型

              モータローラ PSM型

              モータローラ PSM型

                モータローラ PCP型

                モータローラ PCP型

                  ウレタンコンベア用ローラ

                  ウレタンコンベア用ローラ

                    モータローラ PSL型

                    モータローラ PSL型

                      モータローラ PSS-E型

                      モータローラ PSS-E型

                        モータローラ PHS型

                        モータローラ PHS型

                          モータローラ PAS型

                          モータローラ PAS型

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 ミスミ オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
                            通常価格 1,482円 1,376円 1,423円 1,330円 26,170円 37,893円 23,463円 37,893円 - 25,878円 23,093円 24,770円 22,155円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   15日目   12日目   8日目~   16日目~   5日目   10日目   8日目~   15日目   10日目~  
                            種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート テーパ モータ付 テーパ コンベヤ用ローラ モータ付 モータ付 ストレート モータ付
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 - 0::40 0::40 0::40 0::40
                            ローラ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール

                            スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)高強度タイプ ローラ 径φ57×幅90-990(SSR型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            既存品交換用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/04
                            ローラーコンベアが経年により摩耗しガタが
                            でてきたので交換用に購入。
                            寸法も問題なく納期も早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました