(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,423円 ~ 4,444円
税込価格
1,565円 ~ 4,888円

【特長】・中荷重用のΦ57スチールローラ・搬送長さ、ローラ幅90-990mmま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ57 × 幅90-990 (SR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅

製品仕様

  • ローラ:φ57×t1.4mm
  • シャフト:φ12mm パイプ(790RW以下)/丸鋼(890RW以上)
  • ローラ単品の場合は、ローラとシャフトの分離型が標準です。

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790890990
許容荷重(kg/本)16016013511085705550406560

注)上記は無衝撃時の数値です。

選定サポート情報

注文例

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ57 × 幅90-990 (SR型) 関連画像

型番リスト

型番
軸種類
荷重(目安)(N)
幅 W(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャフト有
1569.1
90
10

1個

1,423( 1,565円 )

4日目

シャフトなし
1569.1
90
10

1個

1,552( 1,707円 )

4日目

シャフト有
1569.1
150
10

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャフトなし
1569.1
150
10

1個

1,527( 1,680円 )

4日目

シャフト有
1323.9
240
10

1個

2,023( 2,225円 )

4日目

シャフトなし
1323.9
240
10

1個

1,855( 2,041円 )

4日目

シャフト有
1078.7
300
10

1個

2,165( 2,382円 )

3日目

シャフトなし
1078.7
300
10

1個

2,165( 2,382円 )

3日目

シャフト有
1078.7
305
10

1個

2,156( 2,372円 )

4日目

シャフトなし
1078.7
305
10

1個

1,977( 2,175円 )

4日目

シャフト有
833.6
390
10

1個

2,481( 2,729円 )

4日目

シャフトなし
833.6
390
10

1個

2,275( 2,503円 )

4日目

シャフト有
833.6
400
10

1個

1,997( 2,197円 )

3日目

シャフトなし
833.6
400
10

1個

1,997( 2,197円 )

3日目

シャフト有
686.5
490
10

1個

2,722( 2,994円 )

4日目

シャフトなし
686.5
490
10

1個

2,496( 2,746円 )

4日目

シャフト有
686.5
500
10

1個

2,869( 3,156円 )

6日目

シャフトなし
686.5
500
10

1個

2,865( 3,152円 )

3日目

シャフト有
539.4
620
10

1個

3,122( 3,434円 )

4日目

シャフトなし
539.4
620
10

1個

3,122( 3,434円 )

4日目

シャフト有
490.3
690
10

1個

2,792( 3,071円 )

4日目

シャフトなし
490.3
690
10

1個

3,085( 3,394円 )

4日目

シャフト有
392.3
790
10

1個

3,593( 3,952円 )

4日目

シャフトなし
392.3
790
10

1個

3,312( 3,643円 )

4日目

シャフト有
637.4
890
10

1個

3,369( 3,706円 )

4日目

シャフトなし
637.4
890
10

1個

4,082( 4,490円 )

4日目

シャフト有
588.4
990
10

1個

4,444( 4,888円 )

4日目

シャフトなし
588.4
990
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中荷重用のΦ57スチールローラ
・搬送長さ、ローラ幅90-990mmまで指定可能です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)

    ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57×幅90-690(SRS型)

    ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57×幅90-690(SRS型)

      スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)

      スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)

        スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ60.5 × 幅90-990 (MR型)

        スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ60.5 × 幅90-990 (MR型)

          スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-790(LR型)

          スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-790(LR型)

            ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)

            ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)

              スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ38×幅90-690(QR型)

              スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ38×幅90-690(QR型)

                スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ76.3 × 幅150-1190 (NHR型)

                スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ76.3 × 幅150-1190 (NHR型)

                  ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-690(LS型)

                  ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-690(LS型)

                    スチール製ローラ単体 高強度タイプ 径φ60.5 × 幅90-990 (MMR型)

                    スチール製ローラ単体 高強度タイプ 径φ60.5 × 幅90-990 (MMR型)

                      樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ50×幅90-620(BBR型)

                      樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ50×幅90-620(BBR型)

                        スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型)

                        スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型)

                          ステンレス製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ25.4 × 幅90-490 (KS型)

                          ステンレス製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KS型)

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
                            通常価格 1,423円 5,497円 1,330円 1,595円 1,376円 3,728円 1,163円 3,997円 4,897円 2,630円 3,094円 991円 2,496円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   4日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   2日目~   4日目   4日目   4日目  
                            種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            特性 標準 耐水性 標準 標準 標準 耐水性 標準 標準 耐水性 標準 耐水性 標準 耐水性
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40
                            ローラ材質 スチール ステンレス スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス スチール 樹脂 スチール ステンレス

                            スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            バキューム機器のホースを出すところの部品で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            10年以上使っていると思われる中古のバキューム機器を購入したので、壊れていた部品の交換品として大きさが合っていたので購入をしました。交換作業も問題はなく、交換した後は動きもスムーズで支障なく利用できています。もう少し値段が安くなると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            線材のガイドとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            サイズが合っていたので購入しました。軽くて取り付けも問題なく行えました。磨耗が早いのが気になります。鉄板が薄いので仕方ないことではありますが、穴があいてしまいます。だいたい1年ぐらい使用して交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備品コンベア付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            ミスミ利用にあたっては、豊富なラインアップと在庫量で欲する機能を満たす商品が必ず見つかる入手性の良さに利便性の高さを感じています。加えて明確な短納期対応により緊急時(生産が止められない社内設備の不具合時やリードタイムが切迫した製品に使用する部品)や海外へ納品後の製品に対する保守が容易(海外でも同じ商品が入手可能)な点で重宝しています。平素から多岐にわたる多くの商品を購入しており、型番:SR620N-Nも当該品の一つとしてリピート利用しています。もちろん商品自体も有名ブランド品であり性能は期待通りで満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました