(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,766円 ~ 2,697円
税込価格
1,943円 ~ 2,967円

【特長】・軽くてクリーンなコンベヤ。・持ち運びに便利。・搬送長さ、ローラ幅24...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型) 外形図

製品仕様

製品仕様

型番AR(アルミ製・軽荷重小物用)
RW呼称ローラ幅(mm)240305390490

本体質量表

単位:kg
ローラピッチ(mm)機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
240305390490
502,000 14.817.0 19.723.7
3,000 22.125.429.535.5
752,000 11.713.215.218.2
3,000 16.919.222.126.3

許容荷重

■ローラ1本当りの強度表

呼称幅(RW)240305390490
許容荷重(kg/本)20202020
注)上記は無衝撃時の数値です。
 

型番リスト

型番
軸種類
幅 W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャフト有
240

1個

1,766( 1,943円 )

2日目

シャフトなし
240

1個

1,766( 1,943円 )

2日目

シャフト有
305

1個

1,956( 2,152円 )

2日目

シャフトなし
305

1個

1,956( 2,152円 )

2日目

シャフト有
390

1個

2,297( 2,527円 )

2日目

シャフトなし
390

1個

2,297( 2,527円 )

2日目

シャフト有
490

1個

2,697( 2,967円 )

2日目

シャフトなし
490

1個

2,697( 2,967円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてクリーンなコンベヤ。
・持ち運びに便利。
・搬送長さ、ローラ幅240-490mmまで指定可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)

アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)

    アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ 径Φ42×幅240-490(ZAR型)

    アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ 径Φ42×幅240-490(ZAR型)

      樹脂製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ40 × 幅240-390 (BRA型)

      樹脂製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ40 × 幅240-390 (BRA型)

        ステンレス製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ25.4 × 幅90-490 (KS型)

        ステンレス製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KS型)

          ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-690(LS型)

          ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-690(LS型)

            スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R500) × 幅305-690 (CTR型)

            スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R500) × 幅305-690 (CTR型)

              ステンレス製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7×幅305-690(NTS型)

              ステンレス製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7×幅305-690(NTS型)

                スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型)

                スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型)

                  スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ60.5 × 幅90-990 (MR型)

                  スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ60.5 × 幅90-990 (MR型)

                    樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ40(ステンレスシャフト)×幅90-490(BPS型)

                    樹脂製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ40(ステンレスシャフト)×幅90-490(BPS型)

                      ステンレス製 ローラコンベヤ Sシリーズ SS-3810 外径38.1×幅90~690mm

                      ステンレス製 ローラコンベヤ Sシリーズ SS-3810 外径38.1×幅90~690mm

                        樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-4023S)

                        樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-4023S)

                          アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)

                          アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 マキテック マキテック オークラ輸送機
                            通常価格 1,766円 1,766円 3,197円 2,496円 4,897円 5,567円 13,547円 991円 1,595円 2,651円 - - 2,588円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   4日目   3日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   6日目   4日目  
                            種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート テーパ テーパ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            特性 耐水性 耐水性 耐水性 耐水性 耐水性 標準 耐水性 標準 標準 耐水性 耐水性 耐水性 耐水性
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40
                            ローラ材質 アルミニウム アルミニウム 樹脂 ステンレス ステンレス スチール ステンレス スチール スチール 樹脂 ステンレス 樹脂 アルミニウム

                            アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました