(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロコンキャリヤー ホイールφ38 OKR38型

コロコンキャリヤー ホイールφ38 OKR38型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,130円 ~ 42,176円
税込価格
5,643円 ~ 46,394円

軽荷重用のスチール製標準タイプ。・ホイール型式:OKR38・許容荷重(ホイール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ユニット
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    12
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    38
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • フレーム種類:
    ストレート

型番

未確定24件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

コロコンキャリヤー ホイールφ38 外形図

W1=列間隔、L=機長(フレーム長さ)、P=ホイールピッチ
※機長1.8mストレート(2列)にはセンターベースはついていません。

コロコンキャリヤー ホイールφ38 外形図2
コロコンキャリヤー ホイールφ38 ホイール単体図(自重42g)

ホイール単体図(自重 42g)

製品仕様

仕様

(1)機種OKR38
(2)L機長※1(mm)6:1,800、8:2,400
(3)Pホイールピッチ※2(mm)2:50、3:75、4:100、6:150
(4)列数ストレート/無記入:1列、2L:2列、3L:3列
W1列間隔※3(mm)115、230、340、450(ご指定なき場合は340になります)

※1 型式記号はフィート数です。
※2 型式記号はインチ数です。
※3 340以外の列間隔をお求めの場合は、ご注文の際にご指示ください。

  • ホイール:φ38mm
  • シャフト:M6 ボルト
  • フレーム:31W×45H mm
  • 推奨脚:OPS

本体質量表(2列)

単位:kg
機長(mm)ホイールピッチ(mm)
5075100150
1,80012.411.410.69.8
2,40017.015.414.413.0

許容荷重

ホイール1個当りの強度

10kg/個
注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表(2列)

脚取付けピッチ0.9m1.2m1.8m2.4m
許容荷重(kg/m)2401206025

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

選定サポート情報

型式

コロコンキャリヤー ホイールφ38 関連画像

(1)機種 (2)L機長 (3)Pホイールピッチ (4)列数

型番リスト

型番
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
列数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
1800
1列

1個

10,477( 11,525円 )

3日目

50
1800
2列

1個

23,806( 26,187円 )

3日目

50
1800
3列

1個

32,303( 35,533円 )

3日目

75
1800
1列

1個

7,763( 8,539円 )

3日目

75
1800
2列

1個

19,045( 20,950円 )

3日目

75
1800
3列

1個

26,110( 28,721円 )

3日目

100
1800
1列

1個

6,528( 7,181円 )

3日目

100
1800
2列

1個

16,741( 18,415円 )

3日目

100
1800
3列

1個

22,577( 24,835円 )

3日目

150
1800
1列

1個

5,130( 5,643円 )

3日目

150
1800
2列

1個

15,306( 16,837円 )

3日目

150
1800
3列

1個

18,891( 20,780円 )

3日目

50
2400
1列

1個

13,900( 15,290円 )

3日目

50
2400
2列

1個

29,991( 32,990円 )

3日目

50
2400
3列

1個

42,176( 46,394円 )

3日目

75
2400
1列

1個

10,301( 11,331円 )

3日目

75
2400
2列

1個

24,658( 27,124円 )

3日目

75
2400
3列

1個

33,053( 36,358円 )

3日目

100
2400
1列

1個

8,292( 9,121円 )

3日目

100
2400
2列

1個

21,042( 23,146円 )

3日目

100
2400
3列

1個

28,720( 31,592円 )

3日目

150
2400
1列

1個

6,625( 7,288円 )

3日目

150
2400
2列

1個

18,207( 20,028円 )

3日目

150
2400
3列

1個

24,266( 26,693円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽荷重用のスチール製標準タイプ。・ホイール型式:OKR38・許容荷重(ホイール1個当りの強度):10kg/個(無衝撃時の数値です。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコンキャリヤー ホイールφ38 OKR38型

コロコンキャリヤー ホイールφ38 OKR38型

    ソロバンコンベヤ スチール製 KCL型

    ソロバンコンベヤ スチール製 KCL型

      TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

      TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ KR-A4型

        TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

        TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長2000mm

          TS 樹脂製ホイールφ38XW12 アセタール樹脂

          TS 樹脂製ホイールφ38XW12 アセタール樹脂

            TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

            TS スチール製ホイールコンベヤ ピッチ50mm 機長3000mm

              メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
              通常価格 5,130円 17,496円 19,637円 12,242円 318円 18,480円
              通常出荷日 3日目   5日目   8日目~   7日目   7日目   11日目  
              種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ローラ単体 コロコンローラ
              搬送種類 ユニット ソロバン ストレート ストレート - ストレート
              ローラ/ホイール表面材質 スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール
              ローラ/ホイール幅 W(mm) 12 12 9 12 12 12
              ローラ/ホイール外径 D(mm) 38 38 36 38 38 38

              コロコンキャリヤー ホイールφ38 OKR38型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました