(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型)

モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだモータロー...

詳細情報を確認する

型番

WSI[3,​4,​5,​6,​7][75,​100][2,​3,​4,​5,​6]X[1000,​1500,​2000,​3000][A,​B][4,​8,​10,​15,​20,​30,​40]-Z5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

75ピッチ

●ストレート 3m

モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図1
 

●ストレート 2m

モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図2
 
●ストレート 1.5m
モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図3
●ストレート 1m
モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図4
モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図9

100ピッチ

●ストレート 3m

モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図5
 

●ストレート 2m

モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図6
 
●ストレート 1.5m
モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図7
●ストレート 1m
モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図8
モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型) 外形図9

製品仕様

機種WSI
タイプ防滴(防塵)
ローラ径φ57
材質スチール製
フレーム内幅〔呼称ローラ幅(mm)〕315(305)、400(390)、500(490)、630(620)、700(690)
機長(mm)1,000、1,500、2,000、3,000
フレーム材質スチール製
寸法(mm)[90×30×t2.3(A)
[90×30×t3.2(B)
速度記号4,8,10,15,20,30,40
ローラーピッチ75, 100
電源200V(三相)
使用モータローラPSS-I

※WSIのモータローラ、ローラパイプ、シャフトはスチール製です。

75ピッチ

●ストレート 3m
ローラモータローラ
2本ごとに1本3本ごとに1本4本ごとに1本5本ごとに1本6本ごとに1本
150P225P300P375P450P
-----
--
---
---
-----
---
----
---
----
--
-----
----
---
---
----
---
-----
--
----
----
----
--
----
----
----
---
----
--
-----
---
----
----
---
--
-----
----
----
--
---
----
ローラ
本数
2026303233
モータローラ本数20141087
●ストレート 2m
ローラモータローラ
2本ごとに1本3本ごとに1本4本ごとに1本5本ごとに1本6本ごとに1本
150P225P300P375P450P
-----
-----
----
----
--
-----
--
-----
---
---
----
-----
-
-----
---
----
---
-----
--
----
---
----
----
--
---
ローラ
本数
1317192021
モータローラ本数139765
 
●ストレート 1.5m
ローラモータローラ
2本ごとに1本3本ごとに1本4本ごとに1本5本ごとに1本6本ごとに1本
150P225P300P375P450P
-----
--
---
----
----
----
----
-
-----
----
---
----
----
--
----
----
----
---
----
--
ローラ
本数
1013151616
モータローラ本数107544
●ストレート 1m
ローラモータローラ
2本ごとに1本3本ごとに1本4本ごとに1本5本ごとに1本6本ごとに1本
150P225P300P375P450P
-----
-
-----
--
----
----
---
----
----
--
-----
-
-----
ローラ
本数
7891011
モータローラ本数65432

100ピッチ

●ストレート 3m
ローラモータローラ
2本ごとに1本3本ごとに1本4本ごとに1本5本ごとに1本6本ごとに1本
200P300P400P500P600P
-----
--
----
---
----
---
-----
--
-----
--
----
----
----
--
-----
---
----
--
-----
---
-----
--
---
----
-----
--
-----
--
---
----
ローラ
本数
1520222425
モータローラ本数1510865
●ストレート 2m
ローラモータローラ
2本ごとに1本3本ごとに1本4本ごとに1本5本ごとに1本6本ごとに1本
200P300P400P500P600P
-----
--
---
----
----
----
----
-
-----
----
---
----
----
--
----
----
----
---
---
---
ローラ
本数
1013151616
モータローラ本数107544
 
●ストレート 1.5m
ローラモータローラ
2本ごとに1本3本ごとに1本4本ごとに1本5本ごとに1本6本ごとに1本
200P300P400P500P600P
-----
-
----
----
----
---
-----
-
-----
---
----
----
----
-
-----
ローラ
本数
810111212
モータローラ本数75433
●ストレート 1m
ローラモータローラ
2本ごとに1本3本ごとに1本4本ごとに1本5本ごとに1本6本ごとに1本
200P300P400P500P600P
-----
--
---
---
-----
---
----
---
--
----
ローラ
本数
56788
モータローラ本数54322

型番リスト

型番
ローラ幅 W(mm)
ローラピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)
フレーム肉厚
モータローラピッチ
速度記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSI[3,4,5,6,7][75,100][2,3,4,5,6]X[1000,1500,2000,3000][A,B][4,8,10,15,20,30,40]-Z5

305 ~ 690
75 ~ 100
1000 ~ 3000
t2.3 / t3.2
2本毎に1本 / 3本毎に1本 / 4本毎に1本 / 5本毎に1本 / 6本毎に1本
4 ~ 40

1個

-( - )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだモータローラコンベヤ。
・ローラ本数の調整で自在な搬送力が選択できるため、コンベヤラインの可能性が広がります。
・防滴仕様のタイプ。
・搬送長さ100-3000、ローラ幅305-690mmまで指定可能です。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型)

モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型)

    モータローラコンベヤ 高トルクタイプ 径φ57×幅305-790(WSH型)

    モータローラコンベヤ 高トルクタイプ 径φ57×幅305-790(WSH型)

      モータローラコンベヤ アキュムタイプ 径φ57×幅305-790(WSA型)

      モータローラコンベヤ アキュムタイプ 径φ57×幅305-790(WSA型)

        モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型)

        モータローラコンベヤ 防水タイプ 径Φ57×幅305-690 (WSJ型)

          モータローラコンベヤ スタンダードタイプ 径Φ57×幅305-790 (WSW型)

          モータローラコンベヤ スタンダードタイプ 径Φ57×幅305-790 (WSW型)

            モータローラコンベヤ アキュムタイプ 径Φ42.7×幅305-690 (WPA型)

            モータローラコンベヤ アキュムタイプ 径Φ42.7×幅305-690 (WPA型)

              モータローラコンベヤ テーパ(R900)タイプ 径Φ57×幅305-790(WTT型)

              モータローラコンベヤ テーパ(R900)タイプ 径Φ57×幅305-790(WTT型)

                モータローラコンベヤ テーパ(R500)タイプ 径Φ42.7×幅305-620 (WEC型)

                モータローラコンベヤ テーパ(R500)タイプ 径Φ42.7×幅305-620 (WEC型)

                  モータローラコンベヤ テーパ(R900)タイプ 径φ42.7×幅305-620(WEN型)

                  モータローラコンベヤ テーパ(R900)タイプ 径φ42.7×幅305-620(WEN型)

                    モータローラコンベヤ スタンダードタイプ 径Φ42.7×幅305-690 (WPE型)

                    モータローラコンベヤ スタンダードタイプ 径Φ42.7×幅305-690 (WPE型)

                      モータローラコンベヤ Vプーリ連動タイプ 径Φ57×幅305-790 (WSSV型)

                      モータローラコンベヤ Vプーリ連動タイプ 径Φ57×幅305-790 (WSSV型)

                        カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ

                        カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ

                          4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

                          4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 ミスミ アズワン
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 4,400円
                            通常出荷日 18日目   18日目   18日目   18日目   18日目   18日目   18日目   19日目   18日目   18日目   18日目   8日目   1日目  
                            ローラ材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - -
                            ローラ外径 D(φ) 57 57 57 57 57 42.7 57 42.7 42.7 42.7 57 - -
                            ローラ肉厚 t(mm) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 - - 1.5 1.6 - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - -
                            用途 軽搬送小物用 / 中荷重 軽搬送小物用 / 中荷重 軽搬送小物用 / 中荷重 - - 軽搬送小物用 / 中荷重 軽搬送小物用 / 中荷重 軽搬送小物用 / 中荷重 軽搬送小物用 / 中荷重 - 軽搬送小物用 / 中荷重 - -

                            モータローラコンベヤ 防滴タイプ 径φ57 × 幅305-690 (WSI型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            駆動ローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました