(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)

スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・フレーム内側半径500mmのコンパクトタイプ。・搬送長さ、ローラ幅3...

詳細情報を確認する

  • ローラ 種類:
    テーパー
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ外径(mm):
    42.7
  • ローラ強度(N/1本):
    490.3::1078.7
  • 仕様:
    標準
  • 種類:
    本体
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 用途:
    軽搬送小物用 / 中荷重
  • ローラ表面処理:
    なし
  • ローラ肉厚 t(mm):
    1.6
  • 外形高さ H(mm):
    100
  • ローラピッチ P(mm):
    75

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型) 外形図1

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、θ=カーブ角度

[ガイド取付穴について]

  • 内側フレームφ11、外側フレームφ9のガイド取付穴は加工済です。

製品仕様

仕様

(1)機種CTR(スチール製・中荷重用R500)
RW呼称ローラ幅(mm)305390490620690
(2)FWフレーム内幅(mm)315400500630700
機幅 FW+60(mm)375460560690760
(3)P ローラピッチ(mm)75
(4)カーブ角度45°、90°
(5)フレーム(mm)[90×30×t2.3(A)
 
  • テーパローラ:内側径φ42.7×t1.6mm
  • シャフト:φ12mm パイプ
  • フレーム:[90×30×t2.3mm
  • 推奨脚:RSS、RSJ、ZRSS

本体質量表(Aフレーム)

単位:kg

ローラピッチ(mm)カーブ角度RW呼称ローラ幅(mm)
305 390 490 620 690 
75 45°8.8 10.7 13.8 17.9 20.4 
90°17.2 20.9 27.1 35.2 40.0 

許容荷重

ローラ1本当たりの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)305 390 490 620 690 
許容荷重(kg/本)11085705550

注)上記は無衝撃時の数値です。

規格表

スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型) 規格表1

中心R、R1

スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型) 規格表2

D寸法(デーパ外側径)

選定サポート情報

型式

カーブ

スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型) 選定サポート情報

(1)機種、(2)FWフレーム内幅、(3)P ローラピッチ、(4)カーブ角度、(5)フレーム

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
フレーム 種類
カーブ角度
フレーム内幅W1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
305
カーブ
45 ~ 90
-

1個

-( - )

4日目

390
カーブ
45 ~ 90
-

1個

-( - )

4日目

490
カーブ
45 ~ 90
-

1個

-( - )

4日目

620
カーブ
45 ~ 90
-

1個

-( - )

4日目

690
カーブ
45 ~ 90
-

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム内側半径500mmのコンパクトタイプ。
・搬送長さ、ローラ幅305-690mmまで指定可能です。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)

スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)

    スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ径Φ42.7(R=900)×幅305-690(NTR型)

    スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ径Φ42.7(R=900)×幅305-690(NTR型)

      スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ径Φ57(R=900)×幅305-790 (TTR型)

      スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ径Φ57(R=900)×幅305-790 (TTR型)

        ステンレス製ローラコンベヤ カーブ専用径Φ42.7(R=900)×幅305-690(NTS型)

        ステンレス製ローラコンベヤ カーブ専用径Φ42.7(R=900)×幅305-690(NTS型)

          スチール製ローラカーブコンベヤ ローラ 径φ42.7(R=1200)×幅790-1190(HTR型)

          スチール製ローラカーブコンベヤ ローラ 径φ42.7(R=1200)×幅790-1190(HTR型)

            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
            通常価格 - - - - -
            通常出荷日 4日目   6日目   9日目~   7日目   9日目  
            ローラ 種類 テーパー テーパー テーパー テーパー テーパー
            ローラ材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール
            ローラ外径(mm) 42.7 42.7 57 42.7 42.7
            ローラ強度(N/1本) 490.3::1078.7 490.3::1078.7 392.3::1078.7 441.3::784.5 392.3::490.3
            仕様 標準 標準 標準 耐水性 標準

            スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました