(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径Φ57×幅90-990 (SSR型)

スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径Φ57×幅90-990 (SSR型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・衝撃に強いSR型の強度アップ版・搬送長さ210~2990まで10mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ外径(mm):
    57
  • ローラ当たりの強度(kg):
    160
  • ローラ強度(N/1本):
    588.4::1569.1
  • 仕様:
    標準
  • 種類:
    本体
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    塗装
  • 用途:
    軽搬送小物用 / 中荷重
  • ローラ表面処理:
    なし
  • ローラ肉厚 t(mm):
    2.3
  • 外形高さ H(mm):
    100

(i)ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください

型番

未確定66件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径φ57 × 幅90-990 (SSR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度

[脚取付穴位置寸法について]

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付穴があります。

[ガイド取付穴について]

  • φ9のガイド取付穴は加工済です。取付ピッチはお問い合せください。

製品仕様

仕様

(1)機種SSR(スチール製・中荷重用)
RW 呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790890990
(2)FW フレーム内幅(mm)1001602503154005006307008009001,000
機幅 FW+60(mm)1602203103754605606907608609601,060
(3)P ローラピッチ※1(mm)75、100、150
(4)L 機長(mm)1,000、1,500、2,000、3,000
(6)カーブ角度※245°、90°
(5)フレーム(mm)[90×30×t2.3(A)、3.2(B)

※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。
※2 カーブは呼称ローラ幅240mm以上から適用します。(呼称幅890mm、990mmの場合、90°カーブは45°×2台の分割となります。)

  • ローラ:φ57×t2.3mm
  • シャフト:φ12mm パイプ(790RW以下)/丸鋼(890RW以上)
  • フレーム:[90×30×t2.3(3.2)mm
  • 推奨脚:RSS、RSJ、HMS,ZRSS

本体質量表(Aフレーム)

単位:kg
ローラピッチ(mm)機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
90150240305390490620690790890990
751,00011.113.817.620.524.028.334.037.441.953.258.2
2,00021.927.334.940.647.456.067.173.882.7105.4115.1
3,00033.241.553.161.772.185.4102.4112.7126.3161.1176.0
1001,0009.811.914.917.119.823.327.730.333.842.646.5
2,00019.323.529.433.839.145.954.559.766.784.291.7
3,00028.935.244.050.558.468.581.489.299.5125.7137.0

許容荷重

ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690790890990
許容荷重(kg/本)16016013511085705550406560

注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表(Aフレーム)

脚取付けピッチ1m1.5m2m3m
許容荷重(kg/m)1,18052029085

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500算出。

規格表

スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径φ57 × 幅90-990 (SSR型) 規格表

選定サポート情報

型式

ストレート

スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径φ57 × 幅90-990 (SSR型) 関連画像

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)L 機長 (5)フレーム

カーブ

スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径φ57 × 幅90-990 (SSR型) 関連画像

(1)機長 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (6)カーブ角度 (5)フレーム

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
フレーム 種類
搬送長さ L(mm)
ローラピッチ P(mm)
カーブ角度
フレーム内幅W1(mm)
フレーム肉厚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
990
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

990
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

990
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

990
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

990
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

990
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

90
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

90
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

90
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

90
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

90
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

90
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

150
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

150
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

150
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

150
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

150
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

150
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

240
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

240
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

240
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

240
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

240
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

240
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

305
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

305
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

305
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

305
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

305
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

305
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

390
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

390
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

390
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

390
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

390
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

390
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

490
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

490
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

490
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

490
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

490
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

490
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

620
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

620
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

620
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

620
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

620
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

620
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

690
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

690
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

690
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

690
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

690
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

690
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

790
カーブ
-
75 ~ 150
45 ~ 90
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

8日目

790
ストレート
1000 ~ 2000
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

4日目

790
ストレート
1010 ~ 1490
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

790
ストレート
1510 ~ 1990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

790
ストレート
2010 ~ 2990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

790
ストレート
210 ~ 990
75 ~ 150
-
-
t2.3 / t3.2

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強いSR型の強度アップ版
・搬送長さ210~2990まで10mm単位、ローラ幅90-990mmまで指定可能です

(i)ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径Φ57×幅90-990 (SSR型)

スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径Φ57×幅90-990 (SSR型)

    スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ 径φ60.5×幅90-990(MMR型)

    スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ 径φ60.5×幅90-990(MMR型)

      スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)

      スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)

        ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)

        ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)

          スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)

          スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)

            ステンレス製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(ESRD型)

            ステンレス製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(ESRD型)

              樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径Φ50×幅90-620(BBR型)

              樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径Φ50×幅90-620(BBR型)

                ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-690 (LS型)

                ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-690 (LS型)

                  樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ50×幅90-620(BLS型)

                  樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ50×幅90-620(BLS型)

                    樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ30×幅90-390(BFS型)

                    樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ30×幅90-390(BFS型)

                      スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)

                      スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)

                        スチール製ローラコンベヤ 径Φ25.4×幅90-490 (KR型)

                        スチール製ローラコンベヤ 径Φ25.4×幅90-490 (KR型)

                          スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)

                          スチール製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-790 (LR型)

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 8日目   12日目   5日目   8日目   11日目   5日目   8日目   8日目   6日目   7日目   5日目   9日目   10日目  
                            種類 ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ
                            ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール
                            ローラ外径(mm) 57 60.5 38 38.1 57 18 50 48.6 50 30 19.1 25.4 48.6
                            ローラ当たりの強度(kg) 160 400 80 40 160 15 16 80 16 8 30 50 160

                            スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ径Φ57×幅90-990 (SSR型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました