ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能な中荷重用コンベヤ。搬送長さ250~2...
RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
[ガイド取付穴について]
(1)機種 | PR(スチール製・中荷重用) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW 呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 |
(2)FW フレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 |
機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 |
(3)P ローラピッチ※1(mm) | 50、75、100、150 | ||||||||
(4)L 機長(mm) | 1,000、1,500、2,000、3,000 | ||||||||
(6)カーブ角度※2 | 45°、90° | ||||||||
(5)フレーム(mm) | [90×30×t2.3(A)、3.2(B) |
※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。
※2 カーブは呼称ローラ幅240mm以上でローラピッチ(P)50、75、100に適用します。
ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | ||
50 | 1,000 | 10.3 | 12.4 | 15.8 | 18.1 | 21.1 | 24.6 | 29.7 | 32.0 | 35.8 |
2,000 | 20.3 | 24.5 | 31.2 | 35.8 | 41.7 | 48.5 | 58.5 | 63.1 | 70.7 | |
3,000 | 30.4 | 36.7 | 46.7 | 53.5 | 62.3 | 72.4 | 87.4 | 94.3 | 105.5 | |
75 | 1,000 | 8.6 | 10.0 | 12.3 | 13.9 | 15.9 | 18.2 | 21.6 | 23.2 | 25.7 |
2,000 | 17.2 | 20.1 | 24.7 | 27.9 | 32.0 | 36.6 | 43.6 | 46.8 | 51.9 | |
3,000 | 25.6 | 29.9 | 36.7 | 41.3 | 47.3 | 54.2 | 64.4 | 69.1 | 76.7 |
ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容荷重(kg/本) | 140 | 140 | 135 | 110 | 85 | 70 | 55 | 50 | 40 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表(Aフレーム)
脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
---|---|---|---|---|
許容荷重(kg/m) | 1,180 | 520 | 290 | 85 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。
ストレート
(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)L 機長 (5)フレーム
カーブ
(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (5)フレーム (6)カーブ角度
型番 |
ローラ幅(mm) |
フレーム 種類 |
搬送長さ L(mm) |
ローラピッチ P(mm) |
カーブ角度 |
フレーム内幅W1(mm) |
フレーム肉厚 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
90
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
90
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
90
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
90
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
90
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
90
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
150
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
150
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
150
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
150
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
150
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
150
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
240
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
240
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
240
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
240
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
240
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
240
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
305
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
305
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
305
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
305
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
305
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
305
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
390
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
390
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
390
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
390
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
390
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
390
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
490
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
490
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
490
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
490
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
490
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
490
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
620
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
620
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
620
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
620
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
620
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
620
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
690
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
690
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
690
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
690
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
690
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
690
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
790
|
カーブ
|
-
|
50 ~ 150
|
45 ~ 90
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
790
|
ストレート
|
1000 ~ 2000
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
790
|
ストレート
|
1010 ~ 1490
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
790
|
ストレート
|
1510 ~ 1990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
790
|
ストレート
|
2010 ~ 2990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
790
|
ストレート
|
250 ~ 990
|
50 ~ 150
|
-
|
-
|
t2.3 / t3.2
| 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能な中荷重用コンベヤ。搬送長さ250~2990まで10mm単位、ローラ幅90-790mmまで指定可能。