(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR

ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

小もの品を確実に乗り移り。エンド部にR8mmのローラを採用。搬送長さは(1cm...

詳細情報を確認する

  • ベルト種類:
    平ベルト
  • 駆動種類:
    センタードライブ
  • 最大搬送速度(m/min):
    22.7
  • テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm):
    8
  • ベルト材質:
    ポリウレタン
  • 逆転スイッチオプション:
    なし

(i)ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

単位:mm
ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR 外形図

※本図は、駆動部の取付方向:Rを表します。
※H:モータ横出し(中空軸)は、本図が標準となります。

製品仕様

仕様

機種記号JBRB(センタドライブ 両側ローラエッジ)
JBRU(センタドライブ 上流側のみローラエッジ)
JBRD(センタドライブ 下流側のみローラエッジ)
呼称幅101520253035405060
BW実ベルト幅(mm)95145195245295345395495595
FWフレーム幅(mm)145195245295345395445545645
機長(cm)※1横出しMIN.83~MAX.300MIN.呼称幅×2~MAX.300
下付きMIN.93~MAX.300
上付きMIN.83~MAX.300
標準ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
エッジ形状φ16(R8)
駆動部タイプH:横出し(中空軸) D:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸)
駆動部の取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
速度記号下表参照
コントローラの取付方向R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力N:定速09:90W(IP65防水モータ)
※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
F/G:インバータ変速
入力電源X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相
搬送能力MAX.15kg/台

※1 MIN.機長は両側ローラエッジの数値です。片側のみローラエッジの場合、上記MIN.機長より3cm長くなります。

  • コントローラは標準装備されていますが、万一不要の場合はキャブタイヤケーブル(2m)渡しとなります。
  • コントロールボックスを標準外へ設置する場合は、延長端子ボックス(オプション)が必要です。
 

●速度記号/コンベヤ速度表

中空軸
ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR コンベヤ速度表1

注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は50%負荷時の公称速度を表します。
(3)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。

平行軸
ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR コンベヤ速度表2
 

■搬送能力の目安
注)下記グラフは定速水平分散荷重時の搬送能力を表します。

ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR 搬送能力の目安

注)変速仕様の場合、搬送速度が最大速度の1/3になると、搬送物質量は最大速度時の40%に低下します。

■標準仕様の電源対応表

仕様電源
100V単相200V単相200V三相
定速(N)--
インバータ変速(F/G)

商品特長詳細

ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR 商品特長詳細

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←
速度制御方法
電源
インバータ変速(メーカ)
エッジ箇所
コントローラの取付方向
モータ出力
速度記号
駆動部の取付方向
駆動部タイプ
ベルト色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
95 ~ 595
100 ~ 300
インバータ変速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
-
上流側のみローラエッジ / 下流側のみローラエッジ / 両側ローラエッジ
右側 / 左側
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 22
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト

1個

-( - )

9日目

95 ~ 595
100 ~ 300
定速
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
-
上流側のみローラエッジ / 下流側のみローラエッジ / 両側ローラエッジ
右側 / 左側
90W(IP65防水モータ)
6 ~ 22
右側 / 左側
上付き(平行軸) / 下付き(平行軸) / 横出し(中空軸)
グリーン / ホワイト

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小もの品を確実に乗り移り。エンド部にR8mmのローラを採用。
搬送長さは(1cm)単位となります。

(i)ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR

ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR

    ベルコンミニIII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ DMR

    ベルコンミニIII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ DMR

      ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ  センタドライブ・蛇行レス MBG

      ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG

        ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

        ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

          ベルコンミニ  伸縮タイプのベルトコンベヤ BMT

          ベルコンミニ 伸縮タイプのベルトコンベヤ BMT

            ベルコンミニIII ナイフエッジタイプのベルトコンベヤ DMS

            ベルコンミニIII ナイフエッジタイプのベルトコンベヤ DMS

              ジャブコン II スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH

              ジャブコン II スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH

                ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH

                ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH

                  ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ JHV

                  ジャブコンII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ JHV

                    ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ  ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH

                    ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH

                      ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG

                      ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG

                        ジャブコン サイドプルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JTH

                        ジャブコン サイドプルベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JTH

                          ベルコンミニIII 横桟付きベルトタイプのベルトコンベヤ DHK

                          ベルコンミニIII 横桟付きベルトタイプのベルトコンベヤ DHK

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目   10日目   10日目~   10日目~   5日目   11日目   10日目~   6日目   9日目   10日目~   18日目   9日目   9日目  
                            ベルト種類 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト
                            駆動種類 センタードライブ センタードライブ センタードライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ センタードライブ センタードライブ センタードライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ - ヘッドドライブ
                            最大搬送速度(m/min) 22.7 49 15.5 34.1 34 20.4 34.1 - 22.7 15.5 96.5 38 30.6
                            テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm) 8 8 17.3 34 27.2 27.2 34 27.2 34 17.3 27.2 38 57
                            ベルト材質 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン

                            ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました