(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】最小スペースで方向転換できる耐水構造のカーブベルコンです。

詳細情報を確認する

  • 最大搬送重量(kg):
    15
  • 特徴:
    耐水

(i)ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • スピコン変速は販売終了となりました。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB 外形図

製品仕様

型番

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB 選定サポート

仕様

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB 製品仕様01

※色文字は準標準です。
※1:呼称幅20は90°カーブのみ適用

  • スイッチユニットと駆動部には、直接水をかけないようご注意ください。
  • 脚は脚高600mm(機高714mm)の固定脚(JSCB脚)が標準装備されています。

搬送方向とコントローラ取付方向

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB 製品仕様03

※機幅、機高によって指定の方向に取付けられない場合があります。

(6)速度記号/コンベヤ速度表

  • 下記速度はベルト中央速度です。
ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB 製品仕様02

注)

  • 色文字は準標準速度を表します。
  • 表は無負荷時の公称速度を表します。速度は負荷により±10%程度変動します。
  • 「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
  • ベルト幅により速度は変動します。

規格表

呼称幅AR1R2
20475300400
30575350500
40675400600
50775450700
60875500800

商品特長詳細

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB 特長

型番リスト

型番
ベルト幅 W(mm)
カーブ角度
電源
速度制御方法
インバータ変速(メーカ)
コントローラの取付方向
モータ出力
速度記号
駆動部の取付方向
駆動部タイプ
ベルト色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200 ~ 600
45 ~ 90
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
インバータ変速
-
右側 / 左側
90W
8 ~ 36
右側(時計周り) / 左側(反時計周り)
下付き
グリーン / ホワイト

1個

-( - )

9日目

200 ~ 600
45 ~ 90
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
インバータ変速
-
右側 / 左側
90W
8 ~ 36
右側(時計周り) / 左側(反時計周り)
下付き
グリーン / ホワイト

1個

-( - )

9日目

200 ~ 600
45 ~ 90
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
定速
-
右側 / 左側
90W
8 ~ 36
右側(時計周り) / 左側(反時計周り)
下付き
グリーン / ホワイト

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】最小スペースで方向転換できる耐水構造のカーブベルコンです。

(i)ご注意

  • オークラ輸送機製の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • スピコン変速は販売終了となりました。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB

ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB

    ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC

    ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC

      ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC

      ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC

        ジャブコンJCB用固定脚 JSCB

        ジャブコンJCB用固定脚 JSCB

          樹脂大型台車 両ハンドル固定式

          樹脂大型台車 両ハンドル固定式

            ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR

            ジャブコンII ローラエッジタイプのベルトコンベヤ JBR

              静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

              静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 金沢車輛 オークラ輸送機 金沢車輛
                通常価格 - - - - 17,789円 - 11,729円
                通常出荷日 9日目   7日目   8日目   8日目   6日目   9日目   6日目  
                最大搬送重量(kg) 15 10 5 - - - -
                特徴 耐水 通常 耐水 - - - -

                ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCBのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カーブコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました