(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ  ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・装置機械へのセットに最適な超コンパクトコンベヤ。・搬送長さは(1cm...

詳細情報を確認する

  • ベルト種類:
    平ベルト
  • 駆動種類:
    ヘッドドライブ
  • 最大搬送速度(m/min):
    15.5
  • テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm):
    17.3
  • ドライブローラ径(mm):
    57
  • ベルト材質:
    ポリウレタン
  • 逆転スイッチオプション:
    なし

(i)ご注意

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH 寸法図

製品仕様

搬送能力の目安

・モータ回転数 600rpm ~ 1740rpm
・水平分散荷重時の搬送能力

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH 搬送能力
 

速度記号 / コンベヤ速度表

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH 速度記号
 

注:
(1)速度設定はドライバのDIPスイッチにて変更してください。(速度記号入内の設定速度が選択できます。)
(2)さらに、外部入力信号にて設定速度の100%・75%・50%の速度制御が可能です。(設定速度により外部速度制御範囲が異なりますので上記表をご参照ください。)
(3)速度は負荷により変動があります。

型式と仕様

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH 仕様

※色文字は準標準

ドライバ基板仕様

●モータ:DC24V・2.55A(定格電流)
●電源容量:DC24V 3A以上
●動作温度:0~40℃ 但し凍結のないこと
●基板サイズ:135×45mm
●温度保護:サーミスタ
●その他:起動停止時加減速時間設定機能、正転・逆転機能、外部信号から3種類の速度選択が可能(一部選択に制限がありますので、上記速度表をご参照ください。)

※AC(交流)環境でご使用の場合はオプションの電源BOX(DC変換BOX)を用意しています。
注)
(1)電源ボックスをコンベヤ本体に取付ける場合、フレーム幅方向に60.5mm突出しています。電源BOX寸法:長さ164×高さ40×奥行60.5mm
(2)入力電源が三相の場合は入力部で一相を欠相させて使用します。

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←
電源
速度記号
駆動部の取付方向
ベルト色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 100
50 ~ 150
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
S06 / S10 / S15
左側
グリーン / ホワイト

1個

-( - )

20日目

50 ~ 100
50 ~ 150
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) / DC24V
S06 / S10 / S15
右側(標準)
グリーン / ホワイト

1個

-( - )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置機械へのセットに最適な超コンパクトコンベヤ。
・搬送長さは(1cm)単位となります。

(i)ご注意

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ  ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH

ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHH

    ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ  ヘッドドライブ・蛇行レス MHG

    ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・蛇行レス MHG

      ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ  ヘッドドライブ・丸ベルト MQB

      ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・丸ベルト MQB

        ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

        ジャブコンII スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH

          ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH

          ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH

            ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG

            ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG

              ジャブコン II スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH

              ジャブコン II スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH

                ジャブコン 2プーリタイプのベルトコンベヤ JMF

                ジャブコン 2プーリタイプのベルトコンベヤ JMF

                  ベルコンミニIII 横桟付きベルトタイプのベルトコンベヤ DHK

                  ベルコンミニIII 横桟付きベルトタイプのベルトコンベヤ DHK

                    ベルコンミニ  伸縮タイプのベルトコンベヤ BMT

                    ベルコンミニ 伸縮タイプのベルトコンベヤ BMT

                      ベルコンミニIII ヘッドドライブ スタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH

                      ベルコンミニIII ヘッドドライブ スタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH

                        ベルコンミニIII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ DMV

                        ベルコンミニIII トラフベルトタイプのベルトコンベヤ DMV

                          ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ  センタドライブ・蛇行レス MBG

                          ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 10日目~   9日目~   9日目   10日目~   6日目   18日目   10日目~   13日目   9日目   5日目   5日目~   12日目   10日目~  
                            ベルト種類 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト 平ベルト
                            駆動種類 ヘッドドライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ センタードライブ ヘッドドライブ センタードライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ ヘッドドライブ センタードライブ センタードライブ
                            最大搬送速度(m/min) 15.5 15.5 15.5 34.1 - 96.5 34.1 35.6 30.6 34 96.5 49 15.5
                            テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm) 17.3 17.3 57 34 27.2 27.2 34 27.2 57 27.2 27.2 27.2 17.3
                            ドライブローラ径(mm) 57 57 57 65 - 65 - - 65 101.6 65 - -

                            ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・スタンダード スリムミニ MHHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました