(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC

ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

型番

BNC[20,​30,​40,​50]D[L,​R]90F[10,​30][L,​R]09[X,​Y,​Z]-[G,​W]-[800,​1000] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC 外形図

※1 ベルト外側カバーに7mmの突起があります。
※2 ベルト取り外し時は200mmの高さが必要となります。
[!]R1:ベルト中心までの距離、R2:ベルト外周までの距離

製品仕様

機種記号BNC(センタドライブ カーブ)
呼称幅20304050
BW実ベルト幅(mm)200300400500
内側半径(mm)200
カーブ角度90:90°
標準ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ)
駆動部タイプD:下付き
搬送方向R:右回り(時計回り)/L:左回り(反時計回り)
下図「搬送方向とコントローラ取付方向」参照
速度記号下表「速度記号/コンベヤ速度表」参照
コントローラの取付方向R:外側から見て右側/L:外側から見て左側
※機幅、機高によって指定の方向に取付けられない場合があります。 
下図「搬送方向とコントローラ取付方向」参照
モータ出力F:インバータ変速09:90W  ※「F」は三菱製を表します。
入力電源X:100V単相  Y:200V単相  Z:200V三相
搬送能力MAX.10kg/台
ベルト幅BWABR1R2
200493603300400
300593703350500
400693803400600
500793903450700

速度記号/コンベヤ速度表

下記速度はベルト中央部速度です。

減速比
(1/R)
速度(m/min)
F:インバータ変速(1:6)
速度記号変速範囲
1/25F101.7~10.0
1/10F305.0~30.0

注)
(1)速度は負荷により±10%程度変動します。
(2)「F」は三菱製を表します。
(3)ベルト幅により速度は変動します。

搬送方向とコントローラ取付方向

ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC 関連画像

※機幅、機高によって指定の方向に取り付けられない場合があります。

関連リンク

ベルト・モータなどの保守部品のご購入も>>こちらからお問い合わせください。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

使用例

ベルコンミニ納入事例

惣菜工場
ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC 関連画像

スタンダードタイプとカーブタイプで構成された全長200mを超えるスパイラルコンベヤ

そうめん工場
ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC 関連画像

金検後に設置されたベルコンミニ。流れ方向を変えるため、直交合流方式になっています

カニ加工場
ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC 関連画像

包装機や金検などの各種機械装置の工程間搬送に採用されたDMH

ふりかけ工場
ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC 関連画像

充填機から排出された商品は、DMHで隣の包装室へ送り込まれます

野菜選果場
ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC 関連画像7

フィルム包装された野菜は、DMGで箱詰め作業者の手元まで運ばれます

性能・試験情報

ベルト幅選定グラフ

ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC 関連画像2

型番リスト

型番
ベルト幅 W(mm)
電源
コントローラの取付方向
モータ出力
速度記号
駆動部の取付方向
駆動部タイプ
ベルト色
機高調整範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNC[20,30,40,50]D[L,R]90F[10,30][L,R]09[X,Y,Z]-[G,W]-[800,1000]

200 ~ 500
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
右側(標準) / 左側
90W
10 ~ 30
右側(時計回り) / 左側(反時計回り)
下付き
グリーン / ホワイト
600~800mm / 800超~1000mm

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ。

(i)ご注意

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。
  • それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC

ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC

    ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB

    ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB

      ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC

      ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC

        メス-オスジョイント

        メス-オスジョイント

          熱電対センサ用ミニチュアプラグ

          熱電対センサ用ミニチュアプラグ

            圧着L字形K熱電対

            圧着L字形K熱電対

              Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

              Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

                Mac 8 ST-1-1 チェック端子

                Mac 8 ST-1-1 チェック端子

                  Ptモジュール PTM-3010

                  Ptモジュール PTM-3010

                    分岐圧接コネクタ タップコネクタ

                    分岐圧接コネクタ タップコネクタ

                      コネクタ オス・メスセット エルボ

                      コネクタ オス・メスセット エルボ

                        テーパネジ変換プラグ -オネジ・オネジ変換ジョイント-

                        テーパネジ変換プラグ -オネジ・オネジ変換ジョイント-

                          CE01シリーズ用コンタクト専用引抜工具

                          CE01シリーズ用コンタクト専用引抜工具

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 第一計器 T&D チノー AMPHENOL マックエイト T&D ミスミ 日本ピスコ ミスミ フジクラ(旧:第一電子工業)
                            通常価格 - - - 2,873円 2,728円 13,644円 1,679円 37円 7,000円 904円 592円 440円 39,817円
                            通常出荷日 7日目   9日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   5日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            最大搬送重量(kg) 10 15 5 - - - - - - - - - -
                            カーブ角度 90 - 90 - - - - - - - - - -
                            特徴 通常 耐水 耐水 - - - - - - - - - -
                            速度制御方法 インバータ変速 - インバータ変速 - - - - - - - - - -

                            ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            自社内で製品を搬送する際に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            自社内で狭い場所にて製品を搬送する向きを換える際に使用しています。既設のラインのベルトコンベヤはこの商品とメーカーが違いますが、問題なく使用できました。コンパクトで、任意に搬送方向が変更できます。ミスミからは、ネットで手軽に購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社内で製品を搬送する際に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            自社内で狭い場所にて製品を搬送する向きを換える際に使用しています。既設のラインのベルトコンベヤはこの商品とメーカーが違いますが、問題なく使用できました。コンパクトで、任意に搬送方向が変更できます。ミスミからは、ネットで手軽に購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カーブコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました