(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロールバックラッシギア m2

コントロールバックラッシギア m2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
31,055円 ~ 43,724円
税込価格
34,161円 ~ 48,096円

歯部に高周波焼入れを施した歯研タイプのバックラッシ調整歯車。 【特長】 ・高精...

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    2
  • 歯幅(mm):
    20
  • 形状:
    B形
  • 軸穴形状:
    丸穴
  • 材質:
    SCM415/SCM440
  • 表面処理:
    なし
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • バックラッシ:
    あり
  • 軸穴公差:
    H7
  • ベアリング:
    なし
  • 軸穴仕様:
    標準軸穴品
  • 軸穴仕上げ:
    丸穴旋削仕上げ
  • 下穴品・完成品:
    下穴品

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

コントロールバックラッシギアの特長

コントロールバックラッシギアの外観

コントロールバックラッシギアの外観

コントロールバックラッシギアの固定形(当図は略図)

コントロールバックラッシギアの固定形(当図は略図)

  • 歯部に高周波焼入れを施した歯研タイプのバックラッシ調整歯車。
  • 高精度に仕上がっているため、バックラッシをより小さく調整できる。
  • 相手歯車はKG歯研平歯車(JIS N5級) より選択可能。

製品仕様

商品記号
Catalogue Number
材質
Material
M
モジュール
Module
m
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直径
Reference
Diameter
d
歯先円
直径
Tip
Diameter
da
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H7)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
固定
ボルト
Fixed Bolts
重量
Weight
W(kg)
ASG2S 30B-2015SCM230φ60φ6420φ15φ3520406-M4-φ 450.54
ASG2S 40B-2020SCM240φ80φ8420φ20φ5020406-M5-φ 621.01
ASG2S 50B-2020SCM250φ100φ10420φ20φ6020406-M6-φ 781.59
ASG2S 60B-2025SCM260φ120φ12420φ25φ8020406-M6-φ 982.42

許容伝達動力表(曲げ強さ : kW) / 歯面強さ(kW)

商品記号
Catalogue Numbers
回転速度(min-1)
revolution/min
回転速度(min-1)
revolution/min
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
ASG2S 30B-20153.847.6711.2913.8016.2721.8523.341.262.583.864.775.697.789.12
ASG2S 40B-20205.6011.1015.9919.5923.0630.1134.712.294.666.858.5110.1213.4815.70
ASG2S 50B-20207.4014.3720.7225.2829.3237.9643.983.647.2910.7413.2815.5720.5624.07
ASG2S 60B-20259.2317.5825.3630.4935.1345.7352.295.3210.4815.4718.8521.9529.1333.64

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
15
10

1個

31,055( 34,161円 )

3日目

40
20
10

1個

37,298( 41,028円 )

3日目

50
20
10

1個

43,724( 48,096円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯部に高周波焼入れを施した歯研タイプのバックラッシ調整歯車。
【特長】
・高精度に仕上がっているため、バックラッシをより小さく調整できる。
【用途】
・精密伝動に。
・模型や自動機など。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールバックラッシギア m2

コントロールバックラッシギア m2

    コントロールバックラッシギア m1

    コントロールバックラッシギア m1

      コントロールバックラッシギア m1.5

      コントロールバックラッシギア m1.5

        歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440

        歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440

          歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440

          歯研平歯車 m1.5 SCM415・SCM440

            MSGA・MSGB 歯研平歯車

            MSGA・MSGB 歯研平歯車

              SSAG歯研平歯車

              SSAG歯研平歯車

                SSG 歯研平歯車

                SSG 歯研平歯車

                  Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

                  Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

                    PS プラスチック平歯車

                    PS プラスチック平歯車

                      ホイールギヤ HF

                      ホイールギヤ HF

                        軸付歯研平歯車

                        軸付歯研平歯車

                          CP軸付歯研平歯車

                          CP軸付歯研平歯車

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 青木精密工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 31,055円 33,453円 29,280円 15,751円 6,109円 4,873円 2,436円 2,688円 12,076円 857円 522円 5,097円 6,174円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            モジュール 2 1 1.5 3 1.5 - - - - - - - -
                            歯幅(mm) 20 10 15 30 15 - - - - - - - -
                            形状 B形 B形 B形 B形 - B形 A形 B形 B形 B形 B形 軸付 軸付
                            軸穴形状 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - キー溝穴 - - 丸穴 - 丸穴 - -
                            材質 SCM415/SCM440 SCM415/SCM440 SCM415/SCM440 SCM415/SCM440 SCM415/SCM440 SCM415 S45C S45C S45C MC901 FC200 S45C S45C

                            コントロールバックラッシギア m2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 歯部の硬度はどれくらいですか?
                            A
                            HRC49~55になります。
                            Q 相手歯車はどれを選べばよいですか?
                            A
                            相手歯車はKG歯研平歯車(JIS N5級) よりお選びください。

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました