(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロールバックラッシギア m1

コントロールバックラッシギア m1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,453円
税込単価
36,798円

歯部に高周波焼入れを施した歯研タイプのバックラッシ調整歯車。 【特長】 ・高精...

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    1
  • 歯幅(mm):
    10
  • 形状:
    B形
  • 軸穴形状:
    丸穴
  • 材質:
    SCM415/SCM440
  • 表面処理:
    なし
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • バックラッシ:
    あり
  • 軸穴公差:
    H7
  • ベアリング:
    なし
  • 軸穴仕様:
    標準軸穴品
  • 軸穴仕上げ:
    丸穴旋削仕上げ
  • 下穴品・完成品:
    下穴品

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

コントロールバックラッシギアの特長

コントロールバックラッシギアの外観

コントロールバックラッシギアの外観

コントロールバックラッシギアの固定形(当図は略図)

コントロールバックラッシギアの固定形(当図は略図)

  • 歯部に高周波焼入れを施した歯研タイプのバックラッシ調整歯車。
  • 高精度に仕上がっているため、バックラッシをより小さく調整できる。
  • 相手歯車はKG歯研平歯車(JIS N5級)より選択可能。

製品仕様

商品記号
Catalogue Number
材質
Material
M
モジュール
Module
m
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直径
Reference
Diameter
d
歯先円
直径
Tip
Diameter
da
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H7)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
h
全長
Overall
Length
l
固定
ボルト
Fixed
Bolts
重量
Weight
W(kg)
ASG1S 70B-1012SCM170φ70φ7210φ12φ4010206-M4φ540.39
ASG1S 80B-1012SCM180φ80φ8210φ12φ4510206-M4φ620.51
ASG1S 100B-1012SCM1100φ100φ10210φ12φ6010206-M5φ800.82
ASG1S 120B-1015SCM1120φ120φ12210φ15φ8010206-M5φ1001.25

許容伝達動力表(曲げ強さ : kW) / 歯面強さ(kW)

商品記号
Catalogue Numbers
回転速度(min-1)
revolution/min
回転速度(min-1)
revolution/min
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
ASG1S 70B - 10121.382.774.014.905.797.668.840.861.772.623.253.875.236.10
ASG1S 80B - 10121.623.214.625.676.678.7110.041.142.333.434.255.066.747.85
ASG1S 100B - 10122.094.055.847.138.2710.7012.401.823.645.376.647.7910.2812.04
ASG1S 120B - 10152.564.877.028.459.7312.6714.492.665.247.739.4210.9814.5716.82

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASG1S70B-1012

70
12
10

1個

33,453( 36,798円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯部に高周波焼入れを施した歯研タイプのバックラッシ調整歯車。
【特長】
・高精度に仕上がっているため、バックラッシをより小さく調整できる。
【用途】
・精密伝動に。
・模型や自動機など。

カタログ

ASG1S70B-1012で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールバックラッシギア m1の型番ASG1S70B-1012のページです。
型番ASG1S70B-1012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールバックラッシギア m1

コントロールバックラッシギア m1

    コントロールバックラッシギア m1.5

    コントロールバックラッシギア m1.5

      平歯車 m2 SUS304

      平歯車 m2 SUS304

        標準平歯車 ギヤーモジュール2.5

        標準平歯車 ギヤーモジュール2.5

          標準平歯車 ギヤーモジュール1

          標準平歯車 ギヤーモジュール1

            標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

            標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

              標準平歯車 モジュール2

              標準平歯車 モジュール2

                標準平歯車 ギヤーモジュール6

                標準平歯車 ギヤーモジュール6

                  標準平歯車 ギヤーモジュール5

                  標準平歯車 ギヤーモジュール5

                    標準平歯車 ギヤーモジュール4

                    標準平歯車 ギヤーモジュール4

                      CP標準平歯車

                      CP標準平歯車

                        標準平歯車 ギヤーモジュール3

                        標準平歯車 ギヤーモジュール3

                          平歯車 モジュール0.75 S45Cタイプ

                          平歯車 モジュール0.75 S45Cタイプ

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 33,453円 29,280円 3,468円 837円 497円 514円 646円 5,789円 3,815円 2,559円 1,184円 1,087円 588円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            モジュール 1 1.5 2 2.5 1 1.5 2 6 5 4 - 3 0.75
                            歯幅(mm) 10 15 - 25 10 15 20 60 50 40 - 30 -
                            形状 B形 B形 B形 B形 - - B形 B形 B形 B形 B形 B形 -
                            軸穴形状 丸穴 丸穴 - 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 -
                            材質 SCM415/SCM440 SCM415/SCM440 SUS304 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール S45C

                            コントロールバックラッシギア m1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 歯部の硬度はどれくらいですか?
                            A
                            HRC49~55になります。
                            Q 相手歯車はどれを選べばよいですか?
                            A
                            相手歯車はKG歯研平歯車(JIS N5級) よりお選びください。

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました