5MPa用の油圧ホース。【特長】・油圧ホースは配管長さを自由に設定できる。・油...
油圧ホースサイズ | Oリングサイズ |
---|---|
T1000-04 | JIS B2401 P9-1A |
T1000-06 | JIS B2401 P11.2-1A |
T1000-08 | JIS B2401 P15-1A |
保管
型番 |
内径 d(φ) |
最小曲げ半径(mm) |
長さ(m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6.3
|
40
|
10
| 1個 | 12,487円(
13,736円
) | 9日目 | |
6.3
|
40
|
30
| 1個 | 34,575円(
38,033円
) | 9日目 | |
9.5
|
60
|
30
| 1個 | 52,363円(
57,599円
) | 9日目 | |
12.7
|
80
|
10
| 1個 | 22,308円(
24,539円
) | 9日目 |
Loading...
5MPa用の油圧ホース。
【特長】
・油圧ホースは配管長さを自由に設定できる。
・油圧ホース金具は接続径R1 / 8~R1 / 2まで取り揃えている。
・油圧配管作業の効率アップ。
【用途】
・油圧ホースT1000シリーズは、自由に長さを切断して金具に装着できる。