(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUSラック

SUSラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,501円 ~ 37,249円  特別価格 
税込価格
2,751円 ~ 40,974円  特別価格 

モジュール0.5/0.75/0.8/1.0/1.5/2.0、圧力角20°(並歯...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SUS ラックの外形図

SUS ラック

取付穴付 SUS ラックの外形図

取付穴付 SUS ラック

製品仕様

ラック連結例

ラック端面加工形状

規格表

SUS ラックの寸法

単位:mm

モジュール
m
型番全長
l
両端面
加工
p
有効歯数
z
かみ合い
高さ
h”
歯幅
b(hl2)
高さ
h(hl2)
重量
W(g)
0.5RK50SU2-0310202~2051269.531045
0.5RK50SU2-0808202~2051267.58895
0.5RK50SU5-0810505~5083199.5810300
0.75RK75SU2-0310202~205839.2531044
0.75RK75SU2-0808202~205837.258891
0.75RK75SU5-0810505~5082129.25810295
0.8RK80SU2-0707202~205786.27770
0.8RK80SU5-0510505~5081989.2510183
0.8RK80SU5-0710505~5081989.2710256
1RK1SU3-1010303~3069491010210
1RK1SU5-0810505~5081589810280
1RK1SU5-1010505~50815891010360
1.5RK1.5SU3-1616303~3066214.516160.55(kg)
1.5RK1.5SU5-1616503~50610514.516160.92(kg)
1.5RK1.5SU10-12191,008.50.06~0.1821417.512191.67(kg)
1.5RK1.5SU10-16161,008.50.06~0.1821414.516161.83(kg)
2RK2SU10-14201,005.30.06~0.181601814201.99(kg)
  • ※ 歯幅、高さの仕上り寸法:素材の寸法公差は引き抜き材のために歯幅、高さ共に h11 ~ 12 級程度に仕上がっております。
  • ※ 全長について:ラックの両端面加工を施してあるものは、理論値から0.06~0.5mmマイナスしています。
  • ※ 両端面加工(連結用ピッチ合せ加工):ラックを連結して使用する場合に両端面加工 p の寸法に仕上がっております。
  • ※ 経年変化について:歯切り加工後矯正を行っておりますが経年変化により曲がりが発生することがあります。

取付穴付 SUS ラックの寸法

単位:mm

モジュール
m
型番全長
l
かみ合い
高さ
h”
歯幅
b(hl2)
高さ
h(hl2)
取付穴重量
W(kg)
穴数キリ穴
d
ザグリ

D
ザグリ
深さ
W
底面から
の高さ
R
端面位置ピッチ
P
(Q)(Q’)
1.5RK1.5SU3-1219M301.5917.5121935.59.55.4720.820.81300.48
1.5RK1.5SU5-1219M499.5117.5121945.59.55.4724.724.71500.80
1.5RK1.5SU10-1219M1,008.4517.5121965.59.55.4749.558.91801.63
1.5RK1.5SU3-1616M301.5914.5161635.59.55.4620.820.81300.53
1.5RK1.5SU5-1616M499.5114.5161645.59.55.4624.724.71500.88
1.5RK1.5SU10-1616M1,008.4514.5161665.59.55.4649.558.91801.79
2RK2SU3-1420M301.5918142036.6116.5720.820.81300.57
2RK2SU5-1420M496.3718142046.6116.5723.123.11500.95
2RK2SU10-1420M1,005.3118142066.6116.5752.652.61801.94
  • ※ 全長について:ラックの両端面加工を施してあるものは、理論値から0.06~0.5mmマイナスしています。
  • ※ 両端面加工(連結用ピッチ合せ加工):ラックを連結して使用する場合に両端面加工 p の寸法に仕上がっております。

型番リスト

型番
モジュール
有効長さ(mm)
有効歯数(歯)
長さ(呼び)
歯幅(mm)
端面仕上加工
ラック高さ H(mm)
取付穴
穴数
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
303~306
94
300
10
なし
10
なし
なし
355-0150
10

1個

5,651( 6,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
505~508
158
500
8
なし
10
なし
なし
355-0168
10

1個

9,374( 10,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
505~508
158
500
10
なし
10
なし
なし
355-0176
10

1個

9,605( 10,566円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
303~306
62
300
16
なし
16
なし
なし
-
10

1個

12,815( 14,097円 )

4日目

1.5
503~506
105
500
16
なし
16
なし
なし
-
10

1個

18,780( 20,658円 )

3日目

1.5
1008.5
214
1000
16
あり
16
なし
なし
-
10

1個

37,249( 40,974円 )

3日目

0.5
202~205
126
200
3
なし
10
なし
なし
355-0222
10

1個

2,501( 2,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
202~205
126
200
8
なし
8
なし
なし
355-0231
10

1個

5,252( 5,777円 )

4日目

0.5
505~508
319
500
8
なし
10
なし
なし
355-0249
10

1個

10,814( 11,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
202~205
83
200
3
なし
10
なし
なし
355-0290
10

1個

2,515( 2,767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
202~205
83
200
8
なし
8
なし
なし
355-0303
10

1個

4,575( 5,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
505~508
212
500
8
なし
10
なし
なし
355-0311
10

1個

9,606( 10,567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8
202~205
78
200
7
なし
7
なし
なし
355-0354
10

1個

4,436( 4,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8
505~508
198
500
5
なし
10
なし
なし
355-0362
10

1個

6,921( 7,613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8
505~508
198
500
7
なし
10
なし
なし
355-0371
10

1個

9,572円

7,185

( 7,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュール0.5/0.75/0.8/1.0/1.5/2.0、圧力角20°(並歯)で材質がSUS304ステンレス鋼のラックギヤ。
【特長】
・材質がSUS304のため、耐食性に優れている。
・側面に取り付け穴付きタイプと両端面加工タイプがある。
・角寸法は、正方形と長方形から選べる。
・引き抜き材のため、歯幅、高さ共にh11~12級程度に仕上がっている。
・ラックの全長に関して、両端面加工を施してあるものは、理論値から0.06~0.5mmマイナスしている。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSラック

SUSラック

    S45Cラック

    S45Cラック

      柄付き丸ラック ORK-SU

      柄付き丸ラック ORK-SU

        BSラック(ラックギヤ)

        BSラック(ラックギヤ)

          SRO・SROS 丸ラック

          SRO・SROS 丸ラック

            DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック

            DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック

              SRF 両端面加工ラック

              SRF 両端面加工ラック

                【全長指定】黄銅ラック BSR-N

                【全長指定】黄銅ラック BSR-N

                  両端面加工ラック SRAF

                  両端面加工ラック SRAF

                    【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR

                    【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR

                      歯研ヘリカルラック KRHGFD

                      歯研ヘリカルラック KRHGFD

                        焼入歯研ヘリカルラック

                        焼入歯研ヘリカルラック

                          両端面加工ラック

                          両端面加工ラック

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 ㈱三興製作所
                            通常価格 2,501円 1,992円 6,997円 1,544円 5,850円 7,051円 3,697円 - 5,897円 - 42,896円 84,138円 6,393円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   9日目   5日目   2日目~   3日目  
                            形状 ラック(角形) ラック(角形) ラック(丸形) ラック(角形) 丸ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック 角ラック
                            歯種 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ヘリカル ヘリカル スタンダード
                            材質 ステンレス 一般鉄鋼材 ステンレス 黄銅 一般鉄鋼材 樹脂 一般鉄鋼材 黄銅 一般鉄鋼材 樹脂 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 S45C相当
                            表面処理 なし なし なし なし 黒染 なし 黒染 なし 黒染 なし なし なし 黒染処理
                            熱処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 調質 高周波 焼鈍

                            SUSラックのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機器の調芯治具
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            ステンレス製のラックギアがこちらで見つかったので購入しました。
                            錆びもなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器のハンド工具に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            以前にも使用したことがあり、類似品を購入しました。錆びなどを嫌う環境での利用になりますので、耐食性を考慮して、ステンレス製を選定しました。カットして使っています。想定通りに使用できて、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            専用機器の部品として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            サイズが小さいので選定し、ミスミに在庫があったので購入しました。ステンレス製でなくてもよかったのですが、他に選択肢があまりなかったです。小さいタップを自社で加工しましたが、加工においてタップが折れるリスクがあり加工しにくかったです。加工のしやすい炭素鋼や生材のものがあるとよかったと思います。加工済みのラインナップもありましたが、適合しなかったです。ステンレスの素材のよいところを活かすのであれば、追加工サービスがあるとよいと思います。カットして使っています。使用上の問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました