(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

押し込むだけでワンタッチ接続のマイクロカプラ ソケットPM型。スリーブ外径9....

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MC-10SM-BRS-NBRの寸法図

製品仕様

  • 低圧用
MC-10SM-BRS-NBRの外観
取付サイズねじ用R 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

真空用途適合性

53.0kPa(400mmHg)
ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDTHφB
MC-10SMRc 1/813.1(30)9.5R 1/8六角113

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ マイクロカプラのソケットと接続できます。
  • ※ 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • ※ ソケットとプラグは、取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-10SM-BRS-NBR

1個

1,429( 1,572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけでワンタッチ接続のマイクロカプラ ソケットPM型。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性がある。
【用途】
・めねじ取り付け用。

カタログ

Loading...

MC-10SM-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SMの型番MC-10SM-BRS-NBRのページです。
型番MC-10SM-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

      マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

      マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

        ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

        ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

            Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) おねじタイプ

            Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) おねじタイプ

              マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

              マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

                マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                  コンパクトカプラ ステンレス PM型

                  コンパクトカプラ ステンレス PM型

                    ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

                    ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                        スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                        スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                          ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                          ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,429円 1,034円 2,997円 317円 300円 2,611円 1,677円 1,202円 2,389円 3,997円 1,170円 1,278円 813円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじタイプ チューブフィッタ付 チューブ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気
                            本体材質 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) SUS304 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました