小型・軽量タイプのSM型マイクロカプラ ソケット。スリーブ外径9.5mmの小型...
本体材質 | カプラ:真ちゅう(めっき処理) | ||||
---|---|---|---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | M5×0.8 | |||
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | ||||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | ||||
シール材質 使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 | |
ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |
注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
53.0kPa(400mmHg)
ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
---|---|---|
- | - | 使用可能 |
製品型式 | 相手側取付 ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真ちゅう | L | φD | A | T | H | φB | ||
MC-05SM | M5×0.8 | 7.4 | (24.5) | 9.5 | 4.5 | M5×0.8 | 六角9 | 2.5 |
(測定条件)
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
小型・軽量タイプのSM型マイクロカプラ ソケット。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性がある。
【用途】
・めねじ取り付け用。
MC-05SM-BRS-NBRで型番確定
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SMの型番MC-05SM-BRS-NBRのページです。
型番MC-05SM-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。