耐食性の高いステンレス製のPM型マイクロカプラ プラグ。【特長】・小型・軽量タ...
形状 | プラグ(おす) |
---|---|
バルブ構造 | バルブなし |
使用圧力 | 0~1MPa |
取付部サイズ | 1/8 |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
適用流体 | 空気/水 |
本体材質 | ステンレス |
特徴 | 流路双方型 |
取付部形状 | おねじ |
使用温度 | -20~+80℃ |
型番 | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | L | C | H | T | φB | |
MC-10PM | 8.1 | 26 | 9.2 | 六角11 | R 1/8 | 2.5 |
Loading...
耐食性の高いステンレス製のPM型マイクロカプラ プラグ。
【特長】
・小型・軽量タイプ。
・プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ接続。
・ソケットはバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・マイクロカプラのプラグと接続可能。
【用途】
・めねじ取り付け用。
MC-10PM-SUSで型番確定
マイクロカプラ ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用) 10PMの型番MC-10PM-SUSのページです。
型番MC-10PM-SUSに関する仕様情報を記載しております。