(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
20,789円 ~ 31,547円
税込価格
22,868円 ~ 34,702円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定48件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ケーブル取出方向:上面

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 ケーブル取出方向:上面外形図

ケーブル取出方向:側面

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 ケーブル取出方向:側面外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.25~0.7MPa
使用温度範囲5~50℃
給油不要

製品仕様

制御方法パイロット式ポペット形
電源電圧DC24V±10%・AC100V±10%
消費電力1.2W(LED付)・1.5VA(LED付)
有効断面積5mm2
手動装置プッシュ式(ノンロック)

製品仕様

制御方法直動式ポペット形
電源電圧DC24V±10%・AC100V±10%
消費電力1.2W(LED付)・1.5VA(LED付)
手動装置プッシュ式(ノンロック)

製品仕様

型番VG□-NAVG□-NWVG□-A
出力仕様スイッチ出力1点スイッチ出力2点-
アナログ出力1点-アナログ出力1点
供給電源DC12~24V±10% リップル含有率10%(P-P)以下
消費電力(24VDC供給時)17mA以下(スイッチ1点:ON時)25mA以下(スイッチ2点:ON時)15mA以下(出力電流:0mA時)
使用流体空気、不活性ガス
使用圧力範囲0~-100kPa
耐圧性200kPa
使用温度範囲0~50℃(凍結なきこと)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
耐久性(*)1,000万回(0~定格圧力)
スイッチ出力出力点数12-
出力方式NPNオープンコレクタ
設定圧力範囲0~-100kPa
動作精度±3%F.S.(25℃時)
応差設定値の約1~15%2%F.S.以下
スイッチ容量30VDC 80mA以下
残留電圧0.8V以下
アナログ出力出力電圧1~5V-1~5V
ゼロ点電圧1±0.1V1±0.2V
スパン電圧4±0.1V4±0.2V
直線性/ヒステリシス±0.5%F.S.以下±0.5%F.S.以下

*耐久性においてアナログ出力のゼロ点電圧、スパン電圧、及びスイッチ出力設定値は変化量±3%F.S.を許容範囲とする。

規格表

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 規格表
真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 規格表

技術情報・設計アイデア

回路図

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 回路図

型番リスト

型番
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
性能
吸込流量(l/min)
ノズル径
真空スイッチ仕様
バルブユニット電圧仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
アナログ単出力真空スイッチ
AC100V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
アナログ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
アナログ出力付真空スイッチ
DC24V
10

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
34
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
アナログ単出力真空スイッチ
AC100V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-90
34
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
アナログ出力付真空スイッチ
AC100V
10

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
34
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
34
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-90
34
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
アナログ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
34
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

9日目

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
アナログ単出力真空スイッチ
AC100V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
アナログ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
アナログ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-93
23
φ6
φ6
高真空度形
13
0.7mm
アナログ単出力真空スイッチ
AC100V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-93
23
φ6
φ6
高真空度形
13
0.7mm
アナログ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-93
23
φ6
φ6
高真空度形
13
0.7mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-93
23
φ6
φ6
高真空度形
13
0.7mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-93
23
φ6
φ6
高真空度形
13
0.7mm
アナログ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-93
23
φ6
φ6
高真空度形
13
0.7mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
アナログ単出力真空スイッチ
AC100V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
アナログ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
アナログ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

31,547( 34,702円 )

8日目

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

31,547( 34,702円 )

8日目

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
アナログ単出力真空スイッチ
AC100V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
アナログ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
アナログ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
アナログ単出力真空スイッチ
AC100V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
アナログ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V
-

1個

20,789( 22,868円 )

9日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
アナログ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

31,547( 34,702円 )

8日目

-66
46
φ6
φ6
大流量形
40
1.0mm
アナログ単出力真空スイッチ
AC100V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-66
46
φ6
φ6
大流量形
40
1.0mm
アナログ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
46
φ6
φ6
大流量形
40
1.0mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
AC100V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
46
φ6
φ6
大流量形
40
1.0mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V
-

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

-66
46
φ6
φ6
大流量形
40
1.0mm
アナログ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

-66
46
φ6
φ6
大流量形
40
1.0mm
2点スイッチ出力付真空スイッチ
DC24V
-

1個

26,289( 28,918円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・真空スイッチ、真空破壊バルブなどがユニット化されており、使用目的に応じたタイプが選定できます。
・真空スイッチ出力仕様には従来からのアナログ出力付に加え、2点スイッチ出力付、および安価なアナログ出力のみの3タイプを用意。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

      真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

      真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

          真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

          真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

            薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

            薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

              真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

              真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

                薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

                  小型真空エジェクタ ZAシリーズ

                  小型真空エジェクタ ZAシリーズ

                    小型真空ユニット ZBシリーズ

                    小型真空ユニット ZBシリーズ

                      真空エジェクタ スタンダードタイプ

                      真空エジェクタ スタンダードタイプ

                        大型真空ユニット エジェクタシステム ZRシリーズ

                        大型真空ユニット エジェクタシステム ZRシリーズ

                          大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                          大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC
                            通常価格 20,789円 20,789円 15,768円 15,768円 9,448円 5,489円 256円 258円 8,967円 7,054円 17,170円 446円 858円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ - - - ユニット ユニット 電磁弁内蔵管形 - -
                            付加機能 サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ - - - - - フィルタ / 真空発生用電磁弁 / 真空破壊用電磁弁 - -
                            真空ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - - - - ワンタッチ継手 - -
                            エア供給ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - - - - ワンタッチ継手 - -
                            動作区分 ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - - - - - ノーマルクローズ - -

                            真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました