(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VGH10F-66-DC24L-A
真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出 シンクウハッセイキ1 VGH10F

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出 VGH10F-66-DC24L-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
20,789円
税込単価
22,868円

真空スイッチ、真空破壊バルブなどをユニット化。 ※本シリーズはCADデータ修正...

詳細情報を確認する

型番

VGH10F-66-DC24L-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VGH10F-66-DC24L-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出 外形図

※.アナログ単出力スイッチ(-A)には、動作表示LED、真空度設定トリマは装着されません。

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.25~0.7MPa
使用温度範囲5~50℃
給油不要

製品仕様

制御方法パイロット式ポペット形
電源電圧DC24V ±10%・AC100V ±10%
消費電力1.2W (LED付)・1.5VA (LED付)
有効断面積5mm2
手動装置プッシュ式(ノンロック)

製品仕様

制御方法直動式ポペット形
電源電圧DC24V ±10%・AC100V ±10%
消費電力1.2W(LED付)・1.5VA(LED付)
手動装置プッシュ式(ノンロック)

製品仕様

形式VG・・・・・・-NAVG・・・・・・-NWVG・・・・・・-A
出力仕様スイッチ出力1点スイッチ出力2点-
アナログ出力1点-アナログ出力1点
供給電源DC12~24V ±10%  リップル含有率10%(P-P)以下
消費電力(24VDC供給時)17mA以下(スイッチ1点:ON時)25mA以下(スイッチ2点:ON時)15mA以下(出力電流:0mA時)
使用流体空気、不活性ガス
使用圧力範囲0~-100kPa
耐圧性200kPa
使用温度範囲0~50℃(凍結なきこと)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
耐久性(*)1,000万回(0~定格圧力)
スイッチ出力出力点数12-
出力方式NPNオープンコレクタ
設定圧力範囲0~-100kPa
動作精度±3%F.S.(25℃時)
応差設定値の約1~15%2%F.S.以下
スイッチ容量30VDC 80mA以下
残留電圧0.8V以下
アナログ出力出力電圧1~5V-1~5V
ゼロ点電圧1 ±0.1V1±0.2V
スパン電圧4±0.1V4±0.2V
直線性/ヒステリシス±0.5%F.S.以下±0.5%F.S.以下

* 耐久性においてアナログ出力のゼロ点電圧、スパン電圧、及びスイッチ出力設定値は変化量±3%F.S.を許容範囲とする。

規格表

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出 規格表

性能・試験情報

供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出 供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量図

型番リスト

型番
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
性能
吸込流量(l/min)
ノズル径
真空スイッチ仕様
バルブユニット電圧仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VGH10F-66-DC24L-A

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
アナログ単出力真空スイッチ
DC24V

1個

20,789( 22,868円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空スイッチ、真空破壊バルブなどをユニット化。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・真空スイッチ、真空破壊バルブなどがユニット化されており、使用目的に応じたタイプが選定できます。
・真空スイッチ出力仕様には従来からのアナログ出力付に加え、2点スイッチ出力付、および安価なアナログ出力のみの3タイプを用意

カタログ

Loading...

VGH10F-66-DC24L-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出の型番VGH10F-66-DC24L-Aのページです。
型番VGH10F-66-DC24L-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

    真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

    真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

      真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

      真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

          真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

          真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

            真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

            真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

              真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

              真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                真空発生器 VY専用ブラケット

                真空発生器 VY専用ブラケット

                  エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

                  エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

                    エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSKシリーズ

                    エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSKシリーズ

                      真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                      真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                        真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ

                        真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ

                          真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                          真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ CKD CKD SMC SMC SMC
                            通常価格 20,789円 9,448円 15,768円 15,768円 20,789円 256円 3,446円 167円 - - 353円 15,171円 368円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   9日目   9日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ - 角形タイプ 関連部品 ユニット ユニット 関連部品 ユニット 関連部品
                            付加機能 サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ - 機械式真空用圧力スイッチ - - - - 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ -
                            真空ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 - - - - M5 -
                            エア供給ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 - - - - M5 -
                            動作区分 ノーマルクローズ - ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - - - - - - -

                            真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            運搬装置
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/03
                            運搬装置の吸着パットの真空スイッチとして使いました。
                            センサー付きで運搬時の落下などに対応でき良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂容器の搬送で使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/26
                            樹脂製の容器の搬送で容器を真空吸着する際に、ピスコの真空ベローズタイプの吸着パットVPと一緒に、この真空発生器VGを使用しています。感度の調整が分かりづらいので、もう少し分かりやすいと良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VGE07F-66-DC24L-A
                            VGE07F-66-DC24L-NA
                            VGE07F-66-DC24L-NW
                            VGH10F-66-DC24L-NA
                            VGH10F-66-DC24L-NW
                            VGL05F-44-AC100L-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            到達真空度
                            (kPa)
                            空気消費流量
                            (l/min)
                            真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 性能 吸込流量
                            (l/min)
                            ノズル径 真空スイッチ仕様 バルブユニット電圧仕様

                            20,789円

                            ( 22,868円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -9017φ6φ6低供給圧力高真空度形10.50.7mmアナログ単出力真空スイッチDC24V

                            26,289円

                            ( 28,918円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -9017φ6φ6低供給圧力高真空度形10.50.7mmアナログ出力付真空スイッチDC24V

                            26,289円

                            ( 28,918円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -9017φ6φ6低供給圧力高真空度形10.50.7mm2点スイッチ出力付真空スイッチDC24V

                            26,289円

                            ( 28,918円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -9346φ6φ6高真空度形271.0mmアナログ出力付真空スイッチDC24V

                            26,289円

                            ( 28,918円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -9346φ6φ6高真空度形271.0mm2点スイッチ出力付真空スイッチDC24V

                            20,789円

                            ( 22,868円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -6611.5φ4φ4大流量形120.5mmアナログ単出力真空スイッチAC100V

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました