(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VGL07E-66-DC24S
真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 シンクウハッセイキ1 VGL07E

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 VGL07E-66-DC24S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,590円
税込単価
20,449円

真空スイッチ、真空破壊バルブなどをユニット化。 ※本シリーズはCADデータ修正...

詳細情報を確認する

型番

VGL07E-66-DC24S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VGL07E-66-DC24S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.25~0.7MPa
使用温度範囲5~50℃
給油不要

規格表

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 規格表

性能・試験情報

供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出 供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量図

型番リスト

型番
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
性能
吸込流量(l/min)
ノズル径
バルブユニット電圧仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VGL07E-66-DC24S

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
DC24V

1個

18,590( 20,449円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空スイッチ、真空破壊バルブなどをユニット化。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・真空スイッチ、真空破壊バルブなどがユニット化されており、使用目的に応じたタイプが選定できます。
・真空スイッチ出力仕様には従来からのアナログ出力付に加え、2点スイッチ出力付、および安価なアナログ出力のみの3タイプを用意

カタログ

Loading...

VGL07E-66-DC24Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出の型番VGL07E-66-DC24Sのページです。
型番VGL07E-66-DC24Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

      真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

      真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

        真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

        真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

          真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

          真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

            真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

            真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

              エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSKシリーズ

              エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSKシリーズ

                エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

                エジェクタユニット単体 VSKシリーズ

                  真空発生器 VY専用ブラケット

                  真空発生器 VY専用ブラケット

                    真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                    真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                      エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSJシリーズ

                      エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSJシリーズ

                        真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                        真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                          単体タイプ 電磁弁直付型 ストレートタイプ 大気開放

                          単体タイプ 電磁弁直付型 ストレートタイプ 大気開放

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD CKD 日本ピスコ CHELIC(チェリック) CKD SMC 日本ピスコ
                            通常価格 15,768円 20,789円 9,448円 20,789円 15,768円 256円 - - 167円 3,446円 - 353円 1,858円
                            通常出荷日 6日目~   8日目~   8日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目~   9日目   7日目~   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ - ユニット ユニット 関連部品 角形タイプ ユニット 関連部品 電磁弁直付形ストレート
                            付加機能 サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ - - - - 機械式真空用圧力スイッチ - - サイレンサ
                            真空ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - - - ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手
                            エア供給ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - - - ワンタッチ継手 - - -
                            動作区分 ノーマルクローズ ノーマルクローズ - ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - - - - - - -

                            真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VGE10E-66-AC100S
                            VGE10E-66-DC24S
                            VGH05E-44-AC100S
                            VGH05E-44-DC24S
                            VGL10E-66-AC100S
                            VGL10E-66-DC24S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            到達真空度
                            (kPa)
                            空気消費流量
                            (l/min)
                            真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 性能 吸込流量
                            (l/min)
                            ノズル径 バルブユニット電圧仕様

                            15,768円

                            ( 17,345円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -9034φ6φ6低供給圧力高真空度形211.0mmAC100V

                            15,768円

                            ( 17,345円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -9034φ6φ6低供給圧力高真空度形211.0mmDC24V

                            15,768円

                            ( 17,345円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -9011.5φ4φ4高真空度形70.5mmAC100V

                            18,590円

                            ( 20,449円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -9011.5φ4φ4高真空度形70.5mmDC24V

                            15,768円

                            ( 17,345円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -6646φ6φ6大流量形401.0mmAC100V

                            15,768円

                            ( 17,345円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -6646φ6φ6大流量形401.0mmDC24V

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました