(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,768円 ~ 18,590円
税込価格
17,345円 ~ 20,449円

【特長】・真空スイッチ、真空破壊バルブなどがユニット化されており、使用目的に応...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.25~0.7MPa
使用温度範囲5~50℃
給油不要

規格表

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出 規格表

性能・試験情報

供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出 供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量図

型番リスト

型番
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
性能
吸込流量(l/min)
ノズル径
バルブユニット電圧仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
AC100V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
DC24V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-90
34
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
AC100V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-90
34
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
DC24V

1個

18,590( 20,449円 )

8日目

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
AC100V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
DC24V

1個

15,768( 17,345円 )

6日目

-93
23
φ6
φ6
高真空度形
13
0.7mm
AC100V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-93
23
φ6
φ6
高真空度形
13
0.7mm
DC24V

1個

15,768( 17,345円 )

6日目

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
AC100V

1個

18,590( 20,449円 )

8日目

-93
46
φ6
φ6
高真空度形
27
1.0mm
DC24V

1個

18,590( 20,449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
AC100V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
DC24V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
AC100V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
26
0.7mm
DC24V

1個

18,590( 20,449円 )

8日目

-66
46
φ6
φ6
大流量形
40
1.0mm
AC100V

1個

15,768( 17,345円 )

8日目

-66
46
φ6
φ6
大流量形
40
1.0mm
DC24V

1個

17,202( 18,922円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空スイッチ、真空破壊バルブなどがユニット化されており、使用目的に応じたタイプが選定できます。
・真空スイッチ出力仕様には従来からのアナログ出力付に加え、2点スイッチ出力付、および安価なアナログ出力のみの3タイプを用意。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

    真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

    真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

      真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

      真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

          真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

          真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

            真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

            真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

              小型真空エジェクタ ZAシリーズ

              小型真空エジェクタ ZAシリーズ

                薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

                薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

                  単体タイプ 機械式真空スイッチ

                  単体タイプ 機械式真空スイッチ

                    真空エジェクタ スタンダードタイプ

                    真空エジェクタ スタンダードタイプ

                      真空エジェクタ基本形 CVコンバム

                      真空エジェクタ基本形 CVコンバム

                        真空エジェクタ 多機能独立形 CVA2コンバム

                        真空エジェクタ 多機能独立形 CVA2コンバム

                          薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

                          薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC SMC 日本ピスコ ミスミ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) SMC
                            通常価格 15,768円 256円 20,789円 15,768円 20,789円 9,448円 8,967円 5,489円 5,049円 17,170円 4,697円 19,248円 258円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 総合タイプ - 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ ユニット - 関連部品 電磁弁内蔵管形 電磁弁直付形ストレート 電磁弁直付形エルボ -
                            付加機能 サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ - サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ サイレンサ / フィルタ / LED表示付真空用圧力スイッチ - - 機械式真空用圧力スイッチ フィルタ / 真空発生用電磁弁 / 真空破壊用電磁弁 - - -
                            真空ポート接続口形状 ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - -
                            エア供給ポート接続口形状 ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - - ワンタッチ継手 - - -
                            動作区分 ノーマルクローズ - ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ - - - - ノーマルクローズ - - -

                            真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました