(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
256円 ~ 3,946円
税込価格
282円 ~ 4,341円

基本性能を重視した総合タイプエジェクタ、フィルタ内蔵タイプ真空発生器VGです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.25~0.7MPa
使用温度範囲5~50℃
給油不要

規格表

真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ 規格表

性能・試験情報

供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量

真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ 供給圧力-到達真空度、吸込流量、消費流量図

型番リスト

型番
種類
付加機能
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
用途
性能
吸込流量(l/min)
ノズル径
関連部品種類
使用圧力範囲(Mpa)
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[角形] 総合タイプ
サイレンサ / フィルタ
-90
17
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
低供給圧力高真空度形
10.5
0.7mm
-
0.25~0.7
5~50
10

1個

3,297( 3,627円 )

8日目

[角形] 総合タイプ
サイレンサ / フィルタ
-90
34
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
低供給圧力高真空度形
21
1.0mm
-
0.25~0.7
5~50
10

1個

3,297( 3,627円 )

8日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
フィルタエレメント
-
-
10

1個

256( 282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[角形] 総合タイプ
サイレンサ / フィルタ
-90
11.5
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
高真空度形
7
0.5mm
-
0.25~0.7
5~50
10

1個

3,288( 3,617円 )

6日目

[角形] 総合タイプ
サイレンサ / フィルタ
-93
23
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
高真空度形
13
0.7mm
-
0.25~0.7
5~50
10

1個

3,797( 4,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[角形] 総合タイプ
サイレンサ / フィルタ
-93
46
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
高真空度形
27
1.0mm
-
0.25~0.7
5~50
10

1個

3,946( 4,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[角形] 総合タイプ
サイレンサ / フィルタ
-66
11.5
ワンタッチ継手
φ4
ワンタッチ継手
φ4
単体
大流量形
12
0.5mm
-
0.25~0.7
5~50
10

1個

3,288( 3,617円 )

8日目

[角形] 総合タイプ
サイレンサ / フィルタ
-66
23
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
大流量形
26
0.7mm
-
0.25~0.7
5~50
10

1個

3,946( 4,341円 )

8日目

[角形] 総合タイプ
サイレンサ / フィルタ
-66
46
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
単体
大流量形
40
1.0mm
-
0.25~0.7
5~50
10

1個

3,946( 4,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

基本性能を重視した総合タイプエジェクタ、フィルタ内蔵タイプ真空発生器VGです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

    真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

    真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

      真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

      真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

          真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

          真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

            真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

            真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

              小型真空エジェクタ ZAシリーズ

              小型真空エジェクタ ZAシリーズ

                カネテック 真空源装置 タンク容量:15L

                カネテック 真空源装置 タンク容量:15L

                  単体タイプ 機械式真空スイッチ

                  単体タイプ 機械式真空スイッチ

                    真空エジェクタユニット MC22シリーズ

                    真空エジェクタユニット MC22シリーズ

                      大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                      大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                        単体タイプ 電磁弁直付型 ストレートタイプ 大気開放

                        単体タイプ 電磁弁直付型 ストレートタイプ 大気開放

                          薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

                          薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC カネテック 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) SMC 日本ピスコ SMC
                            通常価格 256円 15,768円 9,448円 15,768円 20,789円 20,789円 8,967円 449,492円 5,049円 13,964円 858円 1,858円 5,489円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   8日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - - -

                            真空発生器VG フィルタ内蔵タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ワークの真空吸着
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/17
                            一番シンプルなエジェクタのみの物を使用していますが、基本性能、コストパフォーマンス的にも申し分ないです。フィルタの交換も容易です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました