(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,528円 ~ 1,909円
税込価格
1,681円 ~ 2,100円

【特長】・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
定格供給圧力H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa)
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)

規格表

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放 規格表

型番リスト

型番
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
性能
吸込流量(l/min)
ノズル径
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-90
17
φ4
φ4
低供給圧力高真空度形
10
0.7mm
-
-

1個

1,909( 2,100円 )

8日目

-90
17
φ4
φ6
低供給圧力高真空度形
10
0.7mm
-
-

1個

1,749( 1,924円 )

6日目

-90
17
φ6
φ4
低供給圧力高真空度形
10
0.7mm
-
-

1個

1,528( 1,681円 )

6日目

-90
17
φ6
φ6
低供給圧力高真空度形
10
0.7mm
-
-

1個

1,909( 2,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-90
11.5
φ4
φ4
高真空度形
7
0.5mm
360-6244
10

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-90
11.5
φ4
φ6
高真空度形
7
0.5mm
-
-

1個

1,909( 2,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-90
11.5
φ6
φ4
高真空度形
7
0.5mm
-
-

1個

1,749( 1,924円 )

6日目

-90
11.5
φ6
φ6
高真空度形
7
0.5mm
360-6252
10

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-92
23
φ4
φ4
高真空度形
12.5
0.7mm
360-6261
10

1個

1,774( 1,951円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-92
23
φ4
φ6
高真空度形
12.5
0.7mm
-
-

1個

1,909( 2,100円 )

8日目

-92
23
φ6
φ4
高真空度形
12.5
0.7mm
-
-

1個

1,749( 1,924円 )

8日目

-92
23
φ6
φ6
高真空度形
12.5
0.7mm
360-6279
10

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-66
11.5
φ4
φ4
大流量形
12
0.5mm
-
-

1個

1,909( 2,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-66
11.5
φ4
φ6
大流量形
12
0.5mm
-
-

1個

1,528( 1,681円 )

6日目

-66
11.5
φ6
φ4
大流量形
12
0.5mm
-
-

1個

1,528( 1,681円 )

6日目

-66
11.5
φ6
φ6
大流量形
12
0.5mm
360-6287
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-66
23
φ4
φ4
大流量形
20
0.7mm
-
-

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-66
23
φ4
φ6
大流量形
20
0.7mm
-
-

1個

1,528( 1,681円 )

6日目

-66
23
φ6
φ4
大流量形
22
0.7mm
-
-

1個

1,667( 1,834円 )

6日目

-66
23
φ6
φ6
大流量形
22
0.7mm
360-6295
-

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質には、HNBRを採用いたしました

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放

単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放

    単体タイプ パッド直付形 ストレート 大気開放

    単体タイプ パッド直付形 ストレート 大気開放

      単体タイプ 管形 アダプタタイプ 大気開放

      単体タイプ 管形 アダプタタイプ 大気開放

        単体タイプ パッド直付形 エルボ 大気開放

        単体タイプ パッド直付形 エルボ 大気開放

          単体タイプ 管形 ストレートタイプ 大気開放

          単体タイプ 管形 ストレートタイプ 大気開放

            単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気

            単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 集中排気

              単体タイプ パッド直付形 ストレート(省エネタイプ)

              単体タイプ パッド直付形 ストレート(省エネタイプ)

                単体タイプ パッド直付形 ストレート 集中排気

                単体タイプ パッド直付形 ストレート 集中排気

                  単体タイプ 小型管形 ストレート 大気開放

                  単体タイプ 小型管形 ストレート 大気開放

                    単体タイプ 角形 ユニオンタイプ

                    単体タイプ 角形 ユニオンタイプ

                      単体タイプ パッド直付形 エルボ(省エネタイプ)

                      単体タイプ パッド直付形 エルボ(省エネタイプ)

                        単体タイプ 管形 アダプタタイプ 集中排気

                        単体タイプ 管形 アダプタタイプ 集中排気

                          単体タイプ 管形 ストレートタイプ 集中排気

                          単体タイプ 管形 ストレートタイプ 集中排気

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,528円 2,518円 1,347円 2,518円 1,528円 1,748円 1,309円 2,739円 1,418円 1,858円 1,418円 1,528円 1,748円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目  
                            種類 管形 パッド直付形ストレート 管形 パッド直付形エルボ 管形 管形 パッド直付形ストレート パッド直付形ストレート 小型管型 角形 パッド直付形エルボ 管形 管形
                            付加機能 フィルタ サイレンサ フィルタ サイレンサ フィルタ フィルタ サイレンサ 集中排気仕様 フィルタ サイレンサ サイレンサ フィルタ フィルタ
                            真空ポート接続口形状 ワンタッチ継手 - その他 - - ワンタッチ継手 - - - ワンタッチ継手 - その他 -
                            エア供給ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手
                            用途 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体

                            単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            テスト機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            省スペースでワークの吸着ができ便利です。吸着力も想像以上にあり安定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスト機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            省スペースでワークの吸着ができ便利です。吸着力も想像以上にあり安定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開発製品に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            客先より、設計込みで受注した開発製品の初ロット品に使用しています。容器内の薬液から真空にて脱気(脱泡)するための圧縮空気から真空を発生させる装置の部品として購入しました。使用にあたり出荷後に問題発生時の原因究明を楽にするため、接手類は一社に統一しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気密試験機用の真空
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                            小型なので制御盤の中に入っちゃいます。音も静かになって一石二鳥です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステッカー吸着治具
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/12
                            ステッカーを吸着するために使用。
                            接続が簡単で、真空度も高くなるため、よく吸着してくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました