(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
124円 ~ 284円
税込価格
136円 ~ 312円

幅広い流体に対応できるようシール材質を豊富にご用意しております。

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • シール材質:ニトリルゴム
  • 使用温度範囲
    金属製:-20~+80℃
    樹脂製:+5~+50℃

型番リスト

型番
ねじの呼び
該当ソケット型式タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4"
6TS用

1個

167( 184円 )

7日目

1"
8TS用

1個

154( 169円 )

7日目

1 1/4"
10TS用

1個

124( 136円 )

-

1 1/2"
12TS用

1個

141( 155円 )

7日目

2"
16TS用

1個

182( 200円 )

7日目

2 1/2"
20TS用

1個

200( 220円 )

7日目

3"
24TS用

1個

210( 231円 )

7日目

4"
32TS用

1個

284( 312円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い流体に対応できるようシール材質を豊富にご用意しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

    レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム

    レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム

      レバーロックカプラ用シール材 ふっ素ゴム

      レバーロックカプラ用シール材 ふっ素ゴム

        レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム

        レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム

          レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 ふっ素ゴム

          レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 ふっ素ゴム

            レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 シリコーンゴム

            レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 シリコーンゴム

              カムロック用 ガスケット フッ素ゴム

              カムロック用 ガスケット フッ素ゴム

                カムロック用 ガスケット シリコーンゴム

                カムロック用 ガスケット シリコーンゴム

                  QUICK-TEST アダプター

                  QUICK-TEST アダプター

                    カムロック用 ガスケット エチレンプロピレンゴム(EPDM)

                    カムロック用 ガスケット エチレンプロピレンゴム(EPDM)

                      カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴム

                      カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴム

                        カップリング保護シリーズ アブソール

                        カップリング保護シリーズ アブソール

                          QUICK-TEST 溶接スタッド

                          QUICK-TEST 溶接スタッド

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 トヨックス トヨックス オーツカ トヨックス トヨックス 千代田通商 オーツカ
                            通常価格 124円 284円 992円 334円 3,358円 2,011円 1,663円 417円 1,984円 323円 1,883円 188円 978円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   7日目~   7日目~   7日目   7日目~   3日目~   3日目~   5日目   3日目~   3日目~   6日目   5日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            本体材質 二トリルゴム エチレンプロピレンゴム ふっ素ゴム シリコーンゴム FEP被覆ふっ素ゴム FEP被覆シリコーンゴム - - SS400 - - - -
                            関連部品種類 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 ねじ変換アダプター シール材 シール材 保護カバー・キャップ 溶接スタッド

                            レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました