(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム

レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
334円 ~ 1,129円
税込価格
367円 ~ 1,242円

日東工器 カプラ・ワンタッチジョイント関連部品 レバーロックカプラ用シール材 ...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

本体材質(材質記号)アルミ合金(AL)・銅合金(BR)ステンレス(SUS)ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-40~+150℃5~50℃

型番リスト

型番
ねじの呼び
該当ソケット型式タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1"
6TSP用

1個

334( 367円 )

8日目

1 1/4"
8TSP用

1個

494( 543円 )

7日目

1 1/4"
10TS用

1個

573( 630円 )

7日目

1 1/2"
12TS用

1個

812( 893円 )

7日目

2 1/2"
16TS用

1個

891( 980円 )

7日目

3"
20TS用

1個

970( 1,067円 )

7日目

4"
24TS用

1個

1,129( 1,242円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日東工器 カプラ・ワンタッチジョイント関連部品 レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム

レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム

    レバーロックカプラ用シール材 ふっ素ゴム

    レバーロックカプラ用シール材 ふっ素ゴム

      レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム

      レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム

        レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

        レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

          レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 ふっ素ゴム

          レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 ふっ素ゴム

            レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 シリコーンゴム

            レバーロックカプラ用シール材 ふっ素樹脂被覆 シリコーンゴム

              カムロック用 ガスケット エチレンプロピレンゴム(EPDM)

              カムロック用 ガスケット エチレンプロピレンゴム(EPDM)

                カムロック用 ガスケット シリコーンゴム

                カムロック用 ガスケット シリコーンゴム

                  カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴム

                  カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴム

                    カムロック用 ガスケット フッ素ゴム

                    カムロック用 ガスケット フッ素ゴム

                      カムロック用 ガスケット フッ素樹脂(PTFE)(ソリッド)

                      カムロック用 ガスケット フッ素樹脂(PTFE)(ソリッド)

                        カムロック用 ガスケット フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム

                        カムロック用 ガスケット フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム

                          カップリング保護シリーズ アブソール

                          カップリング保護シリーズ アブソール

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス 千代田通商
                            通常価格 334円 992円 284円 124円 3,358円 2,011円 323円 417円 1,883円 1,663円 1,350円 3,597円 188円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目   7日目~   7日目   7日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            本体材質 シリコーンゴム ふっ素ゴム エチレンプロピレンゴム 二トリルゴム FEP被覆ふっ素ゴム FEP被覆シリコーンゴム - - - - - - -
                            関連部品種類 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 保護カバー・キャップ
                            シール材質(その他関連部品) シリコーンゴム(SI) ふっ素ゴム(FKM) エチレンプロピレンゴム(EPDM) - ふっ素ゴム(FKM) - - - - - - - -

                            レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました