(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,304円 ~ 31,380円  特別価格 
税込価格
21,234円 ~ 34,518円  特別価格 

ワーク着座確認、クランプ確認に使用するエアセンサです。空気式ブリッジ回路の採用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定270件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

DIN端子タイプ

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ DIN端子タイプ外形図

質量:330g
※ブラケット、圧力計オプションは含みません。

コネクタタイプ

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ コネクタタイプ外形図

質量:290g(C0の場合)
※1:ブラケット、圧力計オプションは含みません。
※2:C1、C3、C5のケーブルは添付です。

注)ダイヤルカバーロック付は、ダイヤルカバー形状が異なります。形状は、上記DIN端子タイプをご参照ください。

コネクタ形集中端子箱

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ コネクタ形集中端子箱外形図

質量:580g
※ブラケット、圧力計オプションは含みません。

注)ダイヤルカバーロック付は、ダイヤルカバー形状が異なります。形状は、デジタルカタログ1135ページのDIN端子箱タイプをご参照ください。

リード線形集中端子箱

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ リード線形集中端子箱外形図

質量:510g
※ブラケット、圧力計オプションは含みません。

注)ダイヤルカバーロック付は、ダイヤルカバー形状が異なります。形状は、デジタルカタログ1135ページのDIN端子箱タイプをご参照ください。

リード線集中端子箱タイプ増連用単品

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ リード線集中端子箱タイプ増連用単品外形図

質量:290g
※ブラケット、圧力計オプションは含みません。

注)ダイヤルカバーロック付は、ダイヤルカバー形状が異なります。形状は、デジタルカタログ1135ページのDIN端子箱タイプをご参照ください。

製品仕様

項目GPS2-05-15GPS2-07-15
使用流体圧縮清浄空気(給油不可)
使用圧力 (注2)kPa30~20050~200
検出距離範囲 mm0.03~0.250.03~0.4
繰返し精度 mm±0.01(検出距離範囲0.03~0.1mm)
ヒステリシス mm0.01以下(検出距離範囲0.03~0.1mm)
検出ノズルの種類 (注1)単孔ノズルφ1.5標準(φ1、φ2)
電源電圧 VDC10.2~26.4
消費電流 mA15以下(DC24V時)
出力形態NPN、PNPオープンコレクタ
出力定格DC30V、100mA以下
内部降下電圧 V2.0以下(100mA時)
表示灯LED 緑または黄
絶縁抵抗DC500Vメガにて10MΩ以上
耐電圧AC1000V、1分間にて異常なきこと
耐振動 m/s298
周囲温度 ℃5~60
保護構造 (注3)IP67相当(コネクタタイプ)、IP64相当(DIN端子箱)
接続チューブ mm内径4
接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4
質量 g290(配線オプションC0)
空気消費量 L/min(ANR)使用圧力50kPa6以下11以下
100kPa9以下15以下
200kPa14以下24以下

注1:上記仕様は検出ノズルがφ1.5の単孔ノズルの場合の数値です。
注2:ノズル詰りが予想される場合は、使用圧力100~200kPaで使用されることを推奨します。
注3:下記の条件でご使用いただくようお願いします。
     (1)配管・配線済みで、加圧状態であること。(2)端子箱への配線には、防水性のブッシュを使用すること。(3)ダイヤルカバーロック付は、カバーのねじを締めた状態であること。

内部構造

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品名材質品番部品名材質
1ベースアルミニウム7ダイヤルブラケットアルミニウム
2ボディポリブチレンテレフタレート8圧入ピンステンレス
3フロントカバーポリブチレンテレフタレート9ダイヤルカバーポリプロピレン
4オリフィスノズルA黄銅10ダイヤルノズル黄銅
5オリフィスノズルB黄銅11近接スイッチ-
6ダイヤルステンレス12ダイヤフラムHNBR

型番リスト

型番
ブラケット
圧力計
オリフィス径
出力形態
ランプ色
配線オプション
アタッチメント・その他
海外規格対応(CEマーキング)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル無)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,302( 23,432円 )

14日目

あり
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル無)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,582( 23,740円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル無)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,348( 25,683円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル無)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

21,422( 23,564円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル1m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

22,683( 24,951円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル1m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

24,666( 27,133円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル1m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

24,851( 27,336円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル3m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,112( 25,423円 )

14日目

あり
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル3m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,391( 25,730円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル3m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

25,103( 27,613円 )

13日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル3m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

25,564( 28,120円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル3m添付)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

24,945( 27,440円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル5m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

26,014( 28,615円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル5m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

25,737( 28,311円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

31,264( 34,390円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

30,656( 33,722円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,513( 23,664円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,503( 25,853円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,966( 26,363円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

24,085( 26,494円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,689( 26,058円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

23,807( 26,188円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線取出方向左(右端取付用)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

19,306( 21,237円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線形集中端子箱左側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

26,767( 29,444円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線形集中端子箱左側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

27,229( 29,952円 )

14日目

あり
圧力計なし
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

25,047( 27,552円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

26,767( 29,444円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

27,348( 30,083円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線取出方向両側(中間取付用)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,006( 23,107円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線取出方向両側(中間取付用)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,468( 23,615円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル5m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

26,014( 28,615円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
NPNオープンコレクタ
リード線形集中端子箱左側組付
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

27,348( 30,083円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル無)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

23,410( 25,751円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル無)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

21,422( 23,564円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル1m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

25,129( 27,642円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル3m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

25,103( 27,613円 )

13日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル3m添付)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

25,564( 28,120円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,513( 23,664円 )

14日目

あり
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,793( 23,972円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,503( 25,853円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,966( 26,363円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

24,085( 26,494円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

23,689( 26,058円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

21,634( 23,797円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
DIN端子箱(Pg11)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

23,807( 26,188円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線取出方向左(右端取付用)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

19,306( 21,237円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線取出方向左(右端取付用)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,007( 23,108円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線形集中端子箱左側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

26,767( 29,444円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線形集中端子箱左側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

27,229( 29,952円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線形集中端子箱左側組付
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

27,348( 30,083円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線形集中端子箱左側組付
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

24,887( 27,376円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

24,767( 27,244円 )

14日目

あり
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

25,047( 27,552円 )

14日目

あり
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

27,229( 29,952円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線形集中端子箱右側組付
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

26,951( 29,646円 )

14日目

なし
圧力計なし
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線取出方向両側(中間取付用)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

19,304( 21,234円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線取出方向両側(中間取付用)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,006( 23,107円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線取出方向両側(中間取付用)
ダイヤルカバーロックなし
非対応

1個

21,468( 23,615円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
リード線取出方向両側(中間取付用)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

21,588( 23,747円 )

14日目

なし
セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
φ0.5
PNPオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル1m添付)
ダイヤルカバーロック付
非対応

1個

24,971( 27,468円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワーク着座確認、クランプ確認に使用するエアセンサです。空気式ブリッジ回路の採用により供給圧力変動の影響を受けません。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

    密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ

    密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ

      着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計

      着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計

        着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁

        着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁

          3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ

          3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ

            3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

            3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

              エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド

              エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド

                空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

                空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

                  着座・密着・刃具折れ検出スイッチ コネクタケーブル

                  着座・密着・刃具折れ検出スイッチ コネクタケーブル

                    ドリスク ウエハー

                    ドリスク ウエハー

                      テーブルチェスト

                      テーブルチェスト

                        ブロワアフターパーツ

                        ブロワアフターパーツ

                          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                          フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                            メーカー CKD CKD CKD CKD SMC SMC SMC メトロール CKD KNフジニッテイ アズワン 工進 WEIZHENG
                            通常価格 19,304円 67,721円 1,655円 10,105円 14,723円 12,579円 5,297円 52,703円 3,376円 1,629円 1,380円 500円 3,881円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   9日目   8日目   4日目~   4日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   9日目~  
                            種類 検出機器 検出機器 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 検出機器 検出機器 検出機器 検出機器 関連部品・アクセサリ - - - -
                            検出機器 種類 着座確認 密着確認 - - 着座確認 着座確認 着座確認 着座確認 - - - - -

                            着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました