UTLPSシリーズ用のコネクタケーブルです。長さ1m、3m、5mから選定可能で...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
リード線色 | 用途 |
---|---|
茶 | 電源+ |
白 | NC |
青 | 電源- |
黒 | 出力 |
記号 | 質量 g |
---|---|
C1 | 45 |
C3 | 123 |
C5 | 195 |
Loading...
UTLPSシリーズ用のコネクタケーブルです。長さ1m、3m、5mから選定可能です。