(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形エアランプ SALシリーズ

小形エアランプ SALシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
599円
税込価格
659円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エアランプ
  • 接続口径:
    φ4ワンタッチ継手へ差込

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

小形エアランプ SALシリーズ 外形図

製品仕様

  • 使用圧力(MPa):0.25~0.8
  • 接続方式:内径φ4ワンタッチジョイントへ差し込み
  • 質量(g):3.8
  • 表示色:赤(R)/青(B)

型番リスト

型番
ランプ色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

599( 659円 )

3日目

1個

599( 659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形エアランプ SALシリーズ

小形エアランプ SALシリーズ

    エアランプ ALシリーズ

    エアランプ ALシリーズ

      電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

      電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

        NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

        NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

          リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

          リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

            ペルシステム検出ノズル APA4シリーズ

            ペルシステム検出ノズル APA4シリーズ

              スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

              スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

                NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

                  空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                  空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                    NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

                    NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

                      NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

                      NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

                        NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り

                        NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り

                          中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ

                          中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC NKE SMC CKD SMC NKE SMC NKE NKE NKE SMC
                            通常価格 599円 2,637円 65,364円 5,623円 11,899円 4,153円 71,936円 5,623円 28,771円 6,229円 11,897円 11,217円 1,563円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 エアランプ エアランプ ポジショナ 検出機器 ミスト捕集・吐出・潤滑機器 検出機器 ポジショナ 検出機器 ポジショナ 検出機器 検出機器 検出機器 制御バルブ・リレー
                            接続口径 φ4ワンタッチ継手へ差込 φ4ワンタッチ継手 - - - - - - - - - - -

                            小形エアランプ SALシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました