(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MHPS-07-4NGC5-B
密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ CKD チャクザカクニンスイッチマニホールド MHPS

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ MHPS-07-4NGC5-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
133,817円
税込単価
147,199円

高精度ニードル機構の採用により、密着確認など高精度な検出が可能となります。

詳細情報を確認する

MHPS-07-4NGC5-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マニホールドタイプ(DIN端子箱:F)

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ マニホールドタイプ(DIN端子箱:F)外形図

マニホールドタイプ(コネクタ:C※)

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ マニホールドタイプ(コネクタ:C※)外形図

マニホールドタイプ(コネクタ形集中端子箱:CTL・CTR)

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ マニホールドタイプ(コネクタ形集中端子箱:CTL・CTR)外形図

マニホールドタイプ(リード線形集中端子箱:TL・TR)

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ マニホールドタイプ(リード線形集中端子箱:TL・TR)外形図

製品仕様

項目HPS-05HPS-07HPS-10
オリフィス径 mmφ0.5φ0.7φ1.0
使用圧力 (注2)kPa50~20050~200100~200
検出距離範囲 mm0.01~0.20.02~0.30.05~0.7
繰返し精度 mm±0.005(検出距離範囲0.01~0.1)±0.005(検出距離範囲0.02~0.1)±0.02(検出距離範囲0.05~0.3)
ヒステリシス mm0.005以下(検出距離範囲0.01~0.1)0.005以下(検出距離範囲0.02~0.1)0.01以下(検出距離範囲0.05~0.3)
検出ノズル (注1)単孔ノズルφ1.5
電源電圧 VDC10.2~26.4
消費電流 mA15以下(DC24V時)
出力形態NPN,PNPオープンコレクタ
出力定格DC30V、100mA以下
内部降下電圧 V2.0以下(100mAの時)
表示灯LED  緑または黄
絶縁抵抗DC500Vメガにて10MΩ以上
耐電圧AC1000V、1分にて異常なき事
耐振動 m/sec298
周囲温度 ℃5~60
保護構造 (注3)IP67相当(コネクタタイプ)、IP64相当(DIN端子箱)
接続チューブ mm内径4
接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4
質量 g300(配線オプションC0)
空気消費量
L/min(ANR)
50 kPa611-
100 kPa91524
200 kPa142438

注1:上記仕様は検出ノズルがφ1.5の単孔ノズルの場合の数値です。
注2:ノズル詰りが予想される場合は、使用圧力100~200kPaで使用されることを推奨します。
注3:下記の条件でご使用いただくようお願いします。
     (1)配管・配線済みで、加圧状態であること。
     (2)端子箱への配線には、防水性のブッシュを使用すること。

規格表

マニホールドタイプ(DIN端子箱:F)

マニホールドタイプ(コネクタ:C※)

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ マニホールドタイプ(DIN端子箱:F)規格表

※1:ブラケット、圧力計オプションは含みません。

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ マニホールドタイプ(コネクタ:C※)規格表

※1:ブラケット、圧力計オプションは含みません。
※2:C1、C3、C5のケーブルは、添付です。

マニホールドタイプ(コネクタ形集中端子箱:CTL・CTR)

マニホールドタイプ(リード線形集中端子箱:TL・TR)

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ マニホールドタイプ(コネクタ形集中端子箱:CTL・CTR)規格表

※ ブラケット、圧力計オプションは含みません。

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ マニホールドタイプ(リード線形集中端子箱:TL・TR)規格表

※ ブラケット、圧力計オプションは含みません。

型番リスト

型番
ブラケット
圧力計
オリフィス径
連数(連)
出力形態
ランプ色
配線オプション
海外規格対応(CEマーキング)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHPS-07-4NGC5-B

あり
なし
φ0.7
4
NPNオープンコレクタ
コネクタ(ケーブル5m添付)
-

1個

133,817( 147,199円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度ニードル機構の採用により、密着確認など高精度な検出が可能となります。

カタログ

 

MHPS-07-4NGC5-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズの型番MHPS-07-4NGC5-Bのページです。
型番MHPS-07-4NGC5-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ

密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ

    着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

    着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

      着座・密着・刃具折れ検出スイッチ コネクタケーブル

      着座・密着・刃具折れ検出スイッチ コネクタケーブル

        3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

        3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

          エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド

          エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド

            空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

            空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

              着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁

              着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁

                3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ

                3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ

                  着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計

                  着座・密着・刃具折れ検出スイッチ セフティマーク付圧力計

                    油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手

                    油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手

                      スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

                      スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

                        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

                        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 強化PTFEディスク装着

                            メーカー CKD CKD CKD SMC SMC メトロール CKD SMC CKD CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) オムロン 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 67,721円 19,304円 3,376円 12,579円 5,297円 52,703円 10,105円 14,723円 1,655円 958円 51,834円 4,319円 3,570円
                            通常出荷日 13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 検出機器 検出機器 関連部品・アクセサリ 検出機器 検出機器 検出機器 関連部品・アクセサリ 検出機器 関連部品・アクセサリ - - - -
                            検出機器 種類 密着確認 着座確認 - 着座確認 着座確認 着座確認 - 着座確認 - - - - -

                            密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MHPS-05-5NGCTL-B-GW2
                            MHPS-05-5NYC0-B-GW2
                            MHPS-07-2NGC5-B
                            MHPS-07-4PGC5-B-GW2
                            MHPS-10-2NGF-B-G2
                            MHPS-10-3NGC0-GW2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラケット 圧力計 オリフィス径 連数
                            (連)
                            出力形態 ランプ色 配線オプション 海外規格対応(CEマーキング)

                            180,741円

                            ( 198,815円 )
                            1個 -

                            13日目

                            ありセフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)φ0.55NPNオープンコレクタコネクタ形集中端子箱左側組付け-

                            166,187円

                            ( 182,806円 )
                            1個 -

                            13日目

                            ありセフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)φ0.55NPNオープンコレクタコネクタ(ケーブル無し)-

                            69,619円

                            ( 76,581円 )
                            1個 -

                            13日目

                            ありなしφ0.72NPNオープンコレクタコネクタ(ケーブル5m添付)-

                            141,180円

                            ( 155,298円 )
                            1個 -

                            13日目

                            ありセフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)φ0.74PNPオープンコレクタコネクタ(ケーブル5m添付)-

                            68,599円

                            ( 75,459円 )
                            1個 -

                            13日目

                            ありセフティマーク付圧力計添付(G40D-8-P02-S501)φ0.72NPNオープンコレクタDIN端子箱(Pg11)-

                            98,984円

                            ( 108,882円 )
                            1個 -

                            13日目

                            なしセフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)φ0.73NPNオープンコレクタコネクタ(ケーブル無し)-

                            空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました