(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B6061-2C
リリーフ弁 B6061 シリーズ CKD リリーフベン B6061

リリーフ弁 B6061 シリーズ B6061-2C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,162円
税込単価
4,578円

圧力上昇時、圧力空気を大気放出し、設定圧力を保持。 ※本シリーズはCADデータ...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    リリーフ弁
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • リリーフ機構:
    なし
  • ブリード機構:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • 保証耐圧力(MPa):
    1.5

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

B6061-2C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リリーフ弁 B6061 シリーズ 外形図

[  ]内寸法はPB(パネルマウント用ブラケット)

製品仕様

項目B6061-1C・2C
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
耐圧力 MPa1.5
周囲温度・流体温度 ℃5~65
設定圧力 MPa0.04~0.69
リリーフ流量 L/min ANR150(上昇圧力0.078MPaのとき)
接続口径 Rc1/8・1/4
質量 kg0.29

構造図

リリーフ弁 B6061 シリーズ 構造図

部品リスト

No.部品名材質
1ボディ亜鉛ダイカスト
2カバー亜鉛ダイカスト
3ダイヤフラム組付ニトリルゴム・黄銅亜鉛ダイカスト
4ガスケットニトリルゴム
5弁座黄銅

性質性能情報・試験情報

流量特性

リリーフ弁 B6061 シリーズ 流量特性図

型番リスト

型番
圧力計
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
ブラケット
リリーフ弁オプション
圧力計詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6061-2C

[なし] なし
1/4
1/4
なし
標準
なし

1個

4,162( 4,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力上昇時、圧力空気を大気放出し、設定圧力を保持。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

B6061-2Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リリーフ弁 B6061 シリーズの型番B6061-2Cのページです。
型番B6061-2Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリーフ弁 B6061 シリーズ

リリーフ弁 B6061 シリーズ

    パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

    パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

      ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズ

      ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズ

        レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

        レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

          レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

          レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

            レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

            レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

              圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

              圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

                ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                  精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

                  精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

                    レギュレータ エルボ

                    レギュレータ エルボ

                      小形レギュレータRB500シリーズ

                      小形レギュレータRB500シリーズ

                        小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

                        小形ピストンレギュレータRA800シリーズ

                          【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

                          【在庫品】ダイヤルレギュレータ (セパレートタイプ) 2302・2303・2304シリーズ

                            メーカー CKD コガネイ CKD 日本精器 CKD CKD 日本ピスコ コガネイ CKD ミスミ CKD CKD CKD
                            通常価格 4,103円 1,772円 - 5,397円 - - 1,797円 8,128円 10,091円 1,890円 - - 10,195円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 リリーフ弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ 圧力制御弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 空気 空気
                            レギュレータ種類 標準 標準 精密制御 標準 標準 標準 逆止弁付 標準 精密制御 標準 標準 標準 精密制御
                            形状 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形ストレート 標準 標準 エルボ ワンタッチ継手形 標準 標準
                            使用環境 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準

                            リリーフ弁 B6061 シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B6061-1C-B
                            B6061-1C-G
                            B6061-1C-LB
                            B6061-2C-G
                            B6061-2C-GB
                            B6061-2C-LB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力計 供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ ブラケット リリーフ弁オプション 圧力計詳細

                            4,325円

                            ( 4,758円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [なし] なし1/81/8あり標準なし

                            5,678円

                            ( 6,246円 )
                            1個 -

                            15日目

                            圧力計付1/81/8なし標準G49D-6-P10

                            4,592円

                            ( 5,051円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [なし] なし1/81/8あり低圧(0.04~0.34MPa)なし

                            5,679円

                            ( 6,247円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            圧力計付1/41/4なし標準G49D-6-P10

                            5,974円

                            ( 6,571円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            圧力計付1/41/4あり標準G49D-6-P10

                            4,325円

                            ( 4,758円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [なし] なし1/41/4あり低圧(0.04~0.34MPa)なし

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました