機器を壁面に固定する取り付け穴を上下2か所に設けて確実に固定するブラケット。【...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
T型ブラケットの使用例
T型ブラケットの寸法図
T型ブラケットの外観
形番 | 適用機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-W | 1000シリーズ | 45 | 35 | 10 | 100 | 5.5 | 7.5 | 16 | 25 | 7.5 | JASO-2013 | 40 |
B310-W | 2000シリーズ | 60 | 45 | 10 | 125 | 7 | 14 | 22 | 27 | 7 | JISB2401-P21 | 45 |
3000シリーズ | ||||||||||||
B410-W | 4000シリーズ | 60 | 45 | 10 | 125 | 7 | 14 | 22 | 37 | 7 | JISB2401-P21 | 55 |
B810-W | 6000シリーズ | 70 | 50 | 15 | 150 | 9 | 14 | 27 | 37 | 8 | AS568-127 | 65 |
8000シリーズ |
Loading...
機器を壁面に固定する取り付け穴を上下2か所に設けて確実に固定するブラケット。
【特長】
・他のモジュラータイプのフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ・圧力スイッチ等と組み合わせて使用。
・配管の省スペース化に貢献。
・メンテナンスの時には配管を取りはずさずに、単体機器だけをはずす事ができる。
【用途】
・上下2か所に設けて確実に固定。