(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットエアーガン

ホットエアーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,297円 ~ 106,173円  特別価格 
税込価格
2,527円 ~ 116,790円  特別価格 

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ポピュラータイプ用アクセサリー(アタッチメントノズル)

ホットエアーガン 外形図

製品仕様

ポピュラータイプ

型番HL1620S1
電圧120V/100V
消費電力1,300W/900W
熱風温度
(100V時)
I:250℃
II:400℃
風量I:220L/min
II:360L/min
寸法幅:85.5mm、高さ:200mm、長さ:252mm
質量約600g(コード含まず)

※熱風温度は吹出口から3mm離れた温度を測定しています。
※本製品に対応するアクセサリーはポピュラータイプ用アクセサリー(アタッチメントノズル)のみです。その他のアクセサリーは使用しないでください。

プロフェッショナルタイプ

型番HG2120E1HG2120E
電圧100V230V/200V
消費電力1,300W2,200W/1,650W
熱風温度50~500℃80~550℃(200V時)
風量100~250L/minI:150L/min、II:300L/min、III:500L/min
オプション温度スキャナー(別売品)
寸法幅:86mm、高さ:200mm、長さ:253mm
質量約850g(コード含まず)

※熱風温度はノズルから3mm離れた温度です。

使用例

ポピュラータイプ用アクセサリー(アタッチメントノズル)

  • サーフェイスノズル:乾燥、ペンキ・樹脂の剥離、塩ビシートの溶着
  • ウィンドノズル:窓枠ペンキの剥離
  • リフレクターノズル:一般用、パイプの曲げ加工

商品特長詳細

HL1620S1

  • 従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。
  • セルフスタンド型なので立てて使用することも可能です。
  • 外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。

HG2120シリーズ

  • 温度調節9段階ダイヤルスイッチ
  • 従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。
  • セルフスタンド型なので立てて使用することも可能です。
  • 外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
  • 使用温度はアナログ入力で変更可能です。
  • 本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。

型番リスト

型番
種類
吐出口温度範囲(℃)
最大風量(㎥/min)
ヒーター容量(kw)
電源
温度表示機能
幅(mm)
トラスココード
径(mm)
ノズル種類
熱風温度(℃)
付加機能
CEマーク
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホットエアーガン
-
0.5
1.65
単相200V
-
-
-
-
-
80~550
3段階切替スイッチ(温度変化は9段階可変)
-
10

1個

29,899( 32,889円 )

4日目

ホットエアーガン
-
0.5
1.7
単相200V
-
-
-
-
-
80~550
LCD温度表示板 / プログラム設定(温度/風量) / メモリー機能 / 安全表示機能
-
10

1個

35,899( 39,489円 )

4日目

ホットエアーガン
-
0.5
1.7
単相200V
-
-
-
-
-
50~550
LCD温度表示板 / ダストフィルタ内蔵 / プログラム設定(温度/風量) / 安全表示機能
-
10

1個

104,939( 115,433円 )

4日目

ホットエアーガン
-
0.25
1.4
単相100V
-
-
-
-
-
50~550
LCD温度表示板 / ダストフィルタ内蔵 / プログラム設定(温度) / 安全表示機能
-
10

1個

104,939( 115,433円 )

4日目

ホットエアーガン
-
0.8
2.6
単相200V
-
-
-
-
-
20~500
LCD温度表示板 / 無段階設定
-
10

1個

106,173( 116,790円 )

4日目

ホットエアーガン
-
0.36
0.9
単相100V
-
-
-
-
-
400
2段階切替スイッチ
有り
10

1個

14,132( 15,545円 )

4日目

ホットエアーガン
-
0.5
1.5
単相200V
-
-
-
-
-
80~550
3段階切替スイッチ(温度変化は9段階可変)
-
10

1個

18,899( 20,789円 )

4日目

ホットエアーガン
-
0.5
1.65
単相200V
-
-
-
-
-
80~550
3段階切替スイッチ
-
10

1個

23,899( 26,289円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
50
-
-
サーフェイスノズル
-
-
-
-

1個

2,842( 3,126円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
75
-
-
サーフェイスノズル
-
-
-
-

1個

2,707( 2,978円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
50
-
-
ウィンドノズル
-
-
-
-

1個

2,842( 3,126円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
75
-
-
ウィンドノズル
-
-
-
-

1個

2,707( 2,978円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
30
-
-
リフレクターノズル
-
-
-
-

1個

3,122円

936

( 1,030円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
9
リダクションノズル
-
-
-
-

1個

2,297円

1,607

( 1,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
14
リダクションノズル
-
-
-
-

1個

2,297( 2,527円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
9
プラスチックウェルディングノズル
-
-
-
-

1個

3,997( 4,397円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
14
-
-
リフレクターノズル
-
-
-
-

1個

3,122( 3,434円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
14
ワイドスリットノズル
-
-
-
-

1個

2,997( 3,297円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
40
-
-
スリットノズル
-
-
-
-

1個

7,149( 7,864円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
20
-
-
スリットノズル
-
-
-
-

1個

8,289( 9,118円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
5
リダクションノズル
-
-
-
-

1個

8,028( 8,831円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
-
74
-
-
ワイドスリットノズル
-
-
-
-

1個

8,289( 9,118円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。
【特長】
・高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。
・内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットエアーガン

ホットエアーガン

    マイクロケーブルエアーヒーター

    マイクロケーブルエアーヒーター

      小型熱風発生器

      小型熱風発生器

        ノンフレームトーチ

        ノンフレームトーチ

          熱風発生ユニット -標準タイプ-

          熱風発生ユニット -標準タイプ-

            熱風発生ユニット -循環タイプ-

            熱風発生ユニット -循環タイプ-

              高温流体加熱器 800X1S

              高温流体加熱器 800X1S

                小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

                小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

                  インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                  インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                    プラジェットドライヤー PJ-206A1

                    プラジェットドライヤー PJ-206A1

                      インパクトレンチ 6953

                      インパクトレンチ 6953

                        熱風加工機(プラジェット) PJ-214A

                        熱風加工機(プラジェット) PJ-214A

                          インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                          インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                            メーカー 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ 坂口電熱 ミスミ ミスミ 加島 東北電子 マキタ 三商 マキタ ケニス マキタ
                            通常価格 2,297円 163,970円 18,750円 50,151円 126,000円 220,500円 17,263円 19,760円 31,280円 12,800円 32,558円 23,797円 43,186円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目  

                            ホットエアーガンのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            熱収縮チューブ加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/22
                            温度調節が9段階でき、便利です
                            設定温度のデジタル表示が有り
                             

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブの収縮
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/01
                            熱収縮チューブの収縮の為に使用しているが、チップICの半田を溶かす為
                            9mmのノズルRef07062 を購入したが、先端にはまりにくく、叩き込みの為の専用の治具を作らざるを得なかった。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱風発生器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました