(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワトローシリコーンラバーヒーター

ワトローシリコーンラバーヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,963円 ~ 61,179円
税込価格
7,659円 ~ 67,297円

薄くて柔らかいシリコーンラバーヒーター。【特長】・優れた機械的強度と柔軟性が特...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度(℃):
    260
  • 定格電圧(V):
    120
  • 分類:
    ヒータ本体

型番

未確定46件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ワトローシリコンラバーヒーター:関連画像

ガラス繊維で補強されて、絶縁性能がある。

ワトローシリコンラバーヒーター:関連画像

豊富な種類で希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱できる。

規格UL®File No.E52951
最大幅×最大長914mm×3048mm
厚さ1.40mm
(リード線接続部を除く)
重さ0.24g/cm2
最高使用温度UL認定最高温度220℃
最低環境温度-62℃
最大電力最大ワット密度表 参照
リード線ふっ素樹脂被覆 (200℃)
リード線長305mm
(+38mm/-13mm)

規格表

寸法(幅×長さ)電圧(V)容量(W)W密度(W/cm2商品型番
inmm換算120V100V換算120V100V換算
1"×5"25×12712010025180.780.55SRH105
1"×10"
1"×15"
25×254
25×381
120
120
100
100
50
75
35
53
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH110
SRH115
1"×20"
1"×25"
25×508
25×635
120
120
100
100
100
125
70
88
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH120
SRH125
1"×30"
1"×35"
25×762
25×889
120
120
100
100
150
175
105
123
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH130
SRH135
1"×40"25×10161201002001400.780.55SRH140
2"×5"51×12712010050350.780.55SRH205
2"×10"
2"×15"
51×254
51×381
120
120
100
100
100
150
70
105
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH210
SRH215
2"×20"
2"×25"
51×508
51×635
120
120
100
100
200
250
140
175
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH220
SRH225
2"×30"
2"×35"
51×762
51×889
120
120
100
100
300
350
210
245
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH230
SRH235
2"×40"51×10161201004002800.780.55SRH240
3"×5"76×12712010075530.780.55SRH305
3"×10"76×2541201001501050.780.55SRH310
3"×15"76×3811201002251580.780.55SRH315
3"×20"
3"×25"
76×508
76×635
120
120
100
100
300
375
210
263
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH320
SRH325
3"×30"
3"×35"
76×762
76×889
120
120
100
100
450
525
315
368
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH330
SRH335
3"×40"76×10161201006004200.780.55SRH340
4"×5"102×127120100100700.780.55SRH405
4"×10"
4"×15"
102×254
102×381
120
120
100
100
200
300
140
210
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH410
SRH415
4"×20"
4"×25"
102×508
102×635
120
120
100
100
400
500
280
350
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH420
SRH425
4"×30"
4"×35"
102×762
102×889
120
120
100
100
600
700
420
490
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH430
SRH435
4"×40"102×10161201008005600.780.55SRH440
5"×5"127×127120100125880.780.55SRH505
5"×10"127×2541201002501750.780.55SRH510
5"×15"
5"×20"
127×381
127×508
120
120
100
100
375
500
263
350
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH515
SRH520
5"×25"
5"×30"
127×635
127×762
120
120
100
100
625
750
438
525
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH525
SRH530
5"×35"
5"×40"
127×889
127×1016
120
120
100
100
875
1000
613
700
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH535
SRH540
6"×5"152×1271201001501050.780.55SRH605
6"×10"152×2541201003002100.780.55SRH610
6"×15"
6"×20"
152×381
152×508
120
120
100
100
450
600
315
420
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH615
SRH620
6"×25"152×6351201007505250.780.55SRH625
6"×30"
6"×35"
152×762
152×889
120
120
100
100
900
1050
630
735
0.78
0.78
0.55
0.55
SRH630
SRH635
6"×40"152×101612010012008400.780.55SRH640

120V=0.78W/cm2
100V=0.55W/cm2

使用例

ワトローシリコンラバーヒーター:関連画像
用途
  •  プラスチックのラミネート機
  •  写真処理装置
  •  レーザープリンター等コンピューター周辺機器

商品特長詳細

均一加熱

薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します(UL認定最高温度220℃)

ワイヤリングタイプ構造

ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。

高信頼性

耐湿・耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。
また、シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しております。

性能・試験情報

最大ワット密度

ワトローシリコンラバーヒーター:関連画像

型番リスト

型番
長さ L(範囲)(mm)
定格容量(W)
定格容量(W)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~100
~69
25
25

1個

9,566( 10,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
~69
50
25

1個

6,963( 7,659円 )

4日目

~100
70~124
75
25

1個

8,007( 8,808円 )

4日目

~100
70~124
100
25

1個

9,182( 10,100円 )

4日目

~100
125~260
125
25

1個

10,344( 11,378円 )

4日目

~100
125~260
150
25

1個

11,522( 12,674円 )

4日目

~100
125~260
175
25

1個

12,215( 13,437円 )

4日目

~100
125~260
200
25

1個

13,569( 14,926円 )

4日目

~100
~69
50
51

1個

7,311( 8,042円 )

4日目

~100
70~124
100
51

1個

9,641( 10,605円 )

4日目

~100
125~260
150
51

1個

11,654( 12,819円 )

9日目

~100
125~260
200
51

1個

13,569( 14,926円 )

4日目

~100
125~260
250
51

1個

15,688( 17,257円 )

4日目

~100
300~525
300
51

1個

17,809( 19,590円 )

4日目

~100
300~525
350
51

1個

20,172( 22,189円 )

4日目

~100
300~525
400
51

1個

23,268( 25,595円 )

4日目

~100
70~124
75
76

1個

8,007( 8,808円 )

4日目

~100
125~260
150
76

1個

11,091( 12,200円 )

4日目

~100
125~260
225
76

1個

14,571( 16,028円 )

4日目

~100
300~525
375
76

1個

21,288( 23,417円 )

4日目

~100
300~525
450
76

1個

24,530( 26,983円 )

4日目

~100
300~525
525
76

1個

28,252( 31,077円 )

4日目

~100
550~
600
76

1個

31,488( 34,637円 )

4日目

101~200
70~124
100
102

1個

9,641( 10,605円 )

4日目

101~200
125~260
200
102

1個

13,569( 14,926円 )

4日目

101~200
300~525
300
102

1個

17,809( 19,590円 )

4日目

101~200
300~525
400
102

1個

22,160( 24,376円 )

4日目

101~200
300~525
500
102

1個

27,012( 29,713円 )

4日目

101~200
550~
600
102

1個

31,488( 34,637円 )

4日目

101~200
550~
700
102

1個

35,841( 39,425円 )

4日目

101~200
550~
800
102

1個

40,443( 44,487円 )

4日目

101~200
125~260
125
127

1個

10,861( 11,947円 )

4日目

101~200
125~260
250
127

1個

15,688( 17,257円 )

4日目

101~200
300~525
375
127

1個

21,288( 23,417円 )

4日目

101~200
300~525
500
127

1個

27,012( 29,713円 )

4日目

101~200
550~
625
127

1個

32,610( 35,871円 )

4日目

101~200
550~
750
127

1個

38,317( 42,149円 )

4日目

101~200
550~
875
127

1個

43,556( 47,912円 )

4日目

101~200
125~260
150
127

1個

11,091( 12,200円 )

4日目

101~200
300~525
300
152

1個

17,809( 19,590円 )

4日目

101~200
300~525
450
152

1個

25,769( 28,346円 )

4日目

101~200
550~
600
152

1個

33,062( 36,368円 )

4日目

101~200
550~
750
152

1個

40,226( 44,249円 )

4日目

101~200
550~
900
152

1個

47,028( 51,731円 )

4日目

101~200
550~
1050
152

1個

51,890( 57,079円 )

4日目

101~200
550~
1200
152

1個

61,179( 67,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

薄くて柔らかいシリコーンラバーヒーター。
【特長】
・優れた機械的強度と柔軟性が特長でごく小さな曲げ部分にも十分に対応する。
・小さな曲げ部分にも十分に対応可能。
・ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用して、優れた機械的強度と、柔軟性を有する。
・耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用。
・シリコーンラバーはガラス繊維で補強されて、優れた絶縁性能を有している。
【用途】
・医療機器や分析器で、金属のプレート面の加熱に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワトローシリコーンラバーヒーター

ワトローシリコーンラバーヒーター

    ラバーヒータ 角型 両面フラットタイプ

    ラバーヒータ 角型 両面フラットタイプ

      サミコン230ヒーター

      サミコン230ヒーター

        ラバーヒータ 角型

        ラバーヒータ 角型

          ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプ

          ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプ

            ラバーヒータ 丸型

            ラバーヒータ 丸型

              シリコンラバーヒーター

              シリコンラバーヒーター

                シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

                シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

                  ラバーヒータ用接着剤

                  ラバーヒータ用接着剤

                    アルマット 411シリーズ

                    アルマット 411シリーズ

                      サンボックス #24Aフタ

                      サンボックス #24Aフタ

                        安心クッション(L字型)特大 1本入り

                        安心クッション(L字型)特大 1本入り

                          ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

                          ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

                            メーカー 坂口電熱 ミスミ 坂口電熱 ミスミ ミスミ ミスミ 加島 スリーハイ ミスミ アズワン 三甲 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 6,963円 - 3,739円 - - - 8,604円 4,997円 5,930円 36,745円 1,628円 2,506円 39,682円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   2日目   7日目  
                            最高使用温度(℃) 260 200 230 - 220 - - 230 - - - - -
                            定格電圧(V) 120 - - - - - 100 100 - - - - -
                            分類 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 メンテナンス品 - - - -

                            ワトローシリコーンラバーヒーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 被加熱物にはどうやって貼り付けたらいいですか?
                            A
                            シリコーン接着剤が最適です。熱板接着が完全でないと、ふくれ、はがれ、など断線の原因となります。ご注意ください。
                            Q 融雪用として使用できますか?
                            A
                            本製品は防滴仕様ではございません。水のかかる場所や霜のつきやすい場所でのご使用はおやめください。

                            ラバーヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました