(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サミコン230ヒーター

サミコン230ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,739円 ~ 13,351円  特別価格 
税込価格
4,113円 ~ 14,686円  特別価格 

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定33件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

サミコン230ヒーター:関連画像

角型の寸法図

サミコン230ヒーター:関連画像

丸型の寸法図

製品仕様

サミコン230ヒーター:関連画像

長方形型

サミコン230ヒーター:関連画像

正方形型

サミコン230ヒーター:関連画像

細長方形型

サミコン230ヒーター:関連画像

丸型

発熱体鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔
絶縁層ガラスクロス入りシリコーンゴム
リード線シリコーンガラス耐熱電線
使用温度範囲-55℃~230℃(MAX:表面)
電力許容差±10%
絶縁抵抗値DC500Vメガーにて100MΩ以上
耐電圧150V以下のもの 1000V/分(100V)
150Vを超えるもの 1500V/分(200V)
厚さ1mm(端子部除く)

規格表

角型規格表

幅×長さ(mm)電圧(V)容量(W)ワット密度(W/cm2商品型番
23×100100200.9SAM0210
30×100100301SAM0310
30×200100601SAM0320
30×300100901SAM0330
30×4001001201SAM0340
50×50100301.2SAM055
50×100100501SAM0510
50×2001001001SAM0520
50×3001001200.8SAM0530
50×4001001400.7SAM0540
70×100100701SAM0710
70×2001001401SAM0720
70×3001002000.95SAM0730
70×4001002500.9SAM0740
100×1001001001SAM1010
100×2001002001SAM1020
100×3001002600.86SAM1030
100×4001003000.75SAM1040
130×1001001301SAM1310
130×2001002601SAM1320
130×3001003300.85SAM1330
130×4001004300.83SAM1340
150×1001001501SAM1510
150×2001003001SAM1520
150×3001004000.88SAM1530
150×4001005500.92SAM1540
50×100200501SAM05102
50×2002001001SAM05202
100×1002001001SAM10102
100×2002002001SAM10202

丸型規格表

形状(mm)電圧(V)容量(W)ワット密度(W/cm2商品型番
φ80100501SAM80M
φ100100801SAM100M
φ1201001101SAM120M

商品特長詳細

速い昇温レスポンス

発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄い熱容量の小さいヒーターです。
わずかな熱変化にも迅速に応答できるヒーターです。

高い加熱効率

発熱体を箔状としたため、従来の線状のものに比べ、被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、
加熱ムラの少ないきわめて加熱効率の高いヒーターです。

均質な温度分布

一般にヒーターは中心部に対して周辺部の温度が下がる傾向がありますが、これを補正したり、また用途に応じ温度勾配をつけるなど、
正確な電力密度の粗密設計と精巧な写真エッチング技術により制作された発熱体の採用により、均質な温度分布が得られる画期的なヒーターです。

幅広い設計対応

平面・曲面等被加熱物の形状にかかわらず、接着して利用することができ、また所定の温度分布を得るため発熱体の広い範囲の抵抗値にわたる粗密設計や同一のヒーター面に複数のヒーター回路を収納できる他、温度ヒューズ・サーモスタットおよび各種の温度コントローラーとの併用等自由な組合せにより、安全で取扱いも簡単なヒーターです。

厳選材料を使用

エッチング技術により正確な発熱体とUL・CSA認定の耐熱絶縁材を使用しています。

性能・試験情報

飽和曲線性

空気中に放置して温度が飽和状態に達する特性を示し、ヒーターに温度コントローラーを装着しない場合はこのグラフを参考に設計されます。

サミコン230ヒーター 飽和曲線性

※上記曲線は静止空気中につるした状態のヒーターの表面温度を表しています。

熱寿命

発熱体はニッケル合金を使用しておりますので、半永久的ですが、使用する絶縁層によって、熱寿命が決定されます。

サミコン230ヒーター シリコンラバー使用の熱寿命

  ※シリコーンラバーの寿命についてJIS K6249に基づき耐熱性を判定します。

型番リスト

型番
長さ L(範囲)(mm)
定格電圧(V)
定格容量(W)
定格容量(W)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~100
100
~69
30
50
10

1個

8,015( 8,817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
100
~69
20
100
-

1個

3,975( 4,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
100
~69
30
100
-

1個

3,739( 4,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

101~200
100
~69
60
200
-

1個

4,336( 4,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

201~
100
70~124
90
300
-

1個

5,793( 6,372円 )

4日目

201~
100
70~124
120
400
-

1個

6,047( 6,652円 )

4日目

~100
100
~69
50
100
-

1個

3,834( 4,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
200
~69
50
100
-

1個

4,952( 5,447円 )

4日目

101~200
100
70~124
100
200
-

1個

5,387( 5,926円 )

6日目

101~200
200
70~124
100
200
-

1個

6,199( 6,819円 )

4日目

201~
100
70~124
120
300
-

1個

7,096( 7,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

201~
100
125~260
140
400
-

1個

7,953( 8,748円 )

4日目

~100
100
70~124
70
100
-

1個

4,567( 5,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

101~200
100
125~260
140
200
-

1個

6,368( 7,005円 )

4日目

201~
100
125~260
200
300
-

1個

6,916( 7,608円 )

4日目

201~
100
125~260
250
400
-

1個

8,968円

3,587

( 3,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
100
~69
50
-
-

1個

5,910( 6,501円 )

4日目

-
100
70~124
80
-
-

1個

5,612( 6,173円 )

4日目

~100
100
70~124
100
100
-

1個

5,067( 5,574円 )

4日目

~100
200
70~124
100
100
-

1個

6,086( 6,695円 )

4日目

101~200
100
125~260
200
200
-

1個

7,953( 8,748円 )

4日目

101~200
200
125~260
200
200
-

1個

9,378( 10,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

201~
100
125~260
260
300
-

1個

8,925( 9,818円 )

4日目

201~
100
300~525
300
400
-

1個

10,468( 11,515円 )

4日目

-
100
70~124
110
-
-

1個

7,146( 7,861円 )

4日目

~100
100
125~260
130
100
-

1個

6,086( 6,695円 )

4日目

101~200
100
125~260
260
200
-

1個

8,639( 9,503円 )

4日目

201~
100
300~525
330
300
-

1個

9,044( 9,948円 )

4日目

201~
100
300~525
430
400
-

1個

13,351( 14,686円 )

4日目

~100
100
125~260
150
100
-

1個

7,007( 7,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

101~200
100
300~525
300
200
-

1個

10,013( 11,014円 )

4日目

201~
100
300~525
400
300
-

1個

13,023( 14,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

201~
100
550~
550
400
-

1個

12,831( 14,114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーター。
【特長】
・厚さ1mm以下と非常に薄いため昇温速度が速い。
・熱拡散が速く、加熱ムラが少なく、極めて加熱効率の高いヒーター。
・電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用。
・同一のヒーター面に複数のヒーター回路を収納することが可能です。
・用途に応じて温度勾配をつけるなど、自由な設計が可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サミコン230ヒーター

サミコン230ヒーター

    シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

    シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

      ラバーヒータ 角型 両面フラットタイプ

      ラバーヒータ 角型 両面フラットタイプ

        ワトローシリコーンラバーヒーター

        ワトローシリコーンラバーヒーター

          シリコンラバーヒーター

          シリコンラバーヒーター

            ラバーヒータ 丸型

            ラバーヒータ 丸型

              ラバーヒータ用接着剤

              ラバーヒータ用接着剤

                ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプ

                ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプ

                  ラバーヒータ 角型

                  ラバーヒータ 角型

                    ヒンジベ-ス -標準2山タイプ- W・H寸指定H7

                    ヒンジベ-ス -標準2山タイプ- W・H寸指定H7

                      ヒンジベ-ス -標準1山タイプ- W・H寸指定H7

                      ヒンジベ-ス -標準1山タイプ- W・H寸指定H7

                        リンク -スタンダードタイプ- D2寸フリ-

                        リンク -スタンダードタイプ- D2寸フリ-

                          リンク キリ穴タイプ

                          リンク キリ穴タイプ

                            メーカー 坂口電熱 スリーハイ ミスミ 坂口電熱 加島 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,739円 4,997円 - 6,963円 8,604円 - 5,930円 - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            最高使用温度(℃) 230 230 200 260 - - - 220 - - - - -
                            分類 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 メンテナンス品 ヒータ本体 ヒータ本体 - - - -

                            サミコン230ヒーターのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            金属加熱用
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/23
                            金属パイプに巻き付け加熱用に使用しました。
                            大きさもさまざまあり用途により使い分けができるのでありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガラス板の加熱用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/22
                            面になじんで効率よく加熱できています.AC100Vで動作するので,家庭用プラグに配線するだけで使用でき,使い勝手がいいです.半田こて用の調整器を介することで出力の調整も可能です.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            庫内乾燥
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/09
                            庫内乾燥機を買うとうん十万するので、
                            簡易的にサミコンとヒートシンクで温めて
                            庫外に排気するようにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 被加熱物にはどうやって貼り付けたらいいですか?
                            A
                            シリコーン接着剤が最適です。熱板接着が完全でないと、ふくれ、はがれ、など断線の原因となります。ご注意ください。
                            Q 融雪用として使用できますか?
                            A
                            本製品は防滴仕様ではございません。水のかかる場所や霜のつきやすい場所でのご使用はおやめください。

                            ラバーヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました