(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルム型測温抵抗体

フィルム型測温抵抗体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,710円
税込単価
11,781円

スタンダードシースタイプのフィルム型白金測温抵抗体。【特長】・箔状の測温抵抗体...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測温抵抗体
  • 測温抵抗体 導線形式:
    3導線式
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    シート/フィルム
  • 取付部形状:
    なし
  • リード線長さ(m):
    1
  • 測温抵抗体の種類:
    Pt
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    その他
  • シース・保護管長さ(mm):
    20
  • 計測対象:
    温度
  • 測温抵抗体の構造:
    シース形
  • 使用温度範囲(℃):
    0~230
  • リード線被覆材質:
    ビニール

型番

CF4V0820 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フィルム型測温抵抗体 外形図

(1)測温抵抗体(ポリイミド被覆) (2)シリコン収縮チューブ (3)ビニール被覆 (4)圧着端子

製品仕様

素子Pt100Ω(at0℃)
規定電流2mA
階級クラス(B級) +/-(0.3+0.005t※)
(※は+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度)
使用温度範囲Max200℃(短時間であれば230℃)
絶縁抵抗値DC100V 10MΩ以上
導線3線式
商品コードCF4V0820

商品特長詳細

フィルム型測温抵抗体:関連画像

狭い隙間などに差し込んで温度を測定する。

フィルム型測温抵抗体:関連画像

センサー部の表面は、耐熱性ポリイミドフィルムで絶縁されている。

温度に対する許容差

階級許容差
A級±(0.15+0.002〔t〕※)
B級±(0.3+0.005〔t〕)

JIS-1604-1989準拠
※〔t〕は+、-の無関係な温度(℃)で示される測定温度。

測定温度(℃)許容差
A級B級
-200±0.55±1.3
-100±0.35±0.8
0±0.15±0.3
100±0.35±0.8
200±0.55±1.3
300±0.75±1.8
400±0.95±2.3
500±1.15±2.8
600±1.35±3.3
650±1.45±3.6

注意・禁止事項

  • 被測温物と測温抵抗体の間に空気層ができると応答速度が遅くなりますので、取付の際は十分ご注意ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF4V0820

1個

10,710( 11,781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードシースタイプのフィルム型白金測温抵抗体。
【特長】
・箔状の測温抵抗体の表面をポリイミドフィルムで絶縁し、厚さ0.4mmの薄さに仕上げている。
・最高仕様温度は200℃。
・箔状のセンサーで、面で測定する。
・電気抵抗値の変化を利用したセンサーで、より高精度な温度測定が可能。
【用途】
・狭い隙間、面を測定する時に利用可能。

カタログ

 

CF4V0820で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルム型測温抵抗体の型番CF4V0820のページです。
型番CF4V0820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルム型測温抵抗体

フィルム型測温抵抗体

    温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

    温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

      汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

        FEPモールド熱電対(Kタイプ)

        FEPモールド熱電対(Kタイプ)

          温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

          温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

            T-35型 シース熱電対(非接地)

            T-35型 シース熱電対(非接地)

              T-35型 シース熱電対(接地)

              T-35型 シース熱電対(接地)

                温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

                温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

                  温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

                  温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

                    マグネット表面センサー

                    マグネット表面センサー

                      汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                      汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                        先端溶接熱電対

                        先端溶接熱電対

                          温度センサ バンド型タイプ

                          温度センサ バンド型タイプ

                            メーカー 坂口電熱 スリーハイ 日本電測 坂口電熱 オムロン 坂口電熱 坂口電熱 スリーハイ スリーハイ 坂口電熱 日本電測 坂口電熱 ミスミ
                            通常価格 10,710円 9,653円 5,989円 7,051円 1,789円 4,414円 3,931円 9,997円 11,899円 19,791円 2,861円 2,997円 6,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 測温抵抗体 熱電対 測温抵抗体 熱電対 - 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 - 熱電対 熱電対 熱電対
                            測温抵抗体 導線形式 3導線式 - 3導線式 - - - - - - - - - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 耐熱 / 耐薬品 - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ / 防水 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 シート/フィルム シート/フィルム ストレート シース・保護管なし - ストレート ストレート シース・保護管なし プレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            取付部形状 なし 圧着端子付 フランジ付 圧着端子付 - スリーブ スリーブ なし なし 圧着端子付 スリーブ - バンド付

                            フィルム型測温抵抗体のレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            ヒーター加熱部の表面温度測定
                            評価 1.0満足度:1.02019/11/08
                            導線が収縮チューブ内で挟み込んであるだけなので、接触不良を起こして使えなくなってしまう場合がある。もう何本もダメにして買い替えた。メーカー側の改善・改良を希望する。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            液体の温度制御
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/29
                            液体の温度を測定し、OMRONの温調で制御を行っている。ほぼ完成品のフィルム型のため、器壁への貼り付けも容易で、作業性がよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最高何℃まで使用できますか?
                            A
                            最高200℃となっています。
                            Q 薬液中で使えますか?
                            A
                            防水構造になっていないため、使えません。

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました