(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
T-35型 シース熱電対(非接地)

T-35型 シース熱電対(非接地) (レビュー)

通常価格(税別)
4,414円 ~ 12,963円
税込価格
4,855円 ~ 14,259円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
スタンダードシースタイプのシース熱電対。
【特長】
・耐熱金属管(SUS316)内に熱電対素線を入れて、高純度の絶縁の絶縁材で充填封止した製品です。
・細くて応答性に優れ、かつ堅牢に製作されています。
・シースから絶縁された非接地型でSUS316を採用しているため、ガスなどによる腐食に強い。
・最高使用温度が800℃と高い。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

T-35型 シース熱電対(非接地)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の温度管理
    評価 5.0満足度:5.02023/03/09
    装置の奥の温度管理に使用。 サイズが細くて長いので十分に装置の中まで入れられてます。今のところ使用に問題ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂製品の成形金型に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02023/01/16
    社内用に新規に製作した樹脂製品の、成形用金型の温調用の温度センサの取付具として使用しています。この商品の金型への取り付けたシースサーモカップル用取付冶具使っています。現時点では特に問題もなく使用出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温度確認用
    評価 4.0満足度:4.02022/10/26
    この商品は自社で設備(炉)の温度確認用として使用しています。炉内の温度表示が正しいかどうかの確認をするために購入したのですが、測定についても問題はないようですし、サイズ感としても使いやすくて良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管の温度測定
    評価 4.0満足度:4.02022/07/07
    納品も早く、助かっています。
    長もの(1000mm以上)サイズがあれば更に良いのですが・・・

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フードテック設備の温度管理用
    評価 4.0満足度:4.02022/03/22
    対象は油の温度管理ですが、衛生的で清潔に利用できました。長さも希望の物がありよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電熱器の温度測定
    評価 5.0満足度:5.02019/06/28
    電熱器の温度測定用として最高400℃までで使っています。全く問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管温調
    評価 5.0満足度:5.02018/07/21
    配管の温調に使用しました。
    応答性も良いので、なかなか良いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-35型 シース熱電対(非接地)

T-35型 シース熱電対(非接地)

    T-35型 シース熱電対(接地)

    T-35型 シース熱電対(接地)

      温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

      温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

        汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

        汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

          汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

          汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

            汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

            汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

              温度センサ コネクタタイプ

              温度センサ コネクタタイプ

                汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

                汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

                  汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                  汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                    汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                    汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                      温度センサ L型タイプ

                      温度センサ L型タイプ

                        温度センサ 丸端子タイプ

                        温度センサ 丸端子タイプ

                          汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

                          汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

                            メーカー 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ 日本電測 日本電測 日本電測 ミスミ 日本電測 日本電測 日本電測 ミスミ ミスミ 日本電測
                            通常価格 4,414円 3,931円 - 2,861円 5,989円 11,199円 3,640円 1,697円 10,769円 5,889円 - 2,410円 4,984円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 熱電対 熱電対 - 熱電対 測温抵抗体 測温抵抗体 - 熱電対 測温抵抗体 測温抵抗体 熱電対 熱電対 熱電対
                            熱電対の種類 K K - K - - - K - - K K K
                            測温接点 非接地型 接地型 - 非接地型 - - - 非接地型 - - 非接地型 接地型 非接地型
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート L型 シース・保護管なし ストレート

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。