(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
T-35型 シース熱電対(接地)
  • SALE 2025/03/31まで

T-35型 シース熱電対(接地) (レビュー)

通常価格(税別)
3,931円 ~ 11,112円  特別価格 
税込価格
4,324円 ~ 12,223円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
細く、応答性に優れているスタンダードシースタイプの高純度の絶縁材で充填封止の製品。
【特長】
・耐熱金属管(SUS316)内に熱電対素線を入れ、高純度の絶縁材で充填封止した製品です。
・細くて応答性に優れ、かつ堅牢に製作されています。
・熱電対の素線を、シースの先端部に直接溶接して温度を測るタイプで、正確で精密な温度測定が可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

T-35型 シース熱電対(接地)のレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ヒーター温度測定
    評価 4.0満足度:4.02019/03/26
    「面ではなく点での温度測定ができる」とあった為、ヒーターの表面に先端だけ接触させて測定してみましたが、バラつきが大きい値となりました。
    表面温度の測定には先端を含めシース管を十分に接触させる必要があるようです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試験装置に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    新規に製作した試験装置に使用しています。試験装置では高温の環境(600℃~700℃)となります。取付けのためスリーブ部分も欲しかったので、仕様に合うこの商品を選定しました。リード線の長さも良かったですし、特に問題もなく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    調味液の温度管理
    評価 2.0満足度:2.02022/05/28
    熱電対部が柔らかく、使っているうちに変形してしまうので、もう少し型の大きい物を選べばよかったと思いました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    被加熱物の直接温度測定
    評価 4.0満足度:4.02021/12/13
    本商品は細くて柔軟なため、被加熱物に挿入して被加熱物そのものの温度を直接測定できます。また、価格が安価なため、買い求めやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加熱装置の熱電対
    評価 5.0満足度:5.02021/02/12
    使用していた熱電対が故障したため、同仕様で即納できる熱電対が見つかりすぐ手配しました。熱電対としては特に問題なく使用できています。サイズが各種選択でき、在庫品がある点は大変重宝できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    200℃程度の加温測定
    評価 4.0満足度:4.02019/07/30
    200℃程度に加熱した試料の温度測定にはK熱電対が有効である。熱電対は先端のみであるため、測定の際は位置に注意する必要がある。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    被加熱物の内部温度測定
    評価 5.0満足度:5.02018/07/11
    汎用温調器に接続し、校正した温度計との間で誤差は0.2℃程度しかありませんでした。シース寸法の種類も多く、選びやすく、使いやすい製品でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-35型 シース熱電対(接地)

T-35型 シース熱電対(接地)

    T-35型 シース熱電対(非接地)

    T-35型 シース熱電対(非接地)

      温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

      温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

        汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

        汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

          汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

          汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

            FEPモールド熱電対(Kタイプ)

            FEPモールド熱電対(Kタイプ)

              汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

              汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

                温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

                  温度センサ 表面測温タイプ

                  温度センサ 表面測温タイプ

                    先端溶接熱電対

                    先端溶接熱電対

                      汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

                      汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

                        コンプレッションフィッティング

                        コンプレッションフィッティング

                          温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

                          温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

                            メーカー 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ 日本電測 日本電測 坂口電熱 日本電測 スリーハイ ミスミ 坂口電熱 日本電測 坂口電熱 スリーハイ
                            通常価格 3,931円 4,414円 - 5,989円 1,697円 7,051円 2,861円 2,989円 7,650円 2,997円 1,356円 1,458円 9,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 熱電対 熱電対 - 測温抵抗体 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 - 熱電対 熱電対 関連部品・アクセサリ 熱電対
                            熱電対の種類 K K - - K K K K - - K - K
                            測温接点 接地型 非接地型 - - 非接地型 - 非接地型 非接地型 - - 非接地型 - 非接地型
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 耐熱 / 耐薬品 - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ / 防水
                            センサ形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート シース・保護管なし プレート ストレート ストレート - シース・保護管なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。